RPX-1.0-EVM-1 支持 4 – 36 V 的直流输入,可以生成 0.8 V、1.8 V、3.3 V、5 V、12 V、15 V 或 24 V 的恒定输出电压。其最大连续输出电流为 1 A。
可以轻松评估 RPX-1.0 的所有功能(例如输出电压选择、控制、电源良好、微调和输出感应)。此外,可以在设计之前轻松评估过载或过温条件下的特性。
该评估板还包含满足 EMC B 级标准的滤波器元件。器件位置可选,以便根据操作条件和预算进行实验来优化 EMC 性能。
| 特性 | RPX-1.0-EVM-1 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 5 |
| 输入电压(V) | 4 - 36 |
| 主输出电压(V) | 0.8 ‐ 30 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 85 |
| 宽度 (mm) | 55 |
| 高度 (mm) | 6.5 |
| 电流(A) | 1 |
| 微调引脚输出电压调整 | 0.8-30 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 包装类型 | 单盒 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPX-1.0-EVM-1.pdf | Datasheet | |
| Gerber Files_RPX-1.0-EVM_v1.0.zip | Gerber File | |
| RPX-1.0-EVM-1.pdf | 2D/3D | 2020-6-24 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 高度集成的电源模块 | Official Press Release | 2020-10-28 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPX Series of DC/DC Converters | Video | 2021-12-1 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPX-1.0-CT
重点
| 1A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg | |
| 2 |
|
RPX-1.0-R
重点
| 1A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg |