RPX-4.0 系列

关于 RECOM RPX-4.0 系列产品的播客
本期带您了解我们这款高效的 4A DC/DC转换器,产品采用 5mm×5mm×4.1mm 规格的增强散热型 QFN 封装。该款降压转换器具备开关控制、电源良好信号及软启动功能,内置集成电感器,可实现低电磁干扰,非常适用于工业物联网(IIoT)、工业自动化及便携式设备等应用场景。



播客文稿

Jeff: 欢迎收听RECOM 电源技术播客!在这里,我们将与您探讨前沿技术话题与全新产品动态。我是本期产品主持人Jeff Deutschman。从0.25 W到 1kW的功率范围,无论是工业场景、物联网新型智能设备,还是高端医疗级设备的电源需求,RECOM 都能为您提供全方位解决方案。
本期节目,我们将为大家介绍3DPP 系列电源中的新品 ——RPX-4.0 系列。Peter,这款产品有哪些要点是大家需要了解的呢?


Peter: 好的,Jeff, 听众朋友们或许一眼就能认出,RPX 系列是我们其中的一条产品线,此前的播客节目也对它有所介绍。而本次推出的是高功率版本,可支持 4A 输出电流。

Jeff: 没错。您能再给我们介绍一下,这类DC/DC转换器还有哪些可选功率吗?

Peter: 当然可以。我们同时还提供1A、1.5A、2.5A这几款输出规格,目前3A 版本也正在研发中。

Jeff: 介绍得很到位,非常好。那这款电源具备哪些特性,使其成为一款 3DPP 系列的电源呢?

Peter: 好的。先跟大家回顾一下,3DPP 的全称是 3D 电源封装技术(3D Power Packaging)。这项技术依托我们采用的先进组装工艺,能够实现封装尺寸的最小化,同时优化产品的散热性能与电磁干扰(EMI)表现。

Jeff: 好的。这么说来,我猜想这里面并没有用到 3D 打印技术吧?那这款产品采用的先进组装工艺具体是什么呢?

Peter: 这款产品采用的是倒装芯片技术。该技术可直接将集成电路(IC)及其他元件焊接至引线框架,从而省去了产品内部的印制电路板(PCB)。正如我之前所说,这种工艺能切实优化产品的散热性能。

Jeff: 散热性能出色,也能从侧面印证产品的能效表现,对吧?

Peter: 没错,正是如此。这款产品的效率通常在 87% 左右,不过这一数值会受实际负载工况与输入输出电压的影响。大家可以查阅产品规格书,上面标注了多种不同负载条件下的测试数据,部分工况下的效率表现甚至能轻松突破 90%。

Jeff: 太棒了。这款产品能支持的电压规格都有哪些呢?

Peter: 问得好。首先要说明的是,这款产品仅对应单一料号。其输出电压可在 1V 至 7V 区间内调节,输入电压范围则为 3.8V 至 36V。

Jeff: 的确,单一 SKU的设计无论是对于采购工作,还是库存管理而言,都大有裨益。那么工程师该如何对电压进行调节呢?

Peter: 工程师只需外接几颗电阻与一个输出电容即可完成调节。我们在产品规格书中配套了一份详尽的指导说明,清晰列出了实现各类常用输出电压所需的元器件规格。

Jeff: 非常好。那这款产品属于降压型解决方案,对吧?

Peter: 没错,Jeff。这款产品要求输入电压必须高于输出电压。输出电压需比输入电压低 1V,且输入电压的绝对最小值为 3.8V。

Jeff: 这点确实很关键。除了可调节输出电压外,这款产品还具备哪些实用的特性或功能呢?

Peter: 当然,那是肯定的。这款产品配备了开关控制引脚与电源正常引脚,后者可用于指示输出电压是否处于正常工作区间。除此之外,产品还内置了短路保护与过热保护功能。

Jeff: 很不错。我们最后来聊聊尺寸问题吧。这款产品的封装尺寸是多少呢?

Peter: RPX-4.0 的封装尺寸为 5×5.5 mm,高度为 4.1 mm。这款电源采用的是过模 QFN封装。

Jeff: 很好。那对于可能还不了解的人来说,QFN 代表什么呢?

Peter: 它的全称是四方扁平无引脚封装。与其他部分器件不同的是,这类器件的电气连接部位并非传统引脚,而是扁平焊盘。“四方” 一词则指代该器件焊盘的布局形式。

Jeff: 一如既往,你真是太棒了!Peter,非常感谢你。好了,本期 RECOM 电源播客的内容就到此结束了。敬请收听下期节目,届时我们将深入探讨 RECOM 另一大主题的优势亮点。如往常一样,如需样品或了解报价,欢迎联系您所在区域的销售经理。我们的应用工程师随时乐意为您解答各类技术问题并解决相关技术需求,您可以发送邮件至邮箱 techsupportamericas@recom-power.com 联系他们。祝大家度过美好的一天,也请永远记住:RECOM - 启动您的产品!
  系列
1 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
重点
  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 4 A
  • 输出电压可编程,范围:1 V 至 7 V
  • 具有超高的功率密度:5.0 x 5.5 mm,QFN 封装