RPX-4.0-Serie

Podcast zur RECOM RPX-4.0-Serie
Erfahren Sie mehr über unseren hocheffizienten 4A DC/DC-Wandler in einem thermisch optimierten QFN-Gehäuse mit den Abmessungen 5mm x 5mm x 4,1mm. Dieser Abwärtswandler verfügt über eine Ein-Aus-Steuerung, ein Power-Good-Signal und einen Softstart. Er hat einen integrierten Induktor für geringe EMI und eignet sich hervorragend für IIoT, industrielle Automatisierung und tragbare Geräteanwendungen.



Podcast Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschman, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge sprechen wir über eines unserer 3DPP-Netzteile, das neue RPX-4.0. Peter, was sollten die Leute über dieses Modell wissen?


Peter: Nun, Jeff, vielleicht kennen sie RPX bereits aus unserem Portfolio oder aus einem früheren Podcast. Es handelt sich um ein Modell mit höherer Leistung, das einen 4A Ausgang unterstützt.

Jeff: Das stimmt. Kannst du uns noch einmal sagen, welche anderen Leistungsoptionen es für diese DC/DC-Wandler gibt?

Peter: Natürlich. Wir haben auch eine 1A, eine 1,5A und eine 2,5A Version und arbeiten sogar an einer 3A Version.

Jeff: Gute Auffrischung. Fantastisch. Und was macht dieses Netzteil zu einem 3DPP-Netzteil?

Peter: Zur Erinnerung: 3DPP steht für „3D Power Packaging”. Das hat mit den fortschrittlichen Montagetechniken zu tun, die wir einsetzen, um die Gehäusegröße zu minimieren und die Wärme- und EMI-Leistung zu optimieren.

Jeff: Alles klar. Ich nehme an, dass hier kein 3D-Drucker zum Einsatz kommt. Welche fortschrittliche Montagetechnik wird hier verwendet?

Peter: Dieses Teil nutzt die Flip-Chip-Technologie. Dadurch entfällt die interne Leiterplatte, da der IC und andere Komponenten direkt mit einem Leiterrahmen verbunden werden. Wie ich bereits erwähnt habe, optimiert dies die thermische Leistung erheblich.

Jeff: Und eine starke thermische Leistung ist ein guter Indikator für eine hohe Effizienz, richtig?

Peter: Ja, das ist richtig. Die Effizienz liegt bei diesem Bauteil in der Regel bei etwa 87%, aber das hängt wirklich von den Lastbedingungen und den verwendeten Spannungen ab. Wenn Sie sich das Datenblatt ansehen, finden Sie viele verschiedene Lastoptionen, mit denen eine Effizienz von weit über 90% erreicht wird.

Jeff: Fantastisch. Welche Spannungen kann dieses Bauteil erreichen?

Peter: Gute Frage. Zunächst einmal ist zu erwähnen, dass es sich um eine einzige Teilenummer handelt. Die Ausgangsspannung kann zwischen 1V und 7V eingestellt werden. Der Eingangsspannungsbereich reicht von 3,8V bis 36V.

Jeff: Nun, eine einzige SKU ist definitiv hilfreich für die Beschaffung und das Bond-Management. Woher wissen die Ingenieure, wie sie die Spannung einstellen müssen?

Peter: Sie müssen lediglich ein paar Widerstände und einen Ausgangskondensator implementieren. Wir haben im Datenblatt eine ziemlich gute Anleitung aufgeführt, die zeigt, welche Komponenten erforderlich sind, um verschiedene gängige Ausgangsspannungen zu erreichen.

Jeff: Ausgezeichnet. Und das ist eine Buck-Lösung, richtig?

Peter: Das ist richtig, Jeff. Die Eingangsspannung muss hier höher sein als die Ausgangsspannung. Vout muss 1V höher sein als Vin, wobei Vin mindestens 3,8V betragen muss.

Jeff: Gut zu wissen. Gibt es neben dem einstellbaren Ausgang noch weitere nützliche Merkmale oder Funktionen dieses Bauteils?

Peter: Ja, auf jeden Fall. Es gibt einen Ein-/Aus-Steuerpin und einen Power-Good-Pin, der anzeigt, ob die Ausgangsspannung im richtigen Bereich liegt. Darüber hinaus ist dieses Bauteil auch mit einem Kurzschluss- und einem Überhitzungsschutz ausgestattet.

Jeff: Sehr gut. Lass uns zum Schluss noch über die Größe sprechen. Wie groß ist die Grundfläche dieses Bauteils?

Peter: Das RPX-4.0 hat eine Grundfläche von 5 x 5,5mm und eine Höhe von 4,1mm. Das Netzteil ist ein umspritztes QFN-Gehäuse.

Jeff: Ausgezeichnet. Und für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen: Wofür steht QFN?

Peter: Das steht für „Quad Flat No Leads”. Im Gegensatz zu einigen anderen Bauteilen sind die elektrischen Anschlüsse keine Pins, sondern flache Pads. „Quad” bezeichnet die Art des Pad-Layouts des Bauteils.

Jeff: Wie immer bist du ein absoluter Rockstar. Peter, vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und denken Sie daran: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 4A output current
  • Programmable output voltage: 1 to 7V
  • Ultra-high power density: 5.0 x 5.5mm QFN footprint