严苛环境专用 DC/DC 转换器 ——RPxx-RAW 系列

关于 RECOM RPxx-RAW 系列产品的播客
RPxx-RAW 系列电源是各类轨道交通及宽压场景下,实现隔离供电与辅助供电的理想之选。该产品系列提供 3 W、6 W、10 W三种不同功率规格。想要深入了解这款电源的更多详情?敬请持续关注 ——RECOM,启动您的产品!



播客文稿

Jeff: 欢迎收听 RECOM 精品播客!每期我们都会探讨前沿话题、推介全新产品。我是本期产品主持人Jeff Deutschman。从 0.25 W到 2 kW的功率范围,无论您的电源需求来自工业场景、新型物联网设备,还是高端医疗设备 ——RECOM 皆能为您量身定制解决方案。
本期节目,我们将聚焦 RECOM 全新通过轨道交通认证的产品系列 ——RPxx-RAW。Louis,你能为大家介绍一下这款新品的相关情况吗?


Louis: RPxx-RAW 系列是一款隔离稳压 DC/DC 降压转换器。该系列包含三种不同功率规格,分别为 3 W、6 W和 10 W,对应的型号依次是 RP03-RAWRP06-RAWRP10-RAW。所有型号均采用行业标准的 DIP24 封装,适用于电路板的通孔安装工艺。

Jeff: 好的,那该系列产品提供哪些输入与输出电压规格呢?

Louis: 这正是该系列产品的真正过人之处。全系产品均具备 4:1 超宽输入电压范围,可覆盖 36~160 VDC输入。输出方面不仅有 3.3~24 V的单路输出版本,还提供双路输出电压的选型方案。

Jeff: 这个输入电压范围确实亮眼。说实话,我能看出这类产品的应用场景十分广泛,不仅适用于轨道交通领域,工业领域同样可以发挥作用。

Louis: 没错,杰夫。这类产品不仅能适配轨道交通领域常用的 72 V、96 V及 110 V典型输入电压,还可应用于众多需要高压输入的通用工业场景。其中一个典型应用案例,就是通过 48 V或 36 V电池电源,为设备构建一路隔离输出电压轨。

Jeff: 嘿,说到隔离性能,这款产品的隔离等级标定为多少呢?

Louis: RPxx-RAW 系列采用加强绝缘设计,额定隔离耐压可达 3 kVAC,可承受 1 分钟的耐压测试。

Jeff: 非常不错。那该系列产品都具备哪些认证资质呢?

Louis: 除获得通用工业领域的 UL62368-1 安全认证外,该系列产品还通过了轨道交通行业标准 EN5155 的认证。

Jeff: 太出色了。那该系列产品还配备了哪些额外功能与保护机制呢?

Louis: RPxx-RAW 全系列产品均内置不可自动恢复型短路保护功能。其他保护机制还包括过压保护、过载保护以及输入欠压锁定保护。在附加功能方面,该系列转换器配备了输出电压调节引脚与开关控制引脚。

Jeff:输出电压调节功能对于适配非标电压需求很有帮助。那这个输出电压的可调范围是多少呢?

Louis: 只需外接一颗调压电阻,就能将输出电压调节至额定值的 ±10% 范围内。如果电路板走线较长,导致负载端出现明显的压降,这项功能也能派上用场,为设备补充适量的补偿电压。

Jeff: 再回到轨道交通的应用场景,想必这类场景会存在一些严苛的工作条件。RPxx-RAW 系列的热性能表现如何呢?

Louis: 这个问题问得很好。RPxx-RAW 系列产品在自然对流散热条件下,即可在 - 40℃至 90℃的工作温度范围内实现满负载运行。若搭配强制风冷散热或采取降载运行策略,产品可耐受的环境温度最高可达 105℃。

Jeff: 好的。在将这款产品设计到我的下一个高压应用方案前,还有哪些需要注意的事项呢?

Louis: 有一点需要注意。建议在电路中接入输入线路保险丝,以此对转换器起到保护作用。保险丝需选用慢熔型,各型号产品对应的推荐保险丝规格,均可在产品规格书中查询到。

Jeff: 太出色了。RP03-RAW、RP06-RAW 以及 RP10-RAW 这三款产品的表现令人赞叹。我确信,即便是在严苛的工况下,该系列产品也能稳定发挥性能。Louis,非常感谢你的分享。

Louis: 不客气,Jeff.

Jeff: 好了,本期 RECOM 精品播客到这里就圆满结束了。敬请收听下期节目,我们将深入探讨 RECOM 另一重磅主题的独到优势。一如既往,如需产品样品或报价信息,欢迎联系您所在区域的销售经理。我们的应用工程师随时乐意为您解答各类技术问题、满足相关技术需求,您可发送邮件至 techsupportamericas@recom-power.com 与他们取得联系。再会,祝您万事顺意!请永远铭记 ——RECOM,启动您的产品!
应用
  系列
1 RECOM | RP03-RAW Series | DC/DC, THT, 3 W
重点
  • 超宽 4:1 输入范围 (36-160 VDC)
  • 通过铁路应用认证 (EN50155)
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C(需降额)
  • 输入欠压锁定
2 RECOM | RP06-RAW Series | DC/DC, THT, 6 W
重点
  • 超宽 4:1 输入范围 (36-160 VDC)
  • 通过铁路应用认证 (EN50155)
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C(需降额)
  • 输入欠压锁定
3 RECOM | RP10-RAW Series | DC/DC, THT, 10 W
重点
  • 超宽 4:1 输入范围 (36-160 VDC)
  • 通过铁路应用认证 (EN50155)
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C(需降额)
  • 输入欠压锁定