RPxx-RAW 시리즈는 다양한 철도 및 광범위 입력 전압 애플리케이션에서 절연형 보조 전원을 제공하기에 이상적인 솔루션입니다. 이 시리즈는 3W, 6W, 10W의 세 가지 정격 출력 전력으로 구성되어 있으며, 가혹한 운전 환경에서도 안정적이고 신뢰성 높은 전원을 제공합니다.
팟캐스트 자막
제프: RECOM의 Powerful Podcast에 오신 것을 환영합니다. 이 프로그램에서는 RECOM의 새로운 주제와 제품에 대해 이야기합니다. 저는 제품 모더레이터 제프 도이치먼입니다. 출력 0.25W에서 2kW까지, 전력이 산업용 장비, 새로운 IoT 기기, 하이엔드 의료용 장치 중 어디에 필요하든 RECOM이 여러분의 모든 전원 요구를 충족해 드립니다.
이번 에피소드에서는 RECOM의 새로운 철도 인증 DC/DC 컨버터 시리즈인 RPxx-RAW를 소개해 드리겠습니다. 루이스, 이 신제품에 대해 설명해 주시겠어요?
루이스: RPxx-RAW 시리즈는 절연형·레귤레이트 DC/DC 강압 컨버터입니다. 3W, 6W, 10W의 세 가지 정격 출력 전력 등급으로 구성되어 있으며, 각각 RP03-RAW, RP06-RAW, RP10-RAW 라는 이름을 가지고 있습니다. 모든 제품은 업계 표준 DIP24 패키지로 제공되며, PCB에 스루홀 방식으로 실장할 수 있습니다.
제프: 알겠습니다. 이 제품들이 지원하는 입력 전압과 출력 전압 범위는 어떻게 되나요?
루이스: 이 부분이 바로 이 시리즈의 가장 큰 강점입니다. 모든 모델이 4:1의 초광범위 입력 전압 범위를 지원하여 36V~160VDC 입력에 대응합니다. 출력 전압은 3.3V에서 24V까지의 단일 출력 버전이 있으며, 듀얼 출력 옵션도 준비되어 있습니다.
제프: 정말 인상적인 입력 전압 범위네요. 이 제품은 철도용뿐만 아니라 다양한 산업용 애플리케이션에서도 활용할 수 있겠어요.
루이스: 맞습니다, 제프. 이 시리즈는 철도 분야에서 흔히 사용되는 72V, 96V, 110V 입력 레일에 대응할 뿐만 아니라, 고입력 전압이 필요한 일반 산업용 애플리케이션에도 적합합니다. 예를 들어 48V 또는 36V 배터리 전원에서 절연 출력 레일을 생성하는 용도로도 사용할 수 있습니다.
제프: 절연 얘기가 나온 김에, 이 제품들의 절연 등급은 어느 정도인가요?
루이스: RPxx-RAW 시리즈는 강화 절연(reinforced isolation) 구조로 설계되었으며, AC 3kV, 1분간의 절연 내력을 보장합니다.
제프: 훌륭하네요. 그럼 인증은 어떻게 되어 있나요?
루이스: 일반 산업용 UL 62368-1 안전 규격 인증 외에도, 철도용 표준인 EN 50155 인증도 취득했습니다.
제프: 사양이 상당히 우수하네요. 그 밖에 추가 기능이나 보호 기능에는 무엇이 있나요?
루이스: 모든 RPxx-RAW 제품에는 자동 복귀 기능이 없는 단락(쇼트) 보호 기능이 내장되어 있습니다. 이 외에도 과전압 보호(OVP), 과부하 보호(OLP), 입력 저전압 록아웃(UVLO) 기능을 제공합니다. 추가 기능으로는 출력 전압 트림(trim) 핀과 온/오프 제어 핀이 있어 설계 유연성을 높여 줍니다.
제프: 비표준 출력 전압을 맞출 때 트림 기능이 상당히 유용하겠네요. 출력 전압은 어느 범위까지 조정할 수 있나요?
루이스: 외부 트림 저항을 사용하면, 출력 전압을 정격값 대비 ±10% 범위에서 조정할 수 있습니다. 예를 들어 PCB 트레이스가 길어서 부하 단에서 전압 강하가 크게 발생하는 경우, 이 기능을 활용해 약간 더 높은 전압을 제공함으로써, 실제 부하 단에서 원하는 전압을 정확하게 얻을 수 있습니다.
제프: 다시 철도용 애플리케이션으로 돌아가서, 가혹한 운전 조건이 예상되는 경우도 많을 것 같습니다. RPxx-RAW 시리즈의 열 성능은 어떻습니까?
루이스: 아주 좋은 질문입니다. RPxx-RAW 시리즈는 자연 대류 냉각 조건에서 –40°C부터 +90°C까지의 주변 온도 범위에서 전부하(full load)로 동작할 수 있습니다. 여기에 **강제 공냉(팬 냉각)**을 추가하거나 **부하를 디레이팅(감량)**하면, 주변 온도 최대 105°C 환경에서도 사용이 가능합니다.
제프: 알겠습니다. 다음 고전압 애플리케이션에 이 제품을 설계에 반영하기 전에 추가로 고려해야 할 점이 있을까요?
루이스: 한 가지는 꼭 기억해 주시면 좋겠습니다. 컨버터를 보호하기 위해 입력 라인 측에 퓨즈를 사용하는 것을 권장드립니다. 퓨즈는 슬로우 블로(slow-blow) 타입, 즉 지연 용단형을 사용해야 하며, 각 제품에 대해 권장되는 퓨즈 사양은 데이터시트에 명시되어 있습니다.
제프: 훌륭합니다. RP03-RAW, RP06-RAW, RP10-RAW는 정말 인상적인 제품군이네요. 이 제품들이 가혹한 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘하리라 확신합니다. 루이스, 오늘 자세한 설명 감사드립니다.
루이스: 초대해 주셔서 감사합니다, 제프.
제프: 이상으로 이번 RECOM Powerful Podcast 에피소드를 마치겠습니다. 다음 시간에는 RECOM의 또 다른 흥미로운 주제와, 그 제품이 제공할 수 있는 이점에 대해 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 샘플 요청이나 가격 정보가 필요하시면 각 지역의 영업 매니저에게 문의해 주세요. 애플리케이션 엔지니어 팀은 언제든지 기술적인 질문이나 요청을 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 이메일 주소는 techsupportamericas@recom-power.com 입니다. 그럼 오늘도 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 그리고 언제나처럼, RECOM이 여러분의 제품에 전력을 공급합니다!