Anforderungen an die Stromversorgung für drahtlose Ladeanwendungen
03.05.2024
Bei Anwendungen zur drahtlosen Energieübertragung (Wireless Power Transfer, WPT) geht es um die Übertragung von elektrischer Energie von einer Quelle zu einer Last ohne physische Verbindungen. Bei diesen Anwendungen werden häufig elektromagnetische Felder zur Stromübertragung genutzt, typischerweise mit Technologien wie der induktiven Kopplung. In diesem Blog wird erörtert, wie die Stromversorgung eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung einer effizienten und sicheren Energieübertragung in WPT-Anwendungen spielt.
Abb. 1: Die Hauptkomponenten in einem induktiven WPT-Design (Quelle: RECOM)
WPT ist eine populäre Wahl für zahlreiche Anwendungen. Seine Beliebtheit erstreckt sich auf die Unterhaltungselektronik, von Smartphones bis hin zu elektrischen Zahnbürsten. Im medizinischen Bereich spielt WPT eine wichtige Rolle bei der Stromversorgung von implantierbaren Geräten wie Herzschrittmachern und Insulinpumpen. Auch die Industrie profitiert von der WPT-Technologie, die unter anderem in Elektrowerkzeugen und fahrerlosen Transportsystemen (AGVs) zum Einsatz kommt.
WPT erfordert eine Sendespule und eine Empfängerspule, wie in Abbildung 1 dargestellt. Die Energieübertragung erfolgt drahtlos über das Magnetfeld zwischen Sender und Empfänger.
Auf der Sendeseite speist die DC-Eingangsstromquelle in der Regel eine Halb- oder Vollbrückentopologie zur Versorgung eines DC-AC-Wechselrichters. Der Wechselrichter erzeugt mit Hilfe eines LC-Serienresonanztanks ein magnetisches Wechselfeld, um Strom an den Empfänger zu übertragen. Auf der Empfängerseite wandeln Serienresonanzkomponenten das eingehende Magnetfeld in Strom um, und ein Hochleistungsgleichrichter wandelt den AC in den DC um. Ein Ausgangsregler wird verwendet, um eine stabile DC für die Last bereitzustellen.
Abb. 2: Spulenversatz und seine Auswirkungen auf die Effizienz für ein induktives WPT-Ladesystem (Qi) (Quelle: RECOM)
Die Spulenkonfigurationen variieren stark, je nach Anwendung und Art der Leistungskopplung; sowohl resonante als auch nicht-resonante induktive Kopplung werden häufig verwendet.
Die WPT-Technologie für Verbraucher entspricht dem einschlägigen Industriestandard für induktives Laden. Das Qi-System (ausgesprochen "chee") des Wireless Power Consortium (WPC) ist hocheffizient, erfordert aber eine genaue Ausrichtung der Spulen von Sender und Empfänger. Der konkurrierende AirFuel Alliance-Standard verwendet eine magnetische Resonanz-Energieübertragung mit abgestimmten Spulen, die weniger empfindlich auf Ausrichtungsfehler reagieren und größere Entfernungen bis zu einigen Metern ermöglichen.
Es gibt noch weitere wichtige Unterschiede zwischen den Systemen Qi und AirFuel. Der Qi-Standard für kabelloses Laden hat zum Beispiel einen Frequenzbereich von 110-205kHz für Anwendungen mit geringer Leistung (5W) und 80-300kHz für Anwendungen mit mittlerer Leistung (bis zu 120W). Die AirFuel-Spezifikation verwendet eine höhere Frequenz von 6,78MHz.
Das Design, der Abstand und die Ausrichtung der Sender- und Empfängerspulen spielen eine entscheidende Rolle für die Effizienz des WPT-Designs. Bei den einfachsten WPT-Anwendungen mit geringer Leistung, wie z.B. einer elektrischen Zahnbürste, sind die relativen Positionen der Sender- und Empfängerspulen genau festgelegt, aber bei Systemen mit höherer Leistung gibt es größere Abweichungen.
Abbildung 2 zeigt die Auswirkungen verschiedener Fehlausrichtungen zwischen Sender- und Empfängerspulen auf die Effizienz.
Wichtige Anforderungen an Stromversorgungen für drahtlose Stromübertragungsanwendungen
Stabilität und Präzision. Die Stromversorgung muss eine stabile und präzise Ausgangsspannung bzw. einen präzisen Ausgangsstrom liefern, um eine konsistente und effiziente Energieübertragung zu gewährleisten. Schwankungen können die Effizienz und Zuverlässigkeit des drahtlosen Stromübertragungssystems beeinträchtigen.
Anpassungsfähigkeit an wechselnde Lasten. WPT-Systeme können unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt sein, insbesondere in Szenarien, in denen mehrere Geräte gleichzeitig drahtlos geladen werden. Die Stromversorgung sollte in der Lage sein, sich an diese Laständerungen anzupassen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Wirkungsgrad und Leistungsfaktor.Effizienz ist bei WPT-Anwendungen von entscheidender Bedeutung, um die Energieverluste bei der Stromübertragung zu minimieren. Stromversorgungen mit hohem Wirkungsgrad tragen dazu bei, die Gesamtleistung des drahtlosen Stromübertragungssystems zu maximieren.
Sicherheitserwägungen. WPT-Systeme erfordern aus Sicherheitsgründen oft eine Isolierung zwischen der Stromversorgung und den Komponenten der drahtlosen Energieübertragung. Isolierte Stromversorgungen verhindern elektrische Gefahren und gewährleisten die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
Fremdkörpererkennung (FOD). Ein Metallgegenstand, wie zB eine Münze, ein Schlüssel oder ein Nagel, kann sich versehentlich in der Nähe der vom WPT-System erzeugten Magnetfelder befinden, was ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt und die elektrischen Eigenschaften des WPT-Systems beeinträchtigt. Hohe Magnetfelder können auch bei lebenden Objekten, die sich zwischen Sender und Empfänger befinden, unerwünschte Symptome hervorrufen. Die Erkennung solcher unbeabsichtigten Objekte und die Vermeidung der Übertragung von Energie an diese Objekte wird als Fremdkörpererkennung (Foreign Object Detection, FOD) bezeichnet. FOD wird in der Regel durch Berechnung der am Empfänger empfangenen Leistung und deren Rückmeldung an den Sender erreicht. Wenn die beiden Werte nach Anwendung von Korrekturfaktoren nicht übereinstimmen, wird davon ausgegangen, dass es sich um ein fremdes Objekt handelt, das Energie absorbiert, und es wird eine Abschaltung ausgelöst.
Temperaturüberwachung und -schutz. Stromversorgungen sollen über Temperaturüberwachungsmechanismen und einen Übertemperaturschutz (OverTemperature Protection, OTP) verfügen, insbesondere bei drahtlosen Ladepads oder -modulen. Zu den Standardschutzfunktionen sollen auch ein Kurzschlussschutz (Short Circuit Protection SCP) und ein Überspannungsschutz (OverVoltage Protection, OVP) gehören.
Frequenzabgleich. In WPT-Systemen, die auf induktiver Resonanzkopplung basieren, muss die Frequenz der Stromversorgung mit der Resonanzfrequenz des Systems kompatibel sein, um eine effiziente Leistungsübertragung zu gewährleisten. Die Frequenzanpassung verbessert die gesamte WPT-Leistung.
Kommunikation und Steuerung. WPT-Systeme verwenden in der Regel Kommunikationsschnittstellen, um Informationen wie zB den Lastbedarf oder den Systemstatus, zwischen Sender und Empfänger auszutauschen. Dies erleichtert eine intelligente Energieverwaltung und -steuerung. Qi-Empfänger verwenden Amplitudenumtastung (Amplitude Shift Keying, ASK) zur Übermittlung von Leistungsanforderungen und zur FOD-Erkennung; Qi-Sender verwenden Frequenzumtastung (Frequency Shift Keying, FSK). Resonante WPT-Systeme, die dem AirFuel-Standard entsprechen, verwenden ein Protokoll, das von dem beliebten Bluetooth Low Energy (BLE) Standard abgeleitet ist.
Neben der drahtlosen Kommunikation zwischen Sender und Empfänger sollte die Stromversorgung auch über eine drahtgebundene digitale Schnittstelle wie PMBus verfügen. Mit dieser Funktion kann das Steuersystem die Spannung der Stromversorgung für Spitzenleistungen optimieren, und die Stromversorgung kann Statusinformationen, Fehlercodes und andere Parameter übertragen.
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Die Stromversorgung muss den Normen für elektromagnetische Verträglichkeit entsprechen, um Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten zu vermeiden und die Zuverlässigkeit des gesamten WPT-Systems zu gewährleisten.
RECOM-Produkte für die drahtlose Energieübertragung
Wie bereits erwähnt, sollte eine ideale Stromversorgung für den Einsatz von WPT sowohl für Netz- als auch für Lastschwankungen gut geregelt, effizient, isoliert und geschützt (SCP, OVP und OTP) sein sowie die relevanten EMV-Anforderungen erfüllen.
RECOM bietet viele AC/DC-Stromversorgungen an, die diese Anforderungen erfüllen. Die RACM600-L Seriezum Beispiel kann 450W Dauerleistung (bis zu 800W Spitze) liefern und bietet eine PMBus-Schnittstelle. Die RACM1200-V liefert bis zu 1000W lüfterlose Leistung mit 1200W Boost-Leistung für bis zu 10 Sekunden, ebenfalls mit einer PMBus-Option. Kundenspezifische Varianten sind ebenfalls erhältlich.
Fazit
Stromversorgungen in Anwendungen zur drahtlosen Energieübertragung müssen eine Kombination aus Stabilitäts-, Effizienz-, Sicherheits- und Verträglichkeitsanforderungen erfüllen, um eine nahtlose und zuverlässige Energieübertragung in verschiedenen Szenarien zu gewährleisten, die von Unterhaltungselektronik bis zu industriellen Anwendungen reichen. Die Designüberlegungen für WPT-Stromversorgungen sind entscheidend, um die Einführung von drahtlosen Ladetechnologien voranzutreiben.
RECOM verfügt über wertvolles Schulungsmaterial für diejenigen, die mehr über dieses sich schnell verändernde Gebiet erfahren möchten. Unser AC/DC Book of Knowledge enthält viele Informationen über einige der grundlegenden physikalischen und praktischen Designtechniken, die auf WPT anwendbar sind. Und die Entwicklungsingenieure von RECOM stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um individuelle Entwicklungsprojekte zu besprechen.