Seit über 50 Jahren zählt RECOM zu den Technologieführern im Bereich DC/DC-Module. Diese Position basiert auf kontinuierlicher Innovationsarbeit sowie konsequenter Optimierung von Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsdichte. RECOM verfügt inzwischen über eigene Power-ICs die in ausgewählten DC/DC-Modulserien eingesetzt werden, um reproduzierbares Betriebsverhalten und hohe Prozessstabilität sicherzustellen – bei gleichzeitig optimierten Fertigungskosten im Volumen.
Erstmals bietet RECOM nun diskrete Lösungen neben kompletten DC/DC-Modulen an. Damit entfällt der Zielkonflikt zwischen Integrationskomfort und Designfreiheit. Anwender entscheiden selbst: ein vollständig qualifiziertes, vormontiertes Standardmodul oder eine flexibel anpassbare diskrete Lösung, die sich nahtlos in bestehende SMT-Fertigungsprozesse integrieren lässt. Layout, Platzierung und thermisches Design bleiben vollständig unter Ihrer Kontrolle – mit Skaleneffekten bei steigenden Stückzahlen, vergleichbar mit klassischen SMD-Bauelementen.
RECOM ist damit der einzige führende Hersteller von Stromversorgungslösungen, der beide Ansätze aus einer Hand anbietet.
Die diskrete IC-Lösung von RECOM umfasst drei zentrale Funktionsblöcke: Primärseitige Transformator-Treiber-ICs, Standard- oder kundenspezifische Transformatorlösungen, Sekundärseitige intelligente Gleichrichter- und Regler-ICs.