AC/DC 导轨电源及配件

RACPRO 系列工业导轨式交流 / 直流(AC/DC)电源具有结构紧凑、效率高的特点,包含额定功率最高达 480W 的单相输入版本,以及额定功率最高达 960W 的三相输入版本。此外,REDIIN 系列专为成本敏感型应用设计,提供单相通用交流输入,额定输出功率最高达 480W,同时在高要求工业环境中仍能保持出色性能,不会因成本控制而妥协。全新 REFIN 系列采用超薄设计,以 “阶梯式” 结构呈现,持续额定功率最高达 90W。为完善产品体系,还提供额定电流最高达 10A 的四通道可复位电子断路器(e-Fuse,导轨式封装),以及即将发布的冗余二极管模块。

单相导轨电源

  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
1 AC/DC, 120 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S120 Series
即将推出
120 85 - 277 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 4 导轨 DIN-Rail (IP20)
2 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S240 Series
即将推出
240 85 - 277 24 ‐ 29 4 导轨 DIN-Rail (IP20)
3 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S240E Series
即将推出
240 85 - 277 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 4 导轨 DIN-Rail (IP20)
4 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S480 Series
即将推出
480 85 - 277 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 4 导轨 DIN-Rail (IP20)

特性与性能

RACPRO1-S 系列单相通用导轨式 AC/DC 电源分为 120W、240W、480W 三个额定功率版本,宽度分别仅为 28mm、39mm 和 52mm。

120W 和 240W 版本提供 12V、24V、48V 可调输出电压,480W 版本提供 24V、48V 可调输出电压。全系列产品均具备 5 秒 150% 功率过载能力,可应对浪涌负载,且具有高反向电压抗扰度。在仅自然对流冷却的条件下,所有产品在环境温度最高达 + 60℃时仍能输出满功率;若环境温度更高,可通过降额方式确保设备正常运行。

产品效率最高可达 95%,这一出色表现大幅提升了设备的可靠性,延长了使用寿命。

安装与易用性

推入式端子采用独特人体工学设计,呈 25° 倾斜角度,无需工具即可轻松操作。这些免维护端子,搭配经过精心设计的导轨安装卡扣,使电源的安装与拆卸均无需工具,实现快速部署。

耐用性与环境适应性

该系列电源输入侧浪涌抗扰度最高达 4kV,输出侧反向电压保护阈值超过 35V,专为高要求环境打造。其宽温度工作范围(-40℃至 + 70℃)使其成为恶劣工业场景及户外应用的理想选择,在可再生能源领域尤为适用。

三相导轨电源

  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
1 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
重点
240 320 - 575 24 ‐ 28 5 导轨 DIN-Rail (IP20)
2 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
重点
480 320 - 575 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 5 导轨 DIN-Rail (IP20)
3 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
重点
960 320 - 575 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 5 导轨 DIN-Rail (IP20)
RECOM RACPRO1-T240、- T480 和-T960 电源

特性与性能

RACPRO1-T240、T480、T960 系列支持通用交直流输入,电压范围为 3×320V 至 3×575V 交流(AC)及 430V 至 850V 直流(DC),额定功率分别为 240W、480W、960W。

该系列电源效率最高可达 97.1%,在紧凑结构中实现了高功率密度,宽度分别为 43mm、52mm 和 80mm。由于功率损耗低,产品使用寿命可超过 80,000 小时。

T480 和 T960 型号配备负载指示器,可帮助用户快速为不同应用选择适配的电源单元。这两个型号均支持工作模式切换:可选择恒流(CC)模式(适用于电池充电等场景),也可选择均流模式(适用于并联运行)。

在并联模式下,2 台或 3 台 T480 或 T960 可分别实现电流输出能力翻倍或三倍。产品空载功耗低,T240 仅为 1W,T480 和 T960 为 3W,能最大程度减少能源浪费,在待机及空载状态下仍保持高效率。

安装与易用性

推入式端子采用独特人体工学设计,呈 25° 倾斜角度,无需工具即可轻松操作。这些免维护端子,搭配精心设计的导轨安装卡扣,使电源的安装与拆卸均无需工具,操作便捷。

耐用性与环境适应性

该系列电源输入侧浪涌抗扰度最高达 6kV,输出侧反向电压保护阈值超过 35V,专为高要求环境设计。其宽温度工作范围(-40℃至 + 70℃)使其适用于恶劣工业场景及户外应用,在可再生能源领域表现尤为突出。

热管理:烟囱效应

烟囱效应指垂直方向的热空气柱上升形成自然气流,可显著降低高温元件的内部温度。

RECOM RACPRO1-T 系列导轨电源采用巧妙设计,内置两个独立贯通式烟道,充分利用烟囱效应,在环境温度最高达 60℃时仍能实现 100% 功率输出。
具有两条独立通烟通道以利用烟囱效应的 RACPRO1

RACPRO1-4SP 系列电子断路器(e-Fuse)

  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
1 AC/DC, 4 Channels Output, DIN-Rail RACPRO1-4SP Series
重点
5, 10 22 - 28 24 导轨 DIN-Rail (IP20)
RACPRO1-4SP 系列为四通道电子断路器(e-Fuse)负载开关,可为每个通道提供独立过流保护。产品具备实时电流监测功能及 LED 状态指示灯,便于故障诊断。各通道独立工作,即便某一通道出现故障,也能保障整个系统的可靠性。设计中融入了顺序上电功能(可限制浪涌电流)及逆序断电功能(可优先保障关键负载供电),且过载模式可调节,支持灵活的系统配置。

该系列电子断路器每通道支持 5A 或 10A 电流,具备 5 秒 150% 功率过载能力,可应对临时负载浪涌。对于短时过流事件,设备可承受超过 150% 的过载达 120 毫秒,减少不必要的跳闸动作。

产品符合有限功率电源(LPS)安装标准,在 40℃环境温度下预期使用寿命超过 80,000 小时,可靠性高。安装过程简化,采用免工具推入式端子及配对式输入 / 输出连接器,可快速高效地完成接线及多模块 “菊花链” 连接。

RACPRO1-RD40 导轨式冗余模块

  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
1 AC/DC, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-RD Series
重点
40 9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 导轨 DIN-Rail (IP20)
RACPRO1-RD40 包含两个 MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管),配置为高效栅极二极管,可将 RECOM 导轨式 AC/DC 电源以 n+1 冗余方式连接。这种配置适用于关键应用 —— 即便其中一台 AC/DC 电源离线,也能确保供电不中断。该模块支持最高 56V 直流输入,在仅自然对流冷却、环境温度 - 40℃至 + 70℃的条件下,输出电流最高可达 40A(5 秒内可达 60A)。最大电压降为 140mV,产品符合 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 安全标准,电磁兼容(EMC)性能满足 EN 61000-6-4 B 类发射标准及 EN 61000-6-2 抗扰度标准。在 40℃环境温度下,模块预期使用寿命超过 268,000 小时,可靠性高,适用于恶劣工业环境。

该模块宽度仅为 43mm,采用免工具安装方式,电气连接为 25° 倾斜推入式设计,便于系统集成。

REFIN 系列

  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
1 AC/DC, 90 W, Single Output, DIN-Rail REFIN2U-S Series
重点
85 - 276 24 ‐ 29 3 导轨 2U Step-Shape DIN-Rail (IP20)
全新 REFIN 系列超薄平板式导轨 AC/DC 电源,是目前市场上同类型产品中功率密度最高的系列。产品采用行业标准 “阶梯式” 结构,具体规格如下:1U 宽度版本额定功率 18W;2U 宽度版本包含 30W、60W 及 90W 三个型号(其中 90W 型号具备 4.5 秒 150% 功率过载能力,两台并联后可在 4U 宽度下实现 160W 输出)。全系列均支持单相通用交流输入或高压直流输入。

产品效率最高可达 93.6%,具备全面的安全认证及电磁兼容认证。输入侧符合 III 类过电压等级要求,最高可在 3000 米海拔环境下工作(90W 型号为 II 类过电压等级,最高可在 5000 米海拔环境下工作)。输出电压范围为 5V 至 48V 直流,且符合有限功率电源(LPS)/ 美国国家电气规范(NEC)2 类限制要求。

安装方式为免工具设计,部分型号还可通过集成安装翼板安装在平板上。电气连接采用推入式设计。

REDIIN 系列导轨式 AC/DC 电源

  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
1 AC/DC, 120 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN120 Series
重点
120 90 - 264 10.8 ‐ 13.2, 21.6 ‐ 26.4, 43.2 ‐ 52.8 3 导轨 导轨
2 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN240 Series
重点
240 90 - 264 21.6 ‐ 26.4, 43.2 ‐ 52.8 3 导轨 导轨
3 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN480 Series
重点
480 90 - 264 24 ‐ 28, 48 ‐ 55 3 导轨 导轨
RECOM 推出的 REDIIN 系列导轨式 AC/DC 电源兼具高性价比,支持 90-264V 交流输入,分为 120W、240W、480W 三个额定功率版本,宽度分别为 30mm、40mm、56mm,结构紧凑。产品提供 24V、48V 直流单输出,其中 120W 型号还提供 12V 直流输出,所有型号的输出电压均可通过模块前面板调节。

该系列电源具备全面的保护功能,符合 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 及 61010-1 安全标准,同时满足电磁兼容标准 EN 55032/35、EN 61204-3,包括适用于重工业环境的 EN 61000-6-4 B 类发射标准。产品工作温度范围为 - 30℃至 + 50℃,在更高温度下可通过降额方式工作至 + 70℃,且在 - 40℃时仍能正常启动。

RACPRO1、REFIN、RACPRO1-4SP、RACPRO1-RD 及 REDIIN 系列的工业应用

RECOM 导轨式 AC/DC 电源系列及相关附件的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:

  • 工业自动化与智能制造
  • 可再生能源与微电网
  • 基础设施、交通工程与智慧城市
  • 配电与电池储能系统
  • 测试与测量设备

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。