DIN 导轨标准及其演变
DIN 导轨电源在
工业应用中具有诸多优势,但同时也给用户带来了一些挑战。德国标准化学会 (Deutsches Institut für Normung, DIN) 是在国际上代表德国的官方国家标准机构。 DIN 涵盖了
众多标准,其中包括用于安装电源和相关设备(断路器、继电器、接触器、接线端子、数据网络组件、可编程逻辑控制器等)的 DIN 导轨标准。
DIN 导轨于 20 世纪 20 年代推出,目标是统一开关设备的安装标准,并促进不同制造商之间的元件互换。DIN 导轨安装彻底革新了工业应用的电气柜设计。这一理念效果显著,从而迅速传播至整个欧洲乃至全球,并最终成为 IEC/EN 60715 标准。
 
人体工学设计和免工具安装
RACPRO1-T240、-T480和-T960系列电源分别提供 240 W 、480 W 和 960 W 的功率,支持通用交流(3 x 320 VAC 至 3 x 575 VAC)和直流(430 VDC 至 850 VDC)输入电压范围。RACPRO1-T240系列还支持两相输入电压(2 x 350 VAC 至 2 x 575 VAC),即使其中一个相位失效,也能无降额连续运行。欠压锁定(UVLO)与开启滞后相结合,可防止在电压过低或使用波动电网时电源不受控接通。
宽工作温度范围和功率增强功能
输入端高达 6 kV 的增强浪涌强度和输出端 >35 V 的增强反向电压强度,结合 -40°C 到 +70°C 的宽温度范围,使其能在恶劣的工业环境及可再生能源领域的户外应用中使用。RACPRO1-T480 和 -T960 系列凭借创新的电路拓扑结构实现了 >0.9 的功率因数,但与传统设计不同,它们省略了单独的 PFC 级。主动浪涌电流限制可更精确地调节外部断路器,并在接通时减小其电流负载。
RACPRO1-T 系列电源的效率高达 94.1% 和 97.1%,这使得其拥有极高的封装密度,外形纤薄,宽度仅为 43 mm (-T240)、52 mm (-T480) 和 80 mm (-T960)。它们可以直接安装在 DIN 导轨上,相互之间无需额外间距,这意味着可以充分利用剩余空间安装其他组件。低功耗和优化的 PCB 散热设计,使得产品在满载和 40°C 的环境温度下,具有超过 80,000小时的超长寿命。
RACPRO1 电源的工作温度范围为 -40°C 至 +70°C(在高达 60°C 时全功率输出),并支持高达 150% 的增强功率(持续时间:5 秒),以应对高电容和高电感负载。电源在 45°C 时可提供 120% 的额外热功率输出,如果系统不在较高温度范围内持续运行,用户无需购买额外的电源。 
RACPRO1-T480 和 -T960 配有 LED 负载显示屏,可实时显示实际的能量输出。电源配有一个独立的开关,用户可在支持 150% 增强功率的标准模式、具有恒流特性的电池充电模式和无需额外均衡线的被动负载共享并联操作模式之间切换。系统空载功耗低(-T240:1 W;-T480 和 -T960:3 W),因此,系统在待机模式或维护工作期间,能耗保持在最低水平。