如何选择合适的导轨开关电源:RACPRO1 系列脱颖而出的核心优势

RACPRO1 系列
本期内容中,我们将探讨导轨开关电源的核心特性与优势,重点聚焦 RECOM 旗下表现出众的 RACPRO1 系列。聆听本期内容,了解这一创新系列为何能成为工业、自动化及能源领域的理想解决方案。



播客文稿

Gray: 欢迎收听 RECOM 精品播客!在这里,我们将探讨电源领域的前沿话题与新品动态。我是Gray Carpenter,作为您的产品主持人,将全程为您解答各类电源需求相关问题。从 0.25 W到 3 kW,无论您需要的是工业级电源、新型物联网设备用电源,还是高端医疗级电源,RECOM 都能全方位覆盖您的需求。RECOM,启动您的产品!

Louis: 上一期节目中,我们介绍了 RECOM 全新推出的 RACPRO1 系列导轨开关电源。本期,我们将深入探讨选择导轨开关电源时需关注的核心特性与关键标准,以及为何 RACPRO1 系列能成为行业中的佼佼者。Gray, 导轨开关电源究竟是什么,又适用于哪些应用场景呢?

Gray: 谢谢 Louis。导轨开关电源是一种AC/DC转换器,相较于传统电源具有多项优势:其一,采用轻量化模块化设计,可直接卡装在标准导轨上,安装与更换更为便捷,既能提升生产效率,又能降低维护成本;其二,体积比常规AC/DC转换器更小、结构更紧凑,有助于实现电气元件的高密度高效布局;其三,能效表现优异,长期使用可节省电力成本。该类电源适用于多种严苛环境下的应用场景,包括工业生产、工厂自动化、智能楼宇控制、过程自动化、能源生产、交通运输以及物料搬运等领域。

Louis: 节省布局空间固然重要,但安全特性也不容忽视。导轨开关电源都具备哪些安全防护功能呢?

Gray:导轨开关电源通常配备多种防护功能,例如过流保护、过压保护、短路保护以及过热保护。这类电源采用被动散热设计,搭载散热槽和散热片等结构;同时,电感、电容等部分内部元件对高温尤为敏感。而模块化设计能够实现更合理的布局,使热空气可直接排出模块外部,避免流经这些敏感度较高的元件。

Louis: 让我们再深入聊聊导轨开关电源的布局优势。对于采用导轨安装方式的外壳设计,你有哪些可以分享的呢?

Gray: 导轨外壳可提供额外的环境防护与电磁屏蔽功能,还会根据使用环境的严苛程度,配备不同防护等级(IP 等级)的规格 —— 最高可达到 IP67 级防护,不过 IP40 和 IP20 是更常见的等级。此外,外壳还设有通风口以实现空气流通,避免热量过度积聚。

Louis: RECOM 的 RACPRO1 系列是否具备一些导轨开关电源中不常见的独特安全特性呢?

Gray: 很高兴你问到这个问题!没错,常规导轨开关电源通常需要借助工具(一般是螺丝刀)进行安装,而 RACPRO1 系列采用了更为便捷的免工具安装设计,既能节省时间、提升生产效率,又能降低人力成本。此外,该系列还具备 boost 功率模式,可在 5 秒内输出额定功率的 150%—— 这一功能对于带电机的应用场景至关重要,因为电机启动瞬间的功耗会显著增加。同时,RACPRO1 系列的体积比大多数同类导轨电源更小巧。常规导轨电源在外壳内部通常需要预留一定间距以满足散热需求,但观察 RACPRO1 模块会发现,其两侧设有黑色面板,这些面板兼具散热片功能,使得模块在外壳内可紧密相邻安装,无需额外预留散热间距。

Louis: 那么,你认为未来导轨开关电源的市场需求会持续增长吗?

Gray: 这个问题问得很好!是的,我对此深信不疑。随着自动化系统日益先进,其功耗需求也在不断增加,因此,能够提供高功率输出同时节省空间的电源产品,市场需求至关重要。导轨外壳虽能实现更模块化、高效的元件布局,但由于其自身存在特定设计要求与安全标准,若要重新设计以容纳更多元件,难度极大。一款在节省空间的同时,性能与能效毫不妥协的导轨开关电源,将持续保持高需求态势 —— 而 RACPRO1 系列所具备的核心优势,使其成为未来产品选型中极具竞争力的标杆类产品。

Louis: 这番分享干货满满,感谢Gray!在瞬息万变的当下,一款兼具高性能、节省安装成本与电力成本的产品,其市场需求将随时间推移愈发凸显。全新 RACPRO1 系列所具备的竞争优势,既能支撑高功率系统稳定运行,又能为未来的系统升级预留充足空间。

Gray: 好啦,本期节目就到这里!欢迎大家锁定下期内容,我们将深入探讨 RECOM 的另一热门话题及其带来的核心价值。若您需要申请产品样品或咨询报价,敬请联系所在区域的销售经理;如有技术疑问,我们的应用工程师随时为您提供支持,您可发送邮件至 techsupportamericas@recom-power.com 与他们取得联系。感谢收听 RECOM 精品播客!我们下期再见,祝您工作顺利,也请铭记 ——RECOM,启动您的产品!
应用
  系列
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 43 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 主动浪涌电流限制功能
  • 支持 2 x 350 V 至 2 x 575 V 两相交流
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 52 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960 W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 80 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒