Discover how RECOM Power Systems delivers rugged, high-power AC/DC and DC/DC solutions for mission-critical sectors like transportation, medical, and energy.
RECOM은 CAE(컴퓨터 지원 엔지니어링) 솔루션의 선도적 공급업체인 EPLAN과 전략적 협력을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 파트너십을 통해 고객과 엔지니어는 EPLAN 플랫폼을 사용하여 주요 RECOM 제품을 전기 스위치 기어 및 캐비닛 설계에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
Discover the RACPRO1 series, a high-efficiency AC/DC DIN rail power supply for mission-critical industrial automation and renewable energy applications.
In this episode, we discuss the features and benefits of DIN rail power supplies, highlighting the standout RACPRO1 series from RECOM. Listen to learn how this innovative...
Dive into RECOM’s game-changing RACPRO1 series, featuring high-reliability 3-phase AC power supplies and electronic fuses (E-Fuse). Designed for industrial automation, this...
Discover RACPRO1 e-Fuse modules for DIN rail systems. Intelligent 24V DC protection with overload control, load priority, and simplified wiring for automation.
DC 전압 조절에는 긴 역사가 있습니다. 최초의 통합형 회로 레귤레이터는 50년 전에 출시되었습니다. 리니어 레귤레이터가 먼저 등장했고, 초창기 설계 중 일부는 지금까지도 사용되고 있습니다. 이후, 효율과 설계 유연성에 대한 요구가 높아지면서 스위칭 레귤레이터 토폴로지 개발에 박차를 가하게 되었습니다. 리니어...
Explore the difference between SOUR and SWEET power supplies and see how RECOM’s RAC15-K/WI delivers universal input, high efficiency, and unmatched versatility.
Explore RECOM's REDIIN slim DIN rail power supplies. Compact, high-efficiency AC/DC units deliver reliable power for demanding industrial applications.
의료 분야에서는 고성능 DC 모터가 필요할 때가 많습니다. 예를 들어 무거운 것을 들어올릴 때, 환자 침대나 수술대를 돌리거나 기울일 때, 정밀 외과 수술용 로봇을 조종하거나 호흡기 기압을 조절할 때 등이 대표적입니다. DC 모터는 PWR(Power-to-Weight Ratio, 출력 대 중량 비율)이 매우...
RECOM의 인기 제품이자 비용 효율성이 뛰어난 초소형 AC/DC 컨버터 RAC03-K 라인이 SMT 포맷으로 출시됩니다. RAC03-K/SMT 시리즈 부품은 범용 85~265VAC(또는 120~370VDC) 입력에서 작동하며, 주변 온도 최고 60°C(3.3V와 4V 버전의 경우 50°C)에서 3W 지속...
RECOM에서는 섀시 및 DIN 레일 장착에 적합한 개방형 프레임 및 밀폐형 버전의 15W AC/DC를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 개방형 RACM15E-K/OF 부품은 크기가 3.1 x 0.9 x 0.8인치(80 x 23.8 x 22mm)이고 ‘MolexTM’ 커넥터가 탑재되어 있으며,...
Simply grounding the output of a standard class II AC/DC switching power supply can create EMC problems. The solution is to use an external mains filter or to select a RECOM...
RECOM의 비용 효율적인 최신형 RPMGE-10, RPMGH-40비절연 DC/DC는 10A, 40A 정격이며 각각 1/2, 1/8 브릭 형식입니다. 두 모델의 입력은 모두 18~75VDC로 광범위한 공칭 값에 적합합니다. 두 시리즈 모두 출력은 공칭 5V 또는 12VDC로 제공되며, 다양한 용도에 따라 각각...
RECOM의 대표작인 비용 효율적이고 고성능의 “K” 시리즈 최신 세대인 핀 고정형 DC/DC가 더 강력해져서 돌아왔습니다. 최고 30W 정격에 더 넓어진 입력 범위를 제공할 뿐만 아니라, 패키지 사이즈는 초소형인 1” x 1”이고 높이는 0.4인치에 불과합니다(25.4 x 25.4 x 10.2mm).
매우 대중적인 캡슐형 보드 마운트 AC/DC 전원 공급장치인 RACM 시리즈는 이제 플라잉 와이어 종단 옵션이 있는 2 x 1.08 x 0.9인치(52.7 x 27.6 x 23mm) 패키지에 16W 정격 부품을 포함합니다. 이 제품군은 공칭 100~277VAC 또는 범용 애플리케이션의 경우 120~430VDC를...
RECOM에서는 기존의 DIN 레일 DC/DC 컨버터 제품군과 더불어 이번에 DIN 레일 AC/DC 전원 공급장치 REDIIN 시리즈를 입력 전압 범위 90V~264V, 정격 전력 120W, 240W, 480W 모델로 출시합니다. 신제품에는 RECOM의 혁신 설계 기술을 적용하여 최고 93.5%의 전력 효율...
QFN, LGA 패키지 형태로 판매되는 RECOM의 RPL, RPH, RPZ 제품은 초소형이므로 성능 기준을 평가하려면 뛰어난 시력과 노련한 솔더링 기술력이 필요한 까다로운 작업이 될 수 있습니다. 하지만 이제는 평가 모듈이 출시되어 전기와 열 특성을 모두 실제 환경에서 실험하므로 컨버터 성능을 간편하게 파악할...
비용 효율적인 RMOD 제품 라인에 두 종류의 신제품, RMOD300-UW와 RMOD360-UW이 추가되어 그 범위가 확장되었습니다. 두 DC/DC 컨버터 모두 MOLEX(TM) 커넥터가 포함된 190 x 76 x 44mm 바닥판 냉각 패키지에 들어 있으며, 24Vnom에서 최대 90Vnom까지의 배터리를...
Discover how leveraging and reusing power supply designs streamlines system development, reduces BOM cost, and improves SWaP-C. Optimize TTM with RECOM.
Explore the benefits and key considerations of new isolated power supply topologies to enhance safety and performance in your applications. Read more to learn how!
Learn how to future-proof power switching designs with bidirectional architecture, wide-band gap semiconductors, and programmable isolated gate driver supply.
광학 모듈이란 고속 전기 데이터 신호를 광학 신호로, 또는 그 반대로 변환해 주는 트랜시버 장치입니다. 이러한 전기 광학 시스템은 고속 통신 시스템의 핵심적인 구성품으로, 수십 킬로미터에 달하는 매우 멀리 떨어진 거리로 데이터를 전송해도 신호 손실이 적거나, 몇 미터밖에 되지 않는 초단거리로도 전송하되 초당...
언뜻 보기에, AI(인공 지능)와 전원 공급 장치 설계는 공통점이 거의 없는 것같이 생각될 수 있습니다. 그러나 RECOM은 이미 제품 및 서비스의 향상을 위해 3가지 이상의 영역에서 AI를 적극적으로 활용하고 있습니다. 이 글을 읽고 인공 지능, 전력 및 RECOM이 어떻게 동의어가 되고 있는지에 대해 알아보세요.
탄소[C]는 필수 원소입니다. 우리는 탄소를 기반으로 하여 삶을 영위하는 생명체입니다. 기체 상태의 CO2 농도는 산소와 함께 지구 온난화에 우리가 미치는 영향을 측정할 수 있는 바로미터입니다. 고체 형태의 순수 탄소는 흑연처럼 부드럽거나 다이아몬드처럼 단단할 수 있습니다. 탄소 섬유는 비행기에서 낚싯대에...
An EV Power Design Manager overcame integration and scalability issues using RECOM’s modular power subsystem, streamlining design and accelerating deployment
비대칭 레귤레이션 출력은 IGBT, Si, SiC 및 GaN 캐스코드 게이트 드라이브에 적합합니다 - 이제 새로운 R24C2T25 DC/DC 컨버터로 IGBT, Si, SiC 및 GaN 캐스코드 게이트 드라이버를 위한 전력을 생성하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 컴팩트한 7.5 x 12.83mm 36핀...
모빌리티 애플리케이션을 위한 인기 있는 '즉시 사용 가능한' RMOD 시리즈 DC/DC에 이제 두 가지 600W 버전이 포함됩니다. RMOD600W는 33.6V~96V 입력 범위(125V/5분)에 24V 출력을 제공하며, RMOD600EW는 13V 출력 및 33.6V~125V의 넓은 연속 입력 범위를...
이제 모빌리티 애플리케이션을 위한 RECOM의 DC/DC 제품군인 RMOD 시리즈의 새 모델을 사용할 수 있습니다. 400W 출력 전력을 갖춘 RMOD400-28-13SW는 입력 범위가 16.8~56V이고, 출력이 13V인 24V, 28V 또는 36V 입력 공칭에 적합합니다. RMOD400-60-24SW는...
Discover RECOM's corporate sustainability initiatives, from global tree planting to green manufacturing and waste reduction in power supply production.
최근 수년간 전 세계 공급망의 각종 혼란으로 인해 반도체 업계가 수많은 난관에 부딪히면서 고객 행동의 변화, 전자제품 수요 증가 등 문제가 더욱 늘고 있습니다. 반도체 업계의 여러 문제가 무엇인지, 그리고 이 문제들을 해결함과 아울러 고객들이 DC/DC 컨버터를 구비하면서 생산 라인을 계속 가동하게 하기 위해...
AIoT power supplies with PMBus control enable smart monitoring, remote adjustments, and real-time system management. Learn how RECOM supports AIoT applications.
LED(Light Emitting Diode, 발광 다이오드) 조명이 농업 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 특히 축산업, 온실, 실내 농업 부문의 경우 유지 관리가 필요없고 에너지 효율이 높다는 점 등 기존의 조명 방식과 비교해 여러 가지 장점이 있어 LED가 대세로 자리 잡는 추세입니다. LED는 소모 전력의...
Our newest 60W output power source from a wide-input DC/DC converter boasts top-tier medical certifications. The REM60-W is a compact board-mount solution adheres to...
이제 8.5mm의 낮은 높이와 수평 장착을 위해 90도로 출하전에 성형된 스루홀 핀을 갖춘 저가형 R-78K-2.0 시리즈를 사용할 수 있습니다. 이 새로운 버전 R-78K-2.0(L)은 기존 시리즈와 동일한 전기 사양과 1.2V~15V의 고정 출력 옵션, 최대 36V의 입력 전압을 제공합니다.
RPxx-RAW series is an ideal choice for providing isolated and auxiliary power in various rail and wide voltage range scenarios. The three different power levels of this part...
A subsequent whitepaper will expand on the identified items and offer guidance on managing the supply chain resources mentioned in the preceding document. It was developed...
The whitepaper shares some design guidelines and advice on how to reduce failure causes and simplify the design - with application examples for a better comprehension.
This whitepaper will provide a solid overview of energy storage (ES) fundamentals, with a focus on ES solutions at the system level. Gain insights into capacitors vs....
Discover how MIL-grade EMC filters ensure EMI suppression and meet MIL-STD-461G standards for DC/DC converters used in military vehicles, aircraft, and naval systems.
Modern advancements in power supplies and powered solutions are transforming
the “inconvenient necessity” of the system into highly-enabling features that
are driving a...
On the topic “Build or Buy?” [1], we took a fresh, holistic view on perspectives for addressing this difficult, yet common question that system designers and board engineers...
The RBBA3000-50 is a 50A high-current DC/DC converter with advanced protection features, adjustable output voltage, and efficient power conversion for industrial and...
우리는 'K' 시리즈에 고급 회로 설계 기술과 제조 기술을 갖춘 DC/DC 컨버터를 지속적으로 추가하고 있습니다. REC5K-AW는 5W 플라스틱 패키지의 입력 범위가 넓은 제품이며, 크기는 1" x 1" 풋프린트, 0.4" 프로파일(25.4 x 25.4 x 10mm)에 불과합니다.
RECOM은 대규모의 복잡한 전자 부품을 유통하는 전자 제품 유통업체인 Rutronik의 최고의 파워 서플라이 브랜드가 된 것을 영광으로 생각합니다. RECOM은 2018년부터 ADAC GT 마스터즈 팀인 루트로닉 레이싱과 파트너십을 맺어왔습니다. 2023년에 루트로닉 레이싱 팀은 다른 모터스포츠 클래스인...
The R-78K is a new riff on the R-78 series and a pin for pin replacement of LM78 linear regulators. The RSK is an isolated 2W DC/DC regulated converter with a 5V output in an...
2" x 1" x 0.4"(50.8 x 25.4 x 10.2mm) 스루핀 패키지의 견고한 보드 실장형 DC/DC 컨버터 RPA40-FR 시리즈는 입력 범위가 36 - 160VDC(200V/1초)로 철도 애플리케이션에 이상적입니다. 72V, 96V, 110V의 공칭 입력 전압은 허용 오차, 딥(dips), 서지를...
배터리 구동 시스템은 전기차와 모터보트에서 태양광 발전 설비와 데이터 센터에 이르기까지 모든 분야에 탑재되며 급성장하고 있습니다. 시스템 크기/무게를 줄이고 부하에 사용 가능한 전력을 늘리기 위해 이러한 시스템을 실행하기 위한 전압을 증가시키는 것이 주요 추세입니다. 입력 범위가 넓은 파워 일렉트로닉스의...
우리는 가장 인기 있는 절연 및 비절연 DC/DC 컨버터의 설계를 재검토하고 고급 회로 및 제조 기술을 구현하여 성능을 크게 개선했습니다. 동기 정류가 추가되어 효율성이 향상되고, 새로운 평면형 변압기 적용으로 자동 배치가 가능하게 되었고, 유연한 자동화를 통해 비용을 절감할 수 있게 되었으며, 일부 신제품의...
The RACM30-K is highly efficient from light loads all the way up to 30W. It also has an excellent ambient temperature range. Listen to learn more about this power supply and...
RECOM의 3단자 스위칭 레귤레이터 R-78 시리즈는 3단자 TO-220 스타일 리니어 레귤레이터의 매우 인기 있는 고효율 대체품으로, 방열판과 조립 오버헤드를 제거하여 에너지, 보드 공간 및 비용을 절약합니다. 2023년에 RECOM은 사양이 개선된 R-78Kxx라는 이름의 업그레이드 시리즈를 출시했습니다.
많이 사용되고 있는 RACM 시리즈에 30W(36W 피크) 정격의 RACM30-K/277 범위의 부품이 추가 되면서, 공기 흐름이 정지된 60°C 온도와 1.6" x 2" x 1"(40 x 52.5 x 25.5mm) 케이스 크기에서 9.2W/inch³ 열효율 파워 밀도를 달성하는 새로운 벤치마크가 세워지게...
새로운 REC30E-Z DC/DC는 전력 밀도가 높고 성능 및 가격이 모두 좋은 25.4 x 25.4 x 10mm 크기의 30W 컨버터입니다. 입력 전압 범위는 9-36V(50V 서지) 및 18-75V(100V 서지) 두가지이며 다양한 출력을 제공합니다. 출력 전압은 완전히 레귤레이션된 3.3V, 5V,...
These are very compact, isolated DC/DC converters which support a wide 4:1 input voltage range. Listen to learn more about the four different RxM converter family.
Temperature critically impacts power supply lifetime. Learn how thermal derating, airflow, and automated testing extend performance and prevent overheating in power systems.
These switching regulators can support loads up to 20A with a sixteen brick footprint and a quarter brick footprint. Listen to learn more about the voltages, standard...
The green energy revolution is underway, driven by climate change and sustainable development. High-isolation DC/DC converters also play a key role. Learn more.
광범위한 85-264Vac 입력 범위와 12V, 15V, 24V, 36V 및 48VDC의 엄격하게 조절된 다양한 출력을 제공하는, 인기 있고 비용 효율적인 90W 버전의 RACM 2"x4" AC/DC 시리즈가 이제 공급 가능합니다. 2 x MOPP 'B' 및 'BF' 애플리케이션에 대한 의료 표준인...
Many people think of a train as simply a bus on rails! After all, passenger trains have been around since 1825 and the basic concept of a locomotive pulling carriages has not...
새로운 300W 정격 하프 브릭 DC/DC 컨버터인 REC300H-W는 9V~36VDC의 넓은 입력 범위와 12V, 15V, 24V 및 48VDC의 출력 옵션을 제공하며 아이솔레이션은 3kVDC/1분입니다. 추가로 출시된 150W 정격의 REC150H-UW는 9V~75VDC까지의 초광역 입력 범위 그리고 동일한...
Explore the fundamentals of energy storage, including types, applications, and why it's critical for efficient, reliable, and sustainable power systems.
Two main challenges for electric vehicle (EV) adoption are limited range and long recharge times. Higher voltage charging like 800V can help with both concerns.
The RACM130E-K is a cost effective power supply in a 2”x4” footprint available with 130W peak output power from a wide 85-264Vac input. Listen to learn more about this power...
To ensure the safety of patients & medical professionals, medical electrical equipment is strictly regulated by standards such as IEC 60601-1. Learn more.
Every engineer sets out to design for maximal performance of the system, power supply, or product they are working on. But what does designing for performance even mean? Read...
Manufacturers are replacing gasoline with cleaner fuel alternatives and EVs are experiencing rapid growth and switching to bidirectional designs. Learn more.
Designing a stable light rail transit (LRT) power supply solution is challenging. This blog talks about how to meet railway standards such as EN51055 and EN50163.
GaN is the chemical symbol for gallium nitride, a III-V semiconductor material. Discover the basics and applications of this “wide bandgap” (WBG) material.
A railway signaling systems maker battled sealed‑box designs in extremes from −40°C to 70°C. RECOM’s power supply delivers full output with no derating.
A rail computing system needed more power for sensors and processors within a fixed chassis. RECOM’s 60W converter fits, and operates from −40°C to +75°C.
A rail system needed a power solution for both 24V metro and 110V train grids. RECOM's customized converter offers reliable performance across both inputs.
A customer designing a smart grid controller needed reliable auxiliary power to optimize PV energy. RECOM’s solution meets OVC III overvoltage requirements.
A customer needed a reliable auxiliary supply for EV chargers handling installation errors and wide AC input. RECOM’s high-temp module covers 85–528VAC.
Life-support system designers needed compact, reliable power with AC/DC and battery backup. RECOM’s medically approved converters provided full redundancy.
Many rail operators are turning to a hybrid locomotive model with battery power supported by diesel power. These designs call for robust power supplies.
The RMOD500-W is perfect for off-highway EV such as construction or airport vehicles. It is even a plug & play power supply, allowing customers to integrate with little time...
Power supplies for railway data communication systems must meet strict EN 50155, EN 61373, and EN 50121-3-2 standards. RECOM offers rugged, efficient DC/DC converters for...
우리는 전기 차량에 적합한 새로운 범위의 DC/DC 컨버터 출시를 발표하게 되어 기쁩니다. 배출 제로 운송 정책으로 인해 전기로 추진되는 차량은 오프 하이웨이 차량에 이상적인 솔루션이 되었으며 , 트랙션 배터리를 위한 분리된 보조 파워 레일을 제공하기 위해서는 DC/DC 컨버터가 반드시 필요합니다. 소형이며...
Explore the power challenges of IoT, from low power systems to energy harvesting and power optimization. Learn how power solutions impact IoT device design and sustainability.
Our first “plug and play” module specifically designed for railway applications, the RMD-500-EW. Listen to learn more about this new railway power supply.
As railway networks expand to serve transportation needs, the demand for rugged and standards-compliant power supplies continues to increase. Learn more.
Explore how off-the-shelf power supplies simplify system design, reduce time-to-market, and cut certification costs—optimized for industrial, medical, and OEM use.
DC/DC converters are now common in automotive applications at a range of power levels. Parts must comply with AEC-Q standards for quality and stress tests and automotive...
EV chargers are becoming ubiquitous so much so that now legislation requires new domestic and industrial buildings to include charging points. While the main power conversion...
There are numerous informative articles on the operational temperature range of electronic components and sub-assemblies, but relatively few on storage temperatures. The...
Power electronics play a key role in reducing CO₂ emissions. Learn how RECOM’s efficient power supplies support LEDs, renewables, and EVs to lower energy consumption.
Discover how smart cities integrate IoT, smart energy, and mobility solutions to enhance urban living. Explore RECOM Power’s advanced power solutions for smart infrastructure.
Learn all about the RA3 series developed for gate driver applications, with great efficiency, internationally certified and under 10pF isolation capacitance in a DIP16 SMD...
A ‘hack’ is a clever or an elegant solution that uses something for a purpose for which it was not originally intended. It is usually for fun, but it is also more to offer a...
A ‘hack’ is a clever or elegant solution that uses something for a purpose for which it was not originally intended, usually for fun, but also more seriously to offer a...
Learn more about our 2W DC/DC converter in an SMD DIP14 case - the RSH2 series. It has a 2:1 input, 2kVDC or 3kVDC/1min isolation and is fully protected. It’s a great option...
The wide variety of electrical power distribution infrastructure methods that exist around the world hosts many challenges for power engineers designing products that rely on...
Learn about our highly efficient 4A DC/DC converter in a 5mm x 5mm x 4.1mm thermally enhanced QFN package. This buck converter features an on-off control, power good signal...
Learn why power supplies now feature digital interfaces like PMBus® for monitoring and control. See how the RECOM RACM1200-V optimizes power efficiency and safety.