AC/DC-Netzteile für die Hutschiene

30-960W
Die RACPRO-Familie der industriellen AC/DC-Schaltnetzteile für DIN-Schienen ist kompakt und effizient und umfasst einphasige Stromversorgungen mit einer Leistung von bis zu 480W sowie dreiphasige Serien mit einer Leistung von bis zu 960W. Darüber hinaus bietet die REDIIN-Serie einphasige AC/DC-Schaltnetzteile mit einer Leistung von bis zu 480W für kostensensible Anwendungen, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen einzugehen. Die superschlanke REFIN-Serie wird in einer an die klassische Stufenform nach (DIN43 880) angelehnten Bauform angeboten und ist für eine Dauerleistung von bis zu 90W, bzw. 150% Kurzzeitüberlastbarkeit ausgelegt. Ergänzend zu diesen Produkten sind vierkanalige, einstellbare e-Fuses im DIN-Schienenformat mit einer Leistung von bis zu 10A pro Kanal sowie Dioden-Redundanzmodule verfügbar.

Einphasige DIN-Schienen-Netzteile

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus Neu
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
3 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
4 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus Neu
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)

Funktionen und Leistung

Die universellen einphasigen AC/DC-Netzteile der Serie RACPRO1-S sind in den Ausführungen 120W, 240W und 480W erhältlich und weisen eine Breite von lediglich 28mm, 39mm bzw. 52mm auf.

Die verfügbaren, einstellbaren Ausgangsspannungen betragen 12V, 24V und 48V für die 120W- und 240W-Modelle sowie 24V und 48V für die 480W-Version. Alle Bauteile sind für eine kurzzeitige Leistungsabgabe von 150% über 5 Sekunden bei Stoßlasten ausgelegt und bieten eine hohe Rückspannungsfestigkeit. Die volle Leistung kann bei reiner Konvektionskühlung bis +60°C erbracht werden, bei höheren Temperaturen ist ein Betrieb mit Derating möglich.

Zuverlässigkeit und Lebensdauer sind hoch, mit einer Lebenserwartung von bis zu 273.000 Stunden bei 40°C und 75% Last, unterstützt durch einen beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 95%.

Installation und Benutzerfreundlichkeit

Die Push-in-Klemmen verfügen über ein ergonomisches Design mit 25°-Winkel, das einen einfachen, werkzeuglosen Einbau ermöglicht. Diese wartungsfreien Klemmen erlauben zusammen mit den durchdachten Montageclips für die Hutschiene eine schnelle Montage und Demontage – ganz ohne Werkzeuge.

Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit

Mit einer Überspannungsfestigkeit von bis zu 4kV am Eingang und einer Rückspannungsfestigkeit von über 35V am Ausgang sind diese Geräte für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgelegt. Dank ihres erweiterten Temperaturbereichs von -40°C bis +70°C eignen sie sich ideal für raue Industrieumgebungen und Außenanwendungen, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien.
Übersicht über die ein- sowie dreisphasigen RACPRO1-Serien

Dreiphasige DIN-Schienen-Netzteile

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Fokus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
RACPRO1-T240, -T480 und -T960 Stromversorgungen

Funktionen und Leistung

Die Netzteile der Serien RACPRO1-T240, -T480 und -T960 verfügen über einen universellen AC- und DC-Eingangsspannungsbereich von 3x320V bis 3x575VAC sowie 430V bis 850VDC und sind in den Leistungsklassen 240W, 480W und 960W erhältlich.

Die RACPRO1-T-Netzteile erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 97,1% und ermöglichen eine hohe Leistungsdichte in einem kompakten Design. Sie sind in den Breiten 43mm, 52mm und 80mm erhältlich. Dank geringer Leistungsverluste erreichen sie eine Lebensdauer von über 80 000 Stunden.

Die Lastanzeigen an T480 und T960 ermöglichen es, schnell das passende Gerät für jede Anwendung auszuwählen. Beide Modelle bieten die Wahl zwischen einem Konstantstrommodus (CC) für Anwendungen wie Batterieladung und einem Lastverteilungsmodus für den Parallelbetrieb.

Im Parallelmodus lassen sich zwei oder drei T480- bzw. T960-Modelle zusammenschalten, um den Ausgangsstrom entsprechend zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Die geringe Leerlaufleistungsaufnahme von 1W beim T240 bis 3W beim T480 und T960 reduziert Energieverluste und steigert die Effizienz im Standby- und Leerlaufbetrieb.

Installation und Benutzerfreundlichkeit

Die Push-in-Klemmen verfügen über ein ergonomisches Design mit einem Winkel von 25°, das einen einfachen, werkzeuglosen Einbau ermöglicht. Zusammen mit den durchdachten DIN-Schienen-Montageclips erlauben diese wartungsfreien Klemmen eine schnelle Montage und Demontage – ganz ohne Werkzeuge.

Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit

Mit einer Überspannungsfestigkeit von bis zu 6kV am Eingang und einem Verpolungsschutz von über 35V am Ausgang sind diese Geräte für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Dank ihres erweiterten Temperaturbereichs von -40°C bis +70°C eignen sie sich ideal für raue Industrieumgebungen und Außenanwendungen, insbesondere im Bereich der erneuerbarer Energien.

Wärmemanagement: Kamineffekt

Der sogenannte Kamineffekt entsteht, wenn eine vertikale Säule warmer Luft aufsteigt und dabei einen natürlichen Luftzug erzeugt, der die Innentemperatur heißer Komponenten erheblich senken kann.

Das durchdachte Design der RECOM RACPRO1-T Hutschienen-Netzteile nutzt zwei separate Durchzugskanäle, um den Kamineffekt optimal auszuschöpfen und einen Dauerbetrieb mit 100% Leistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu 60°C zu gewährleisten.
RACPRO1 mit zwei getrennten Durchgangsschächten zur Nutzung des Kamineffekts

RACPRO1-4SP e-Fuse-Serie

  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Fokus
5, 10 22 - 28 24 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
Bei der RACPRO1-4SP-Serie handelt es sich um 4-Kanal-Lastschalter mit elektronischer Sicherung (e-Fuse), die für jeden Kanal einen unabhängigen Überstromschutz bieten. Sie verfügen über eine Echtzeit-Stromüberwachung und LED-Statusanzeigen, die eine einfache Diagnose ermöglichen. Jeder Kanal arbeitet autonom und trägt so zur Systemzuverlässigkeit auch im Fehlerfall bei. In die Module wurden eine sequenzielle Einschaltfunktion zur Begrenzung des Einschaltstroms sowie eine Abschaltung in umgekehrter Reihenfolge zur Priorisierung kritischer Lasten integriert. Einstellbare Überlastmodi ermöglichen eine flexible Systemkonfiguration.

Diese e-Fuses sind für Kanalströme von 5A oder 10A ausgelegt und ermöglichen eine Leistungssteigerung auf 150% für bis zu 5 Sekunden, um kurzfristige Lastspitzen abzufangen. Das Modul toleriert kurzzeitige Überstromereignisse von 150% bis zu 120ms, wodurch unnötige Auslösungen vermieden werden.

Die Kompatibilität mit LPS-Installationsstandards sowie eine Lebensdauer von mehr als 80 000 Stunden bei 40°C stehen für eine hohe Zuverlässigkeit. Werkzeuglose Push-In-Klemmen und gepaarte Ein- und Ausgangssteckverbinder vereinfachen die Installation und ermöglichen eine schnelle, effiziente Verdrahtung und „Daisy-Chaining“ über mehrere Module hinweg.

RACPRO1-RD40 DIN-Schienen-Redundanzmodul

  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Fokus Neu
40 9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
Anstelle von herkömmlichen Schottky-Dioden werden in den RACPRO1-RD40 MOSFETs verwendet, die als hocheffiziente Entkoppeldioden konfiguriert sind, sodass RECOM AC/DC-Netzteile für DIN-Schienen in n+1-Redundanzanordnungen integriert werden können – für kritische Anwendungen, bei denen die Stromversorgung auch dann aufrechterhalten werden muss, wenn ein Netzteil ausfällt. Das Modul erlaubt DC-Eingänge bis 56V und kann bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +70°C unter reiner Konvektionskühlung eine Ausgangsleistung von bis zu 40A (60A/5s) liefern. Der maximale Spannungsabfall beträgt 140mV. Das Bauteil ist nach IEC/EN/UL/CSA 62368-1 zertifiziert und erfüllt die EMV-Normen EN 61000-6-4 Klasse B für Emissionen sowie EN 61000-6-2 für Störfestigkeit. Dank hoher Zuverlässigkeit und einer Lebensdauer von über 268 000 Stunden bei 40°C eignet sich das Redundanzmodul ideal für raue Industrieumgebungen.

Das Modul ist nur 43mm breit und benötigt keine Abstände zu den montierten Power Supplies. Die Montage erfolgt werkzeuglos über Push-in-Anschlüsse mit 25°-Winkel, die eine einfache und schnelle Systemintegration ermöglichen.

REFIN DIN-Schienen-Netzteile im Stufenformat

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail/Mounting Flanges, Single Output
Fokus Neu
30, 91.2 85 - 276, 85 - 305 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 24 to 29 3, 4 DIN-Rail/Mounting Flanges 2U Step-Shape (IP20)
Die neue ultraschlanke REFIN-Produktreihe flacher AC/DC-Netzteile für DIN-Schienen zur Montage auf Schalttafeln bietet die höchste Leistungsdichte ihrer Art auf dem Markt. Die Netzteile sind im branchenüblichen „Stufenformat“ ausgeführt, mit Bauteilen mit einer Nennleistung von 15W bei einer Breite von 1HE sowie 30W und 60W in 2HE-Breite. Zudem gibt es eine 2HE-Version mit 90W, die für 4,5 Sekunden eine Leistungssteigerung von 150% liefern kann und für 160W in 4HE-Breite parallel geschaltet werden kann. Die Eingänge sind universell einphasig AC oder auch Hochspannungs-DC.

Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 93,6%, und es liegen umfassende Sicherheits- und EMV-Zertifizierungen vor. Die Eingänge entsprechen der Überspannungskategorie III und sind für den Betrieb in Höhen von bis zu 3000m geeignet (90-Watt-Version: OVCII bis zu 5000m). Die Ausgänge sind in Nennspannungen von 5V bis 48VDC gemäß LPS/NEC Klasse 2-begrenzt erhältlich.

Die Montage erfolgt werkzeuglos, alternativ können die Teile über integrierte Montageflügel an Schalttafeln befestigt werden. Die elektrischen Anschlüsse sind Push-in-Anschlüsse.

AC/DC DIN-Schienen-Netzteile der REDIIN-Serie

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | REDIIN120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus
120 90 - 264 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
2 RECOM | REDIIN240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 90 - 264 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
3 RECOM | REDIIN480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 90 - 264 24 to 28, 48 to 55 3 DIN-Rail DIN-Rail
Die kostengünstigen AC/DC DIN-Schienen-Netzteile der REDIIN-Serie von RECOM unterstützen einen Eingangsbereich von 90–264VAC mit Nennleistungen von 120W, 240W und 480W und sind in kompakten Breiten von 30mm, 40mm bzw. 56mm erhältlich. Sie bieten Einzelausgänge von 24V und 48VDC, wobei die 120W-Variante auch in 12VDC verfügbar ist. Alle Einstellungen können direkt über die Frontplatte des Moduls vorgenommen werden.

Diese Netzteile verfügen über umfassenden Schutz und sind nach den Sicherheitsstandards IEC/EN/UL/CSA 62368-1 und 61010-1 zertifiziert. Zusätzlich erfüllen sie die EMV-Normen EN 55032/35 und EN 61204-3, einschließlich der Emissionsanforderungen gemäß EN 61000-6-4 Klasse B für schwere Industrieumgebungen. Der Betrieb ist im Temperaturbereich von -30°C bis +50°C möglich; unter Derating bis +70°C, mit Startfähigkeit bis -40°C.

Industrielle Anwendungen von RACPRO1, REFIN, RACPRO1-4SP, RACPRO1-RD und REDIIN

Die AC/DC-Produktfamilie von RECOM sowie das zugehörige Zubehör für Hutschienen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, unter anderem in den folgenden Bereichen:

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.