RACPRO1-4SP 系列

  • 直插式连接器,免工具接线
  • 开关可调启动延迟
  • 可切换为 NEC 2 类限制(适用于 5 A 模块)
  • 可调节功率限制和 LED 负载指示
  • 每个通道设有独立的开关和过流保护 (OCP) 限制
  • 短路保护和 150% 增强功率(持续时间:5 秒)
  • 直流输入欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 带远程故障复位功能的直流正常 (DC-OK) 触点
  • 过载优先通道保护功能
  • 开关可调输出“打嗝”或跳闸模式
  • 可轻松实现多个模块的“菊花链”连接
  • 配备成对的输入和输出 (+, -) 连接器
  • 提供 3 年保修

RACPRO1-4SP 系列产品是 4 通道电子保险丝 (e-Fuse) 负载开关,具有独立的过流限制控制和实时输出电流指示功能。每个通道均受到独立保护,因此单个负载的过载或故障等情况不会影响整个系统的可靠性或功能。实用的 LED 指示灯显示输出电流,并根据电流状态从绿色变为黄色(电流在限值内)、橙色(电流达到限值)和红色(过流或短路)。无电压直流正常 (DC-OK) 输出可用于监控系统功能。每个通道可以打开或关闭,以便于故障诊断或维护。

RECOM e-Fuse 系列提供 5 A 和 10 A 的最大通道电流,支持 150% 的增强功率(持续时间:5 秒),并可处理长达 100 ms 的超过 150% 的过载,以避免误跳闸。通道按顺序通电,以减少输入浪涌电流,并可预设延迟时间。在系统过载条件下,通道将以相反顺序断开负载,确保关键功能运行到最后。

可通过开关选择输出过载“打嗝”或跳闸模式,5A 模块还可设置为将可用功率限制在 100 W 以内,以满足 LPS 安装(NEC 2 类)的要求。

e-Fuse 系列在 40°C 环境温度下的预期使用寿命超过 80,000 小时,并采用免工具的直插式和杠杆压接接线端子,让布线更加方便快捷。输入和输出端子配对设计,可轻松实现“菊花链”连接。

RACPRO1-4SP e-Fuse can be used with any 24V DC power supply, but RECOM offers matching RACPRO DIN-rail mounting power supplies from 120W up to 960W, with either single phase or three phase AC input.
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  •   产品编号 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
    1 RECOM | RACPRO1-4SP/24V/10A | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, 4 Channels Output
    重点
    240 22 - 28 24 DIN-Rail (IP20)
    2 RECOM | RACPRO1-4SP/24V/5A | AC/DC, DIN-Rail, 120 W, 4 Channels Output
    重点
    120 22 - 28 24 DIN-Rail (IP20)
    特性 RACPRO1-4SP
    AC/DC,DC/DC,IC,Transformer AC/DC
    输入电压(V) 22 - 28
    主输出电压(V) 24
    输出路数 4 Channels
    安装类型 导轨
    封装类型 DIN-Rail (IP20)
    宽度 (mm) 72
    高度 (mm) 61.9
    认证 CB, CE, EN 61010-1, EN 62368-1, UL 62368-1
    最低工作温度 (°C) -40
    保护功能 OCP, OVP, SCP
    微调引脚输出电压调整 POTENTIOMETER
    控制引脚功能 使能
    指令 REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
    包装类型 单盒
    质保 3 年
      产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
    1 RECOM | RACPRO1-4SP/24V/10A | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, 4 Channels Output
    重点
    240 24 22 - 28 导轨
    2 RECOM | RACPRO1-4SP/24V/5A | AC/DC, DIN-Rail, 120 W, 4 Channels Output
    重点
    120 24 22 - 28 导轨
      系列 Description
    1 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120 W, Single Output
    重点
    120W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input
    2 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
    重点
    240W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input
    3 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
    重点
    240W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input
    4 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
    重点
    480W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input
    5 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
    重点
    240W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN IP20 5kV reg
    6 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
    重点
    480W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN IP20 5kV reg
    7 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960 W, Single Output
    重点
    960W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN IP20 5kV reg