若柜内某一模块供电的设备发生严重故障,设计合理的系统可维持整体稳定,并将故障限制在受影响的供电回路内。RECOM RACPRO1 DIN导轨式电源在 45℃环境下可支持120% 功率持续输出,并提供最长 5 秒的 150% 功率峰值输出。产品具备快速断路保护,可快速故障响应,更好地保护电源与负载。
总结:控制柜系统稳定性 RACPRO1 系列的作用远不止普通电子断路器,它更是一款智能配电单元,专为实现可预测、高鲁棒性的系统运行而设计。凭借恒流启动、通道优先级、可靠选择性以及真正的通道间故障隔离能力,RACPRO1 可确保所有负载均稳定正常工作。