RECOM 的 RACPRO1 系列荣获 ElectroTec 先锋奖

Picture from the ElectroTec Pioneer award show
我们自豪地宣布,RECOM 的 RACPRO1 系列荣获 ElectroTec 自动化类先锋奖。该奖项旨在表彰推动电子行业发展的开创性产品和理念。

RACPRO1 系列以其创新的设计和卓越的性能在电源解决方案中脱颖而出。这一认可彰显了我们致力于提供尖端技术以满足客户不断变化的需求的承诺。

ElectroTec 先锋奖由 Vogel Communications Group 主办,旨在表彰在自动化、电子元件、嵌入式系统、电力电子与驱动以及可持续发展等多个类别中取得的卓越成就。获奖者由公众投票选出,反映了业界对创新和进步的赞赏。

我们向所有为 RACPRO1 系列的成功做出贡献的人以及在投票过程中支持我们的人表示感谢。这一成就激励我们继续推动电力电子技术的发展。

有关该奖项和其他获奖者的更多信息,请访问ElectroTec 先锋奖公告
应用
  系列
1 AC/DC, 4 Channels Output, DIN-Rail RACPRO1-4SP Series
重点
  • 直插式连接器,免工具接线
  • 开关可调启动延迟
  • 可切换为 NEC 2 类限制(适用于 5 A 模块)
  • 可调节功率限制和 LED 负载指示
2 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 43 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 主动浪涌电流限制功能
  • 支持 2 x 350 V 至 2 x 575 V 两相交流
3 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 52 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
4 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 80 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒