大功率DC/DC LED之应用

RCD-24 系列
我们希望在本白皮书中展示如何使用恒流源将LED系统中的每个LED亮度保持在同一水平上。

LED 特性

战争的第一准则是“了解你的敌人”。这也适用于固态照明 (SSL);如果不了解 LED 的工作原理,那么当您的应用未取得成功时,请不要吃惊。

LED 是非线性器件。如果对 LED 施加低电压,它不会导电。随着电压的增加,超过一个阈值,此时 LED 会突然开始发光,电流急剧增大。此后,如果电压继续上升,LED 会迅速过热并烧毁。诀窍是在全关和全开之间的窄带内操作 LED。

然而,还有一个额外的复杂因素。不同的大功率 LED 的有效工作区域电压是不同的(即使来自同一批次和供应商),而且电压范围会随着环境温度和 LED 的使用年限而变化。
大功率 LED 的有效工作区域 [Ta = 25°C]

图 1:大功率 LED 的有效工作区域 [Ta = 25°C]
LED 特性详述

图 2:LED 特性详述
图 2 展示了有效工作区域的更多细节。在本例中,根据数据表,我们发现 4 个相同的 LED 具有相同的规格。所有 LED 制造商都会根据 LED 发光的颜色进行分类(这称为“分选”,LED 在制造过程中会进行测试,根据其色温分选到不同的箱中)。

分选的结果是,所有 LED 都混合在一起,一次交付可能包括几个不同的生产批次,因此,预期阈值或正向电压 (V1) 的变化很大。大多数大功率 LED 数据表指定 V1 容差约为 20%,因此图 2 所示的大范围变化并不夸张。

在本例中,如果我们选择一个 3 V 的电源电压,则 LED 1 为过驱动,LED 2 汲取 300 mA,LED 3 汲取 270 mA,LED 4 只汲取 120 mA。
此外,这些曲线为动态曲线。随着 LED 升温至其工作温度,所有曲线都向左漂移(正向电压 Vf 随温度升高而降低)。这种转变通常发生得非常快(导通后的 0.1 s 内),然后随着散热器慢慢升温,漂移会更加平缓。

为了避免这些温度漂移效应,制造商采用高频率脉冲驱动 LED,以得到全部以 25°C 为标准的结果。然而,这意味着实际 Vf 和数据表中给出的 Vf 并不相同(参见第 8 页的脚注)。

不过,由于 LED 的光输出与其通过电流成正比(见图 3),因此在上述 3 V 电源电压的示例中,LED 1 会亮得像超新星,LED 2 比 LED 3 稍亮一些,而 LED 4 则相对暗淡。
光输出与 LED 正向电流的关系

图 3:光输出与 LED 正向电流的关系

用恒流直流源驱动 LED

解决正向电压 V1 变化问题的解决方案是使用恒流而不是恒压来驱动 LED。

恒流 (CC) LED 驱动器自动调整输出电压,以保持输出电流稳定,从而使光输出保持恒定。此过程适用于单个 LED 或者串联的 LED 链或串。只要流经所有 LED 的电流相同,即使每个 LED 的 V1 不同,其亮度也相同(见图 4)。
LED 串联示例

图 4:LED 串联示例
随着 LED 升温至其最终工作温度,恒流驱动器会自动调整驱动电压,以保持流经 LED 的电流恒定,从而使 LED 亮度一致。

另一个主要优点是,恒流驱动器不会允许链中任何单个 LED 过驱动,这可确保延长其工作寿命。如果任何 LED 发生短路故障,其余 LED 仍然可以在正确的驱动电流下工作。

一些直流恒流源

最简单的恒流源是通过电阻器驱动 LED 的恒压电源(见图 5)。如果电阻器两端的压降与 LED 的正向电压大致相同,那么 V1 的 10% 变化会导致 LED 电流发生类似变化(与图 2 中的曲线相比,V1 的 10% 变化会导致 LED 电流发生约 50% 的变化)。

这种解决方案成本低廉,但无法调节电流,且电力浪费严重。作为低压卤素灯的替代产品,许多低成本集群式 LED 灯泡使用这种方法。不言而喻,如果任何 LED 发生短路故障,电阻器就会过载,并且通常会在相对较短的时间内烧坏,因此这些集群式 LED 灯的寿命相对较短。
简单电阻器:成本效益高,但不准确且浪费严重

图 5:简单电阻器:成本效益高,但不准确且浪费严重
下一个最简单的恒流源是线性稳流器(图 6)。市场上有几种低成本的 LED 驱动器使用这种方法。或者,可在恒流模式下使用 LM317 等标准线性稳压器。

内部反馈电路将电流调节保持在约 ±5% 以内,但多余功率必须以热量形式释放,因此稳流器需要良好的散热。这种解决方案的缺点是效率较低,这与使用高效 SSL 设备的概念相悖。
线性稳流器:成本效益高且准确,但仍然浪费严重

图 6:线性稳流器:成本效益高且准确,但仍然浪费严重
开关稳压器:成本较高,但准确且高效

图 7:开关稳压器:成本较高,但准确且高效
最佳恒流源是开关稳压器(见图 7)。这种驱动器的价格高于其他解决方案,但在 LED 宽负载范围内,其输出电流精度最高可达 <±3%,转换效率最高可达 96%,这意味着只有 4% 的能量以热量形式浪费,驱动器可以在高环境温度下使用。

上述选项之间的一个重要区别是输入和输出电压范围。DC/DC 开关稳压器具有宽输入电压和输出电压范围,在此范围内恒流调节工作良好(例如,RCD-24-0.35 的工作电压范围是 5 V 至 36 VDC,输出电压范围是 2-34 VDC)。宽输出电压范围不仅支持许多不同的 LED 串长度组合,而且还支持宽调光范围。

如果使用电位器进行调光,上述另外两个选项(图 5 和 6)将会出现功耗问题,因为电阻器或线性稳压器会有较大压降,这将进一步增加功耗损失。由于同样的原因,输入电压范围也必须受到限制。

串联 LED

大多数大功率白光 LED 在 350 mA 恒流下工作。这是因为白光 LED 的化学性质将正向电压设定在约 3 V,3.0 V x 0.35 A ~ 1 W,这对 LED 来说十分方便。

大多数 DC/DC 恒流 LED 驱动器是降压或步降转换器。这意味着最大输出电压低于输入电压。因此,可以驱动的 LED 数量在很大程度上取决于输入电压。

输入电压 5VDC 12VDC 24VDC 36VDC 54VDC
串中 LED 的典型数量 1 3 7 10* 15
表 1:每串可驱动的 LED 数量与输入电压的关系


如果输入电压未经稳压(例如电池),则必须根据可用的最小输入电压减少 LED 最大数量。

*注意:一个常见的误解是,可驱动的 LED 数量取决于 LED 数据表中给出的最大 V1。实际上这并不正确,因为当 LED 达到其工作温度时,V1 会显著下降。因此,数据表中给出的 Vf 可以放心使用。数据表可能会声明在 25°C 环境温度下,Vf 最小值为 3.3 V,典型值为 3.6 V,最大值为 3.9 V。然而,在 50°C 时,这些数字将更接近于最小值 3.0 V,典型值 3.3 V,最大值 3.6 V。因此,24 V 的固定电源电压可为 7 个 LED 可靠供电,36 V 可为 10 个 LED 供电,即使 LED 驱动器仍需要一些电压余量才能可靠调节。

示例:12 V 铅酸电池可以驱动多少个 1 W 的 LED?

电池电压范围为 9-14VDC
DC/DC 驱动器电压余量为 1V
因此,LED 驱动器输出电压范围为 8-13VDC
如果 LED 正向电压,Vf 为 3.3V 典型
那么可驱动的 LED 最大数量为 2

两个 LED 不太多!解决这个问题的一种方法是使用输出电压高于输入电压的升压转换器,或者并联使用两个或多个 LED 串。对于使用的每个并联 LED 串,都需要增加驱动器电流以提供正确的总电流。因此,如果单串需要 350 mA 的驱动器,那么两个并联的串将需要 700 mA 的驱动器,三个并联的串将需要 1.05 A 的驱动器,以此类推。

因此,LED 驱动器的选择取决于可用的输入电压和需要驱动的 LED 总数。图 8、9 和 10 展示了对于 12 VDC 固定电源使用典型 1 W 白光 LED 的一些可能组合。

并联 LED 串

将单个 LED 串连接到 LED 驱动器是驱动 LED 最安全且最可靠的方法(图 8)。如果任何 LED 发生开路故障,串中其余 LED 的电流将被切断。如果任何 LED 发生短路故障,串中其余 LED 的电流将保持不变。

优点:LED 电流精确,可实现故障保护(开路或短路)
缺点:每个驱动器驱动的 LED 数量较少(3 个 LED)
单串

图 8:单串
用一个 LED 驱动器驱动多个 LED 串的优点是可以驱动更多的 LED,但如果有任何 LED 发生故障,就会发生危险(图 9)。如果并联的两个串中的任何一个 LED 发生开路故障,700 mA 的恒流将流经其余 LED,并在极短时间内导致整个串发生故障。

优点:每个驱动器的 LED 数量加倍(6 个 LED)
缺点:不支持故障保护,开路会使其他分支的电流加倍,短路会使串中的电流失衡
双串

图 9:双串
三串

图 10:三串
如果并联的三个串中的任何一个 LED 发生故障,其余两串将共享 1 A 的驱动电流(图 10)。

优点:每个驱动器的 LED 数量增加三倍(9 个 LED)
缺点:没有故障保护,开路或短路会使串中的电流失衡

如果一个串发生开路故障,其他两个串将过载,每串电流为 500 mA。LED 可能会在一段时间内应对这种情况,具体取决于它们的散热效果,但最终过电流会导致另一个 LED 发生故障,然后第三个串将独自承受 1 A 电流,此时会立即发生故障。

如果任何 LED 发生短路故障,那么流经串的电流将严重失衡,大部分电流将流过短路的 LED 串。这最终会导致 LED 串发生故障,对其余串产生如上所述的灾难性多米诺骨牌效应。

大功率 LED 在使用时的可靠性很高,因此上述故障可能不会经常发生。因此,许多 LED 照明设计师选择采用单个驱动器运行多个串来实现便利性和成本节约,并且接受当任何单个 LED 发生故障,其余多个 LED 也会发生故障的风险。

平衡并联 LED 串中的电流

另一个重要的关注点是在多个串中流动的电流中找到平衡。我们知道,两个或三个 LED 串会有不同的组合式正向电压。LED 驱动器将在每个串的组合式正向电压的平均电压下提供恒流。对于某些串来说,此电压过高,而对于其他串来说则过低,因此无法平均分配电流。

流经多个串时 LED 的电流失衡:
理想的平衡

图 11:理想的平衡
实际的平衡

图 12:实际的平衡
在上述示例中,电流的失衡程度并不足以导致过载串发生故障,因此两个 LED 串都能稳定工作。但是,两个串之间的光输出将存在 6% 的差异。解决串中电流失衡问题的一种方法是为每个串使用一个驱动器,或者添加一个外部电路来均衡电流。这种电路称为电流镜像。
使用电流镜像平衡 LED 电流

图 13:使用电流镜像平衡 LED 电流
第一个 NPN 型晶体管充当参考电流。第二个 NPN 型晶体管“镜像”该电流。这样,串中的电流会自动平均分配。理论上,电流镜像并不需要 1 Ω 的发射极电阻,但在实际应用中,它们有助于平衡晶体管之间的 Vbe 差异,从而提供更精确的电流平衡。

电流镜像还有助于防止 LED 发生故障。如果第一串中的任何 LED 出现开路故障,那么第二串就会受到保护(参考电流为零,所以其他串中的电流也会降到零)。此外,如果任何 LED 发生短路故障,那么电流仍然会平均分配。

不过,如果第二串中的任何 LED 发生开路故障,那么电流镜像将无法保护第一串中的 LED 免于过驱动。此电路经过改进后也可以避免这种情况,其中第一个晶体管使用假负载来设定其余串的电流。通过并联更多晶体管的基极连接,也可以将电流镜像扩展到三个或更多串。

一些 LED 驱动器制造商声称 LED 会自动平均分配电流,因此不需要这样的外部电流镜像电路。这种说法未必正确。除非 LED 串的组合式正向电压完全相同,否则始终存在失衡。

例如,当两个并联串安装到同一个散热器上时,如果一个串比另一个串输出更多电流,那么它就会更亮且更热。散热器的温度会缓慢升高,从而导致第二串的 Vf 下降,并使其也试图汲取更多电流。理论上,由于热反馈,这两个串应该能够平衡各自的电流。实际上,这种效应可以测量,尽管这还不足以保证精确电流平衡。

此外,如果这两个串实际上是两个独立的 LED 灯,则不会有热补偿反馈。Vf 组合最低的灯将汲取最大电流,产生最多热量,并且 Vf 仍将进一步下降。这将加剧失衡,并可能导致热失控和 LED 故障。如今已经很少使用电流镜像解决方案。精确 LED 驱动器的成本已经降到相当低的水平,因此对于高级照明来说,最佳方案是让每一串灯都有自己的电流控制器。对于低级照明,出于成本原因,任何电流失衡和由此导致的寿命缩短都是可以接受的。

并联串还是网格阵列 - 哪种更好?

在前一章中,我们探讨了单个 LED 发生开路或短路故障的后果。并联串的数量越多,每串中单个故障导致其余串发生故障的危险就越低。因此,如果有五个串并联,那么当一个 LED 串发生开路故障时,其余四个串都只会被过驱动 125%。LED 会发出更亮的光,但只要散热良好,就不太可能发生故障。

并联多个串的缺点是需要一个能够提供几安培电流的驱动器,这可能会相当昂贵或难以找到。此外,使用能够提供高强度安培电流的 LED 驱动器时需要格外注意;如果 LED 负载过低,例如因为一些串的连接器连接错误,高电流会立即烧断其余 LED。在打开 LED 驱动器之前,需要特别注意所有连接是否完好。许多昂贵的 LED 灯配件因接线错误而永久损坏!

实际上,如果需要驱动多个 LED,...
应用
  系列
1 RECOM | RCD-24 Series | DC/DC, Single Output
重点
  • UL/铁路认证的恒流 LED 驱动器
  • 宽输入和输出电压范围
  • 数字 PWM 和模拟电压调光
  • 短路保护