创新隔离式和非隔离式SMT DC/DC转换器

作为最早生产开关稳压器模块的制造商之一,RECOM首先向市场推出了封装的“鸥翼式”1A级器件R-78AA-1.0系列,该系列具有高达18V的宽输入范围,允许使用5V、9V、12V或15V非稳压电源,以及1.5V、1.8V、2.5V或3.3V的固定稳压输出。 体积仅为 1.75cm3。对于首选薄型开放框架式产品的应用,RECOM ROF-78E 系列提供 0.5A 额定电流、高达 36V 的宽输入范围和 3.3V、5V 或 12V 的固定输出电压,总体积为 0.68cm3

非隔离

RECOM RPH-3.0 是一款完整的 3 A 电源模块,采用紧凑型 10 x 12 x 4 mm QFN SMD 封装。虽然该产品尺寸小,但却是一个完整的电源模块,只需使用输入和输出 MLCC 电容和两个输出电压调节电阻就可以形成一个功能完善的电源。板载 SMD 电源模块的不同寻常之处在于输入电压范围极宽,范围从 4.5 V 到 55 VDC,支持使用 48 V 电池或 5 V、12 V、24 V 或 48 V 电源轨。输出电压可在 1 V-15 V 范围内任意设置,例如,无论是 3.3 V、5 V 或 12 V 的输出电压,都可以通过同一产品实现。RPH-3.0 具有开/关控制、电源良好信号、可编程软启动、可选开关频率功能,并提供全面的短路、过电压、过温和过载保护。降额状态下,转换器可在高达 125°C 的环境温度下可靠运行。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPH-3.0 Series
重点
15.0 4.5 - 55.0 1 ‐ 15 SMD (无引脚) 47-Pin QFN, 47-Pad QFN
2 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPH-3.0-EVM-1 Series
重点
15.0 4.5 - 55.0 1 ‐ 15 开放式
RPX-1.0 series under the magnifying glass
为了进一步地在竞争中脱颖而出,RPX和RPY系列还具有始能端、同步、电源良好信号、欠压锁定和软启动等功能。RECOM的先进电路设计以及采用引线框上倒装芯片包覆成型的3D电源封装R®技术,更加大幅度地提升了性能。RECOM 的 3D 电源封装®技术概念得到进一步的发展,开始提供符合汽车标准 AEC-Q100 的精选 QFN 部件封装DC/DC转换器,具有「可润湿」侧翼封装,以便于对焊点进行自动光学检查。

RPX 和 RPY 系列还可以在高达 36 VDC 的宽输入电压范围下工作,支持使用 24 V 工业电源轨,并有充足的余量来应对电压瞬变和浪涌。输出电压可以通过电阻设置,超宽范围从 0.8 V 开始一直到输入电压 - 2 V。QFM 外壳尺寸从 3 x 5 mm 至 5.5 x 5 mm 不等,输出电流为 0.5 A 至 4 A。RPY 是一款适用于高功率 LED 的恒流输出器件,可提供 1500 mA 的可调光输出。
Small electronic component that fits on the tip of a finger.
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-0.5Q Series
重点
2.5 4.0 - 36.0 0.8 ‐ 34 SMD (无引脚) QFN
2 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPX-0.5Q-EVM-1 Series
重点
2.5 4.0 - 36.0 0.8 ‐ 34 开放式
3 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.0 Series
重点
5.0 4.0 - 36.0 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚) QFN
4 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5 Series
重点
7.5 4.0 - 36.0 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚) QFN
5 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5Q Series
重点
7.5 4.0 - 36.0 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚) QFN
6 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5Q-EVM-1 Series
重点
7.5 4.0 - 36.0 0.8 ‐ 30 开放式
7 DC/DC, 12.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-2.5 Series
重点
12.5 4.5 - 28.0 1.2 ‐ 6 SMD (无引脚) QFN
8 DC/DC, 20.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-4.0 Series
重点
20.0 3.8 - 36.0 1 ‐ 7 SMD (无引脚) QFN
9 DC/DC, 20.0 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
重点
20.0 4.0 - 36.0 1 ‐ 7 开放式
10 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPY-1.5Q Series
重点
7.5 4.0 - 36.0 0.8 ‐ 34.8 SMD (无引脚) QFN
RPL 系列紧凑型电源模块涵盖电流范围从 1 A 至 20 A 不等,其中 RPL-1.0RPL-3.0RPL-5.0 型号,均采用 3 x 3 mm 小型 LGA 封装。虽然该系列模块尺寸小巧,但却是完全独立的电源解决方案,只需使用输入和输出 MLCC 电容器和两个输出电压调节电阻器,即可构成一个功能齐全的电源。对于 3 A 和 5 A 型号,感测输入可补偿输出端的潜在 I2R 损耗。此外,所有型号均具备使能和电源正常连接功能,有助于在分布式电源架构应用中实现简单的电源轨时序控制。内部 LDO 稳压器提供固定的 3.3 VDC/20 mA 输出,适用于上拉或外部控制逻辑。

宽输入电压范围可覆盖标准的 3.3、5、12 或 15 VDC 电源轨。在关断期间,这些模块的功耗极小,仅消耗 15 µA(RPL-5.0 为 2 µA),是电池供电便携式应用的理想选择,可以用作组合调节器和电源开关。

RPL-10RPL-20 采用紧凑型 SMD 7 x 7 mm 封装,可提供业界领先的高输出电流。与其他 RPL 模块类似,这些模块是独立的电源解决方案,仅需几个无源电阻器和电容器即可实现全部功能。同时还具备使能、跟踪和电源正常连接功能,可在分布式电源架构场景中实现无缝电源轨时序控制,以及可调节的工作频率和启动时间。

所有 RPL 系列均采用恒定导通时间 (COT) 电流控制方案,并配有独立的慢速控制回路来实现输出稳定性,这意味着内部控制器可对突然的负载瞬变做出快速反应,同时确保精确的负载调节,而不会降低瞬态响应速度。基于这一特性,RPL 系列特别适合为微控制器、无线电或脉冲电流成像系统等动态负载供电。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-1.0 Series
重点
5.0 3.0 - 22.0 0.6 ‐ 12 SMD (无引脚) 11 pad LGA
2 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
重点
5.0 3.0 - 22.0 0.6 ‐ 12 开放式
3 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-3.0 Series
重点
15.0 4.0 - 18.0 0.8 ‐ 5.2 SMD (无引脚) 10 pad LGA
4 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPL-3.0-EVM-1 Series
重点
15.0 4.0 - 18.0 1.8 ‐ 5.2 开放式
5 DC/DC, 25.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-5.0 Series
重点
25.0 2.75 - 17.0 0.6 ‐ 12 SMD (无引脚) 24-Pad QFN
6 DC/DC, 25.0 W, Single Output RPL-5.0-EVM-1 Series
重点
25.0 2.75 - 17.0 0.6 ‐ 12 开放式
采用 2 mm x 2 mm QFN 封装的 RPZ-0.5 和 RPZ-1.0 型号可接受 2.3 V 至 5.5 V 的输入电压范围,支持使用 3.3 V 或 5 V 固定电源电压或单个锂离子电池。0.5 A 或 1 A 输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 0.6 VDC 到 5.25 VDC。采用 2.5 mm x 3.5 mm QFN 封装的 RPZ-2.0 和 RPZ-3.0 型号可接受 2.75 V 至 6 V 的输入电压范围,支持使用 3.3 V 或 5 V 固定电源电压或单个锂离子电池。2 A 或 3 A 输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 0.6 VDC 到 5.5 VDC。采用 4 x 6 mm QFN 封装的 RPZ-6.0 型号可接受高达 7 VDC 和低至 2.75 VDC 的输入电压范围,支持使用 3.3 V 或 5 V 固定电源电压或单个锂离子电池或 6 V 电池。6 A 输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 0.6 VDC 到 6.65 VDC。

RPZ 系列产品内部控制器采用恒定导通时间控制对突然的负载瞬变快速作出反应,并结合独立的慢速控制回路来实现输出稳定性,从而提供精确的负载调节而不会降低瞬态响应速度。因此,该系列产品特别适合为微控制器、无线电或脉冲电流成像系统等动态负载供电。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-1.0 Series
重点
5.0 2.3 - 5.5 0.6 ‐ 5.25 SMD (无引脚) 10-Pad QFN
2 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPZ-1.0-EVM-1 Series
重点
5.0 2.3 - 5.5 0.6 ‐ 5.25 开放式
3 DC/DC, 10.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-2.0 Series
重点
10.0 2.75 - 6.0 0.6 ‐ 5.74 SMD (无引脚) 18-Pad QFN
4 DC/DC, 10.0 W, Single Output RPZ-2.0-EVM-1 Series
重点
10.0 2.75 - 6.0 0.6 ‐ 5.74 开放式
5 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-3.0A Series
重点
15.0 2.75 - 6.0 0.6 ‐ 5.5 SMD (无引脚) 18-Pad QFN
6 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPZ-3.0A-EVM-1 Series
重点
15.0 2.75 - 6.0 0.6 ‐ 5.5 开放式
7 DC/DC, 30.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-6.0 Series
重点
30.0 2.75 - 7.0 0.6 ‐ 6.65 SMD (无引脚) 24-Pad QFN
8 DC/DC, 30.0 W, Single Output RPZ-6.0-EVM-1 Series
重点
30.0 2.75 - 7.0 0.6 ‐ 6.65 开放式
这个3D电源封装R技术为RECOM最新的隔离式R05CT05 DC/DC转换器提供性能优势,该转换器仅2.65mm高, 0.5W功率下提供可选输出电压,降额时最高工作温度为140°C。与最接近的竞争对手相比,R05CT05S的主要优势是5kVAC/1min加强型隔离,非常适合医疗设备等隔离要求非常高的应用,而竞争对手是固定的输出电压和1.5kVAC隔离,无安全等级。RECOM R05CT05S还具有竞争对手无法提供的欠压锁定、始能端和同步功能。

隔离

  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 DC/DC, 1.0 W, SMD R1M Series
重点
1.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
2 DC/DC, 2.0 W R2M Series
重点
2.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
3 DC/DC, 3.0 W, SMD R3M Series
重点
3.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
4 DC/DC, 5.0 W, SMD R5M Series
重点
5.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
5 DC/DC, 3.0 W, SMD (pinless) RA3 Series
重点
3.0 5.0, 12.0, 24.0 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 SMD (无引脚) DIP16
6 DC/DC, 2.0 W, Single Output, SMD RSH2 Series
重点
2.0 3.3, 5.0, 12.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD DIP14
7 DC/DC, 3.0 W, SMD RSH3 Series
重点
3.0 12.0, 24.0 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD DIP14
8 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
重点
1.0 5.0 5 SMD (无引脚) 12 pad LGA
9 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, SMD RxxC2Txx Series
重点
2.0 21.0 - 27.0 SMD 36-Pin SSOP
10 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
重点
1.0 5.0 5 SMD SMD 16 Pin

……找不到您需要的产品?

使用我们的参数查询或者寻求地区销售人员来帮助您吧。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。