RxxCTxxS

R05CT05S Podcast
Erfahren Sie alles über den einzigartigen neuen DC/DC-Wandler mit hoher Isolation – den RxxCTxxS. Er ist extrem kostengünstig und bietet eine außergewöhnliche Isolation in einem SOIC16-Gehäuse.



Podcast Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschmann, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge sprechen wir über unsere neueste Ergänzung des DC/DC-Portfolios, den RxxCTxxS. Peter, was kannst du uns über diesen erzählen?


Peter: Nun, Jeff, dies ist ein isolierter DC/DC-Wandler mit 500mW. Er wird in einem kompakten SOIC16W-Gehäuse geliefert, das typischerweise mit ICs in Verbindung gebracht wird.

Jeff: Okay, das klingt so, als würde es nur sehr wenig Platz auf der Platine einnehmen.

Peter: Richtig. Es ist nur 10,3 x 7,5mm groß und 2,6mm hoch. Es ist also sehr flach. Damit eignet es sich gut für kleine IoT-Geräte.

Jeff: Fantastisch. Und erfordert es den gleichen Designaufwand wie ein IC?

Peter: Nein, nicht annähernd. Und das ist das Schöne an diesem Bauteil. Es handelt sich also im Grunde um eine Komplettlösung. Ingenieure müssen nur ein paar passive Komponenten hinzufügen, und unser Datenblatt enthält bereits die entsprechenden Werte.

Jeff: Okay. Viel einfacher als mit diskreten Bauteilen. Du hast erwähnt, dass es sich um einen isolierten DC/DC-Wandler handelt. Was kannst du uns über die Isolierung dieses Moduls sagen?

Peter: Ja, gut, dass du das ansprichst. Dieses Bauteil verfügt über eine verstärkte Isolierung, die für eine Minute mit 5kVAC bewertet ist. Wir haben also ein fortschrittliches Transformator-Design implementiert, das es uns ermöglicht, diese Isolierung in einem so kleinen Gehäuse zu realisieren.

Jeff: Beeindruckend. Bedeutet das auch, dass es für medizinische Anwendungen geeignet ist?

Peter: Genau. Der RxxCTxxS wird nach IEC und EN60601 zertifiziert sein und verfügt über eine 2MOPP-Einstufung.

Jeff: Alles klar. Über welche weiteren Zertifizierungen verfügt er?

Peter: Er ist außerdem nach UL, IEC und EN62368 zertifiziert, was industrielle Anwendungen wie Gate-Treiber oder COM-Port-Isolation für Transceiver abdeckt.

Jeff: Das sagst du so leicht. Der industrielle Temperaturbereich ist also für dieses Produkt geeignet, richtig?

Peter: Ja, sogar noch besser. Es handelt sich um ein sehr robustes Bauteil. Mit thermischer Leistungsreduzierung kann es bei Temperaturen von bis zu 140°C betrieben werden. Es eignet sich auch sehr gut für Anwendungen, die starken Vibrationen und Temperaturschocks ausgesetzt sind.

Jeff: Ausgezeichnet. Du hast auch Gate-Treiber erwähnt. Welche Spezifikationen machen dieses Produkt für diese Anwendungen so geeignet?

Peter: Ja, es ist die robuste Isolierung in Verbindung mit der geringen Isolationskapazität und der starken Gleichtakt-Transientenimmunität. Und das deckt einen DVDT von 100V pro Nanosekunde ab. Das sind also ziemlich gute Anstiegsgeschwindigkeiten. Diese Eigenschaften sind für Gate-Treiber-Anwendungen wirklich attraktiv.

Jeff: Fantastisch. Klingt nach einer weiteren großartigen RECOM-Lösung, die eine Vielzahl von Anwendungen abdeckt. Vielen Dank für die Informationen, Peter. Damit sind wir am Ende einer weiteren Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und vergessen Sie nicht: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
Fokus
  • Compact 10.3x7.5mm SMD package
  • 5kVAC reinforced isolation
  • 5V or 3.3V post-regulated, selectable outputs
  • Low EMI emissions