AC/DC Power Supplies, DC/DC Converters, Switching Regulators and Custom Power Solutions

With 35,000+ power supply solutions, RECOM Power offers one of the industry's most comprehensive portfolios, including AC/DC power supplies, DC/DC converters, switching regulators, LED drivers, and discrete power IC and transformer solutions.

From 0.18W to 75kW, our standard and custom designs power applications across industries worldwide.

뉴스

신제품 및 회사 소식 뉴스
RECOM REFIN2U-S30 DIN-rail power supply
건물 및 홈 자동화 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지 / 인프라

초슬림 2U DIN 레일 AC/DC 전원, 30W 모델 출시

2026. 7. 1
공간 제약이 있는 플랫 패널형 배전반을 위한 ‘계단형 (step-shape)’ DIN 레일 콘셉트.
더 보기 >
Power-Talk: Der Leistungselektronik-Podcast

RECOM's Entry into the Discrete Power Business

2026. 6. 26
Power Talk with Karsten Bier, CEO of the RECOM Group
더 보기 >
RECOM ROF-78K-0.5 switching regulator in compact open-frame SMD package
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지

사양은 그대로 유지한 경제형 스위칭 레귤레이터

2026. 6. 24
넓은 입력 전압 범위를 지원하는 0.5A급 스위칭 레귤레이터가 초소형 SMD 패키지로 출시되었으며, 최대 105°C까지 동작합니다.
더 보기 >

리소스 라이브러리

방대한 자료를 탐색할 수 있는 새로운 필터 페이지를 확인해보세요.

블로그

우리의 전문가들은 기술 및 파워 산업분야에 대한 심도있는 분석을 고객과 공유하고 있습니다. 블로그
RECOM RACPRO DIN-rail power supplies for industrial automation systems
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라 / 전기차 모빌리티

더 강력한 출력, 더 넉넉한 용량, 더 높은 시스템 가치

2026. 6. 19
DIN 레일 전원 공급장치의 재탄생:오늘날 제어 캐비닛에서 중요한 것은 전원 공급장치의 정격 출력만이 아닙니다. 부하 피크를 안정적으로 처리하고 까다로운 환경 조건에서도 안정적으로 작동하며 추가 작업 없이 최신 전원 아키텍처에 원활하게 통합될 수 있는 콤팩트한 DIN 레일 전원 공급장치가 필요합니다.
더 보기 >
IC, 변압기, TTM 솔루션을 포함한 RECOM DC/DC 전원 공급장치 옵션 다이어그램
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도

모듈 선택부터 개별 DC/DC 아키텍처까지

2026. 5. 15
최신 절연 DC/DC 보조 전원 공급장치 설계는 두 가지 상반되는 요구 사항이 특징입니다. 한편으로는 개발자가 짧은 개발 기간, 낮은 프로젝트 위험, 빠른 출시를 목표로 삼습니다. 다른 한편으로는 많은 분야에서 비용 구조, 열 동작, 공간 활용, 대상 응용 분야에 대한 정밀한 변용 관련 기대치가 점점 높아지고...
더 보기 >
RECOM RMOD4000 – 내구성 높은 전원 공급장치 모듈
운송 / 전기차 모빌리티

RECOM 전기 및 하이브리드 운송용 RMOD 전력 컨버터

2026. 4. 17
RECOM RMOD 라인의 내구성 높은 DC/DC 전력 컨버터는 신뢰도가 높고 광범위한 저전압 및 고전압 솔루션을 제공합니다. 컨버터는 전기 및 하이브리드 전기 운송 및 물류 부분의 중요한 필요 사항을 충족합니다.
더 보기 >

뉴스레터

RECOM의 독점 정보를 메일로 받아보세요!

전 세계 공급

온라인으로 주문하시면 전세계 어디에서나 신속하게 제품을 구입하실 수 있습니다.
파란색 글자로 Fake(가짜)라는 단어가 적힌 전자 부품

정품 vs 가품

부품을 정확하게 소싱함으로써 재정적 또는 법적 피해를 피하는 방법