2026. 11. 18
신형 RP300H-(R)W 시리즈는 최대 92.5%의 효율과 3kVDC 절연 성능을 제공해 까다로운 철도 및 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
RECOM은 신형 RP300H-(R)W 시리즈를 통해 철도, 산업 및 자동화 애플리케이션용 하프 브릭 패키지 절연형 300W DC/DC 컨버터를 선보였습니다. 이 모듈은 9~36VDC, 18~75VDC, 40~160VDC의 3가지 넓은 4:1 입력 전압 범위를 지원하며, 최대 92.5%의 효율을 제공합니다. 5~54VDC 범위에서 7가지 출력 전압 옵션을 제공해 다양한 DC 전원 시스템에 적용할 수 있습니다.
정격 24VDC 및 48VDC 버전은 기본 절연을, 110VDC 버전은 강화 절연을 제공합니다. 입출력 간 절연 전압은 3kVDC입니다. 방열판 미장착 시 외형 치수는 61.0 × 57.9 × 12.7mm로, 공간 제약이 있는 설계에도 쉽게 통합할 수 있습니다. 동작 온도 범위는 필요한 디레이팅 적용 시 -40°C~+105°C이며, 방열판이 사전 장착된 버전도 제공됩니다.
유연한 시스템 통합을 위해 정논리 또는 부논리 방식의 원격 ON/OFF 제어, 원격 센스, 최대 +10%/-20%의 출력 전압 조정 기능을 제공합니다. 또한 단락, 과부하, 과전압 및 과온도 보호 기능을 내장하고 있습니다. 본 시리즈는 IEC/EN 62368-1에 따라 사양이 규정되어 있으며, EMC 성능은 외부 부품 적용 시 EN 55032 Class A 및 EN 55035를 비롯한 관련 규격에 따라 문서화되어 있습니다.
“RP300H-(R)W 시리즈를 통해 엔지니어에게 다양한 DC 전원 시스템에 적용할 수 있는 유연한 300W 솔루션을 제공합니다. 넓은 입력 전압 범위, 다양한 절연 옵션 및 유연한 통합 기능을 결합해 전원 솔루션을 까다로운 애플리케이션 요구사항에 보다 쉽게 맞출 수 있습니다.”라고 RECOM의 DC/DC 제품 매니저 줄리아 가스펠마이어(Julia Gasperlmayr)는 설명했습니다.