2026-11-18
全新 RP300H-(R) W 系列,最高效率可达 92.5%,具备 3kVDC 隔离电压,适用于严苛的铁路及工业应用场景。
RECOM 全新推出 RP300H-(R) W 系列,这是采用半砖封装的隔离型 300W DC/DC 转换器,面向铁路、工业及自动化应用。该模块设有三档 4:1 宽输入电压范围:9–36VDC、18–75VDC、40–160VDC,最高效率可达92.5%。提供 5–54VDC 共 7 种输出电压规格,可适配多种直流供电系统。
标称 24VDC 和 48VDC 版本采用基础隔离,而 110VDC 版本则提供加强型隔离。输入 - 输出隔离电压为 3kVDC。该转换器在不带散热器的情况下,尺寸仅为 61.0 × 57.9 × 12.7mm,能够轻松集成到空间受限的设计中。工作温度范围 -40℃~+105℃,可根据要求进行降额使用。此外,也提供预装散热器的版本供选择。
为实现灵活集成,该转换器具备支持正逻辑或负逻辑的远程开关控制、远程采样以及高达 +10%/-20% 的输出电压调节功能。此外,它还集成了短路、过载、过压和过温保护功能,配置十分完善。该系列符合 IEC/EN 62368-1 标准。EMC性能满足 EN 55032 Class A(需搭配外围器件)、EN 55035 等多项标准要求。
RECOM DC/DC 产品经理 Julia Gasperlmayr 表示:“借助 RP300H-(R) W 系列,我们为工程师提供了一款通用性强的 300W 电源方案,适用于各类直流供电系统。多档宽输入电压范围、多种隔离选项以及灵活的集成特性相结合,使得该电源能够轻松适用各种严苛的应用场景。”