전원 공급장치는 시스템에서 가장 성능이 중요한 부품은 아닐 수도 있지만, 시스템 전체의 안정성에 영향을 미치는 중대한 요소입니다. 전원 공급장치의 설계나 선택은 시설의 업타임과 생산성 목표를 좌우할 수 있습니다. 개별 부품 선택, 긴 수명을 고려한 전원 공급장치 설계, 그리고 기계적 구조 등이 장치의 장기적 안정성을 결정짓는 주된 요인입니다. 궁극적으로, 작동 중의 주변 온도, 실제 부하 대 설계상 부하 한도의 대비, 그리고 듀티 사이클이 전원 공급장치의 전체 수명에 중대한 영향을 미칩니다.
PSU 고장으로 인해 실제 비즈니스에 발생하는 운영 다운타임 비용
전원 공급장치가 고장 나 예기치 못한 운영 다운타임이 발생하면 생산성 손실, 보증 리콜, 물류 경비 면에서 수백만 달러의 수습 비용을 초래하게 됩니다. 예를 들어 역대 가장 큰 규모의, 커패시터에 기인한 전원 공급장치 고장은 1990년대 말, 2000년대 초에 발생했습니다. 일명 “커패시터 플래그”라고 알려지게 된 이 사태의 근본 원인은 전해질 조성 결함으로, 이 때문에 Apple, Dell, IBM 등 광범위한 기업 조직이 피해를 보았습니다. Dell² 한 곳에서만 2005년도에 물류비용 및 마더보드 교체 비용으로 4억 2천만 달러를 지출했습니다.
이러한 이른 안정성 문제는 중요 의료 현장으로도 확대되어 중대한 결과를 낳았습니다. Smiths Medical³ 에서 FDA 공인 인퓨전 펌프에 내장된 슈퍼커패시터가 예상보다 일찍 고장을 일으켜 2021년, 공식 FDA 경고 통지서를 받는 사건으로 이어졌습니다. 더 심각했던 사건은 Hospira Inc.의 GemStar 인퓨전 펌프⁴ 관련 사례였습니다. 2014년 대규모 FDA 클래스 1 리콜 대상이 된 제품으로, 전 세계에 유통된 펌프 12,000대 이상에서 AC/DC 전원 공급장치 고장이 발생한 것입니다.
PSU 안정성의 핵심 요인: 예상 수명 대 MTBF
최적의 공급장치를 선택하거나 설계할 때는 열 및 부하 비율 조정을 위한 여유를 고려합니다. 이러한 요인을 잘 관리하면 공급장치 수명, 비용과 장비 다운타임에 미치는 궁극적인 결과의 균형을 잡을 수 있습니다.