4kW E-모빌리티용 DC/DC 컨버터 ‘RMOD4000’, 180–950VDC 광범위 입력 지원
2026. 2. 11
RECOM이 차량 및 해양 애플리케이션에서 요구되는 가혹한 환경 조건을 고려해 설계한 신규 DC/DC 컨버터를 출시했다.
더 보기 >
RECOM Power는 AC/DC 전원 공급 장치와 DC/DC 컨버터 분야를 선도하는 제조사입니다. 3만 종이 넘는 소형 표준 전원 제품을 보유하고 있으며, 다양한 애플리케이션에 맞춰 고객 요구 사양으로 설계되는 맞춤형 전원 솔루션도 제공합니다. RECOM은 AC/DC 전원 공급 장치, DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터, LED 드라이버에 특화돼 있으며, 전 세계 고객을 대상으로 폭넓은 기술 지원과 서비스를 제공합니다.
RECOM의 AC/DC 전원 공급 장치는 표준 제품으로 1W부터 1.2kW까지 제공되며, 맞춤형 솔루션은 75kW 이상도 지원합니다. DC/DC 컨버터 라인업은 절연형(0.25W ~ 300W)과 비절연형(0.18W ~ 3kW) 모델을 포함하고, 맞춤형 제품은 최대 30kW까지 제작할 수 있습니다. 또한 RECOM Power Systems 는 최대 30kW급 고출력 AC/DC 및 DC/DC 맞춤형 전원 솔루션을 설계·개발합니다.
Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies