Voll ausgestattete 40W- und 75W-DC/DC-Wandler für Bahnanwendungen

RECOM Stromversorgungsmodule für Bahnanwendungen mit hohem Wirkungsgrad und EN50155-Konformität
DC/DC-Wandler für Bahnanwendungen enthalten alle Optionen für ein „Plug-and-Play“-Erlebnis.

RECOM kündigt zwei neue kosteneffiziente DC/DC-Wandler für den Bahnmarkt an. Sie bieten einen besonders weiten 11:1-Eingangsbereich, um alle Nenneingangsspannungen von 24V bis 110VDC abzudecken, sowie einen 24V-Ausgang. Zudem erscheint in Kürze eine Version mit 12V- und 15V-Ausgang. Die Modelle RMD40-UW und RMD75-UW verfügen über trimmbare Ausgänge mit verstärkter Isolierung. Die Nennleistung beträgt 40W (60W/10s Boost) bzw. 75W (90W/10s Boost). Die Bauteile werden als leichte, grundplattengekühlte Module angeboten und können dank ihres hohen Wirkungsgrads von über 90% für die Klassen OT4+ST1&ST2 von -40°C bis +85°C ohne zusätzliche Kühlung in jeder Montageposition mit voller Leistung betrieben werden.

Eine Vielzahl von Funktionen ist standardmäßig bereits integriert, darunter Filterung und Störschutz gemäß EN50121-3-2, Eingangsverpolungsschutz, Einschaltstrombegrenzung, Fern-Ein/Aus, Power-Good-Signal/Kontakte, Ausgangstrimmung sowie interne OR-Diode für den Parallel-/Redundanzbetrieb. Eine aktive Hold-up-Schaltung bietet eine Durchlaufzeit von ≥10ms über den gesamten Eingangsbereich. Es besteht ein umfassender Schutz gegen Kurzschluss, Überstrom, Übertemperatur und Überspannung. Zusammen mit der umfassenden EN50155-Zertifizierung und den Zulassungen für Bahnanwendungen ermöglichen diese Funktionen eine einfache „Plug-and-Play“-Systemintegration, wobei Sie auf „Fit and forget“, einen hohen MTBF-Wert sowie eine Lebens-/Nutzungsdauer von 20 Jahren (Klasse L4) vertrauen können.

Das Modell RMD40-UW wird in einem kompakten Gehäuse mit den Maßen 100 x 60 x 30mm angeboten, während das Modell RMD75-UW 110 x 73 x 40mm groß ist. Die Anschlüsse erfolgen über Blockklemmen oder optional durch Käfigzugfederanschluss als Suffix/PT, wobei für beide Varianten die Option einer DIN-Schienen-Montage zur Verfügung steht. Die Einheiten werden mit Aluminiumgehäuse (IP20) geliefert. Der elektronische Teil ist für die OV2/PD2-Umgebung konform beschichtet und beide Familien erfüllen die Brandschutzgefährdungsstufe EN45545-2:HL3.

„Diese DC/DC-Wandler benötigen keine zusätzlichen Komponenten und keine externen Schaltungen, um alle relevanten EMV-, Sicherheits-, Umwelt- und Brandschutznormen für Bahnanwendungen zu erfüllen. Daher sind sie eine kostengünstige, kompakte und unkomplizierte Lösung für Hilfssysteme, die einen isolierten 24V-Bus benötigen“, erläutert Marco Kuhn, Produktmanager DC/DC Plug & Play von RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40 W, Single Output
Fokus Neu
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 11:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Active input reverse polarity protection
2 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75 W, Single Output
Fokus Neu
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 12:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Active input reverse polarity protection