40W・75W 鉄道用 DC/DC コンバータ、フルフィーチャーを実現

RECOM railway power supply modules with high efficiency and EN50155 compliance
RECOM 社は、鉄道市場向けに 2 台の新しい低コスト DC/DC コンバータを発表します。

これらの製品は 11:1 の超広入力電圧範囲を実現しており、24V から 110VDC までの全ての定格入力電圧に対応し、出力は 24V を提供するほか、12V および 15V 出力バージョンも近日発売予定です。RMD40-UW モデル(定格 40W/60W/10 秒ブースト機能付き)と RMD75-UW モデル(定格 75W/90W/10 秒ブースト機能付き)は、それぞれトリマブル出力を備え、強化絶縁仕様となっております。製品は軽量なベースプレート冷却型モジュールとして提供されており、90% 以上の高変換効率を実現しているため、OT4+ST1&ST2 クラスにおいて-40°C から + 85°C の温度範囲で、どの取り付け方向でも追加冷却なしに全電力で運用することが可能です。

EN50121-3-2 準拠のフィルタリング機能と妨害保護機能、入力逆極性保護、突入電流制限、リモートオン / オフ、パワーグッド信号 / 接点、出力トリミング機能、並列運転 / 冗長運転のための内部 OR ダイオードなど、豊富な機能が標準装備されております。アクティブホールドアップ回路により、全入力電圧範囲で 10ms 以上のライドスルー性能を発揮します。短絡、過電流、過温度、過電圧に対する総合的な保護機能も搭載されております。鉄道用途向けの包括的な EN50155 認証取得に加え、これらの機能により「プラグアンドプレイ」でのシステム統合を簡便に実現でき、高い平均故障間隔(MTBF)と 20 年の設計寿命/耐用年数クラス L4 により、「設置して忘れても安心」な信頼性を提供します。

RMD40-UW は 100×60×30mm のコンパクトサイズ、RMD75-UW は 110×73×40mm のサイズとなっております。接続方式はブロック端子を標準搭載し、オプションとして「/PT」接尾語を付したケージクランプ端子も提供しており、両モデルとも DIN レール取り付けオプションが用意されています。製品は IP20 保護等級のアルミニウムハウジングを採用し、電子部品は OV2/PD2 環境に対応するコンフォーマルコーティング処理が施されており、両シリーズとも EN45545-2-HL3 火災防護危険レベルの要件を満たしております。

「これらの DC/DC コンバータは、鉄道関連の EMC(電磁両立性)、安全、環境、火災防護のすべての関連基準を遵守するために、追加部品や外部回路を必要としません。そのため、絶縁された 24V バスを必要とする補助システムにとって、経済的、コンパクトかつ簡便なソリューションとなります」と、RECOM 社のMarco Kuhn氏はコメントしております。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40 W, Single Output
Focus New
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 11:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Active input reverse polarity protection
2 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75 W, Single Output
Focus New
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 12:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Active input reverse polarity protection