2026. 1. 14
‘플러그 앤 플레이’ 구현을 위해 철도용 DC/DC에 필요한 옵션을 기본 제공.
이번 신제품은 초광역 11:1 입력 전압 범위를 지원해 24V~110VDC에 해당하는 철도용 모든 대표(정격) 입력 전압을 폭넓게 커버합니다.. 기본 출력은 24V이며, 12V 및 15V 출력 버전도 곧 출시될 예정입니다. RMD40-UW(정격 40W, 10초간 60W 부스트)와 RMD75-UW(정격 75W, 10초간 90W 부스트)는 모두 출력 전압 트리밍(조정) 기능과 강화 절연(Reinforced Isolation) 사양을 제공합니다.. 또한 경량 베이스플레이트 냉각형 모듈로 제공되며, 90% 이상의 높은 변환 효율을 바탕으로 OT4 및 ST1/ST2 등급 조건에서 -40°C~+85°C 범위에서 추가 냉각 없이도 어떤 장착 방향에서나 정격 출력으로 동작할 수 있습니다.
철도 적용에 필요한 다양한 기능을 표준으로 통합했습니다.. 주요 기능으로는 EN50121-3-2 준수 필터링 및 장해(EMI) 내성/보호, 입력 역극성 보호, 돌입전류(Inrush) 제한, 원격 On/Off, Power Good 신호/접점, 출력 트림, 병렬/이중화 운전을 위한 내장 OR-ing 다이오드가 포함됩니다. 또한 내장 액티브 홀드업(Hold-up) 회로를 통해 전체 입력 범위에서 ≥10ms 라이드스루(순간 정전 버팀) 성능을 제공합니다. 보호 기능은 단락, 과전류, 과온도, 과전압에 대해 포괄적으로 적용되어 있습니다. 이와 함께 EN50155 인증 및 철도 애플리케이션 승인을 갖추고, 높은 MTBF와 **20년 설계/유효 수명(등급 L4)**을 통해 **‘설치 후 별도 관리 없이도 안심( fit & forget )’**할 수 있는 신뢰성을 제공하며, 시스템 통합을 ‘플러그 앤 플레이’ 방식으로 간편하게 구현할 수 있습니다.
외형 치수는 RMD40-UW가 100 × 60 × 30mm, RMD75-UW가 110 × 73 × 40mm. 접속은 터미널 블록(기본) 방식이며, 옵션으로 케이지 클램프(Cage Clamp) 단자를 제공하며 해당 옵션은 /PT 접미사로 구분됩니다.. 두 모델 모두 DIN 레일 장착 옵션을 지원합니다. 제품은 IP20 등급 알루미늄 하우징을 적용했으며, 전자 부품은 OV2/PD2 환경에 적합하도록 컨포멀 코팅 처리되어 있습니다. 또한 두 제품군 모두 EN45545-2 HL3(화재 안전/난연) 요구사항을 충족합니다.
RECOM의 Marco Kuhn는 “이번 DC/DC 컨버터는 철도용 EMC, 안전, 환경, 화재 보호 관련 표준을 충족하기 위해 추가 부품이나 외부 회로가 필요 없도록 설계됐습니다.”며, “절연 24V 버스가 필요한 보조(Auxiliary) 시스템에 경제적이고 컴팩트하며 적용이 간편한 솔루션이 될 것”이라고 밝혔습니다.Marco Kuhn, Product Manager DC/DC Plug & Play of RECOM.