功能完备的40W和75W 轨交专用DC/DC电源

RECOM railway power supply modules with high efficiency and EN50155 compliance
轨交专用的一体化盒式 DC/DC 电源集成了全部功能,可实现“即插即用”的操作体验。

RECOM发布了两款新的高性价比轨交专用 DC/DC 电源,具有11:1超宽输入电压范围,可覆盖 24V 至 110VDC的所有标称输入电压,提供 24V 输出,12V 与 15V 输出版本即将面市。RMD40-UW 与 RMD75-UW 两款系列均具备可调输出电压和增强型隔离,额定功率分别为 40W(60W 峰值功率/10s)与 75W(90W 峰值功率/10s)。产品采用轻量化基板冷却设计,转换效率高达 90% 以上,可在-40°C至+85°C环境温度下,以任何安装方向全功率运行,无需额外散热器即可满足OT4+ST1&ST2等级要求。

作为标准配置,该系列集成了丰富的功能特性,包括符合EN50121-3-2标准的滤波与抗干扰保护、输入反极性保护、浪涌电流抑制、远程开/关控制、电源良好信号/触点、输出微调以及用于并联/冗余运行的内部OR-ing二极管。其内置的主动保持电路可在整个输入电压范围内提供≥10ms的断电保持时间,同时配备短路、过流、过温及过压的全面保护功能。产品不仅通过EN50155标准的全面认证,满足铁路应用要求,更凭借上述这些功能特性,实现了便捷的 “即插即用” 系统集成,结合高平均故障间隔时间(MTBF)和20年设计寿命(L4使用寿命等级),为用户带来 “一次安装、终身无忧” 的使用体验。

RMD40-UW 采用紧凑型封装设计,尺寸仅为 100×60×30 mm。RMD75-UW 尺寸也仅为 110×73×40 mm。两款产品均标配螺钉接线端子,后缀标识为 /PT 的型号可选笼式弹簧端子,且均支持 DIN 导轨安装方式。产品外壳采用铝合金材质,防护等级达 IP20。电路部分经三防涂覆处理,可适应 OV2/PD2 严苛环境。两个系列产品均符合 EN45545-2 HL3 级防火安全标准。

RECOM “即插即用” DC/DC 产品经理评论道:"这些DC/DC电源无需额外元器件或外部电路,即可全面符合铁路行业相关的电磁兼容、安全、环境及防火标准,是需 24V 隔离母线辅助系统的高性价比、紧凑型,易于操作的解决方案"。
应用
  系列
1 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40 W, Single Output
重点
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 11:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Active input reverse polarity protection
2 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75 W, Single Output
重点
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 12:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Active input reverse polarity protection