AC/DC- & DC/DC-Wandler, Schaltregler und individuelle Stromversorgungslösungen

RECOM ist ein führender Hersteller von AC/DC-Stromversorgungen und DC/DC-Wandlern mit einem Portfolio von mehr als 30.000 kompakten Standard-Stromversorgungen. Darüber hinaus verfügt RECOM über umfassende Expertise in der Entwicklung maßgeschneiderter Stromversorgungslösungen, die exakt auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind und in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen. RECOM spezialisiert sich auf AC/DC-Wandler, DC/DC-Wandler, Schaltregler, LED-Treiber und bietet umfassenden weltweiten Kundensupport.

RECOMs AC/DC-Wandler reichen von 1W bis 1200W in Standardausführungen, mit kundenspezifischen Lösungen bis zu 75kW oder mehr. Das DC/DC-Wandler-Portfolio umfasst isolierte (0,25W bis 300W) und nicht isolierte Modelle (0,18W bis 3kW), mit maßgeschneiderten DC/DC-Lösungen bis zu 30kW. RECOM Power Systems entwickelt zudem individuelle Hochleistungs-AC/DC- und DC/DC-Lösungen mit einer Leistung von bis zu 30kW.

Buy Now! RACPPRO1 DIN-Rail-Serie

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

News

Neueste Produkt- und Unternehmensnachrichten von RECOM
Kompaktes DIN-Schienen-Netzteil von RECOM mit NEC Klasse 2 und Push-In-Klemmen
Building- & Home Automation / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure / Test & Measurement

Ultraschlankes DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil liefert 90W

19.11.2025
Das REFIN2U-S90/24/CL kombiniert 90W Dauerleistung und 150% Boost-Power in einem der schlanksten „Step-Shape“-Gehäuse seiner Klasse – ideal für leistungsstarke,...
Mehr >
RECOM DIN-Schienen-Netzteil mit MOSFET-Technologie und großem Eingangsbereich
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

DIN-Schienen-Redundanzmodul für bis zu 40A in einem kompakten Gehäuse

19.11.2025
Verlustarme Schaltung der DC-Ausgänge für redundanten oder parallelen Betrieb.
Mehr >
Das RECOM-Team vor dem Firmengebäude

RECOM Power Solutions eröffnet neuen Firmensitz in Italien

02.10.2025
Feierliche Einweihung mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und dem internationalen RECOM-Team.
Mehr >

Ressourcen-Bibliothek

Erkunden Sie unsere neue Filterseite, auf der Sie durch eine umfangreiche Sammlung von Material navigieren können.

Blog

Unsere Experten teilen ihr technologisches Wissen auf dem Gebiet der Stromversorgung.
Ökologische Stromversorgung mit grüner Pflanze auf Mikrochip

Klimawandel und Energieeffizienz in der Elektronik

05.12.2025
Die Folgen des Klimawandels sind bereits sichtbar: ungewöhnliche Hitzewellen, Schneefälle in Regionen, in denen sie nicht erwartet werden, wochenlange Regenfälle und Stürme,...
Mehr >
Futuristische Smart Factory mit fortschrittlichen industriellen Automatisierungssystemen
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

Stromversorgung für die industrielle Automatisierung: RECOM auf der SPS 2025

14.11.2025
Stromversorgungen sind die unbesungenen Helden der industriellen Automatisierung. Auf der SPS 2025 wird RECOM seine neuesten Innovationen vorstellen. Dazu gehört die...
Mehr >
RECOM-Stromversorgungen in industriellen Automatisierungssystemen mit Roboterarm
Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

Effiziente Power für Automation

17.10.2025
Eine zuverlässige Energieversorgung ist das Fundament jeder Automatisierungslösung. Besonders in der industriellen Fertigung gelten hohe Anforderungen: immer kompaktere...
Mehr >

Newsletter

Registrieren Sie sich, um exklusive Informationen von RECOM direkt in Ihrem Posteingang zu erhalten!

Globaler Vertrieb

Online bestellen — schnelle Lieferung und weltweite Produktverfügbarkeit
Elektronische Komponente auf der in blauer Schrift das Wort Fake steht

Fälschungen vs. Originale

So vermeiden Sie finanzielle und rechtliche Katastrophen durch korrekte Beschaffung Ihrer Komponenten.