• Internet of Things (IoT)

    Das Internet of Things (IoT) bezeichnet als Oberbegriff viele miteinander verbundene Konzepte, die folgende Eigenschaften gemeinsam haben: verteilte Intelligenz, eine Vielzahl miteinander verbundener Sensoren/Stellantriebe und dezentrale Steuerung. In der Praxis bewirkt das IoT, dass bestimmte Bereiche, Umgebungen und Objekte durch Integration von Sensoren, die miteinander kommunizieren, „intelligent gemacht“ werden können. Beispiele sind Büroräume, die sich automatisch an bestimmte Lichtverhältnisse oder die Anwesenheit von Personen anpassen, Maschinen, die ihre Funktionen selbst überwachen oder Häuser, die sich unsere täglichen Abläufe „merken“, um Energie zu sparen, ohne unseren Komfort zu beeinträchtigen.

    All diese neuen Technologien benötigen Strom: entweder hocheffiziente AC/DC-Netzteile mit geringem Standby-Verbrauch, die in einem intelligenten Büro mit Hunderten von intelligenten Sensorknoten und Energy-Harvesting-Lösungen verwendet werden können, oder kostengünstige und platzsparende DC/DC-Leistungsmodule. Nicht jede Stromversorgung ist für Anwendungen im Internet der Dinge geeignet. Die Stromversorgung muss bei niedriger und voller Last hocheffizient sein, sie muss mit schnellen Transienten und dynamischen Lastströmen umgehen können und sie muss physisch kompakt, zuverlässig und vor allem erschwinglich sein, weil sie so allgegenwärtig sein wird wie die von ihr versorgten Sensoren, Prozessoren, Funksender und Aktoren. Deshalb hat RECOM die nächste Generation der 3DPP® DC/DC-Leistungsmodule wie RPMx, RPX oder RPL entwickelt – flache Miniatur-SMD-Netzteile, die bis zu 17W liefern können, aber auf 1cm2 oder weniger Platinenplatz passen - oder das RxxCTxx, das 5kVAC Isolation in einem 2,6mm hohen Gehäuse bietet.
    Was ist das Internet der Dinge?
    Evaluation Board - Unterstützung zur Verlängerung der Batterielebensdauer in IoT-Anwendungen

    Produktmerkmale:

    • 1-20W AC/DC-Wandler mit vielseitigen Installationsmöglichkeiten
    • Kompakte, vollständige Stromversorgungen (keine externen Komponenten erforderlich)
    • Geringer Standby-Energieverbrauch: bis zu 35mW (unterhalb der Grenzwerte der ErP-Richtlinie)
    • Breiter Eingangsspannungsbereich (80-305VAC)
    • Nach UL/IEC/EN62368-1 für IT-Anwendungen zertifiziert
    • Nach IEC/EN60335-1 zertifiziert für Heimanwendungen (Gebäudeautomation)
    • Voll geschützte Ausgänge: OVP, OLP, SCP, OTP, UVLO
    • DC/DC-Wandler mit geringer Leistung mit Buck-, Boost- oder Buck/Boost-Topologien
    • Niedriger Ruhestromverbrauch
    • Evaluierungs-Boards verfügbar

    Anwendungsbereiche:

    • Smart Homes und Smart Offices
    • Gebäudeautomation
    • Sicherheits- & Kommunikationssysteme
    • Batteriebetriebene Anwendungen
    • Remote-Sensoren und -Aktoren
    • Mensch-Maschine-Schnittstellen

    Flache & kostengünstige AC/DC-Wandler (1-20W)

    Das IoT ist allgegenwärtig und kompakte AC/DC-Wandler müssen die Sensornetzwerke speisen. Die RAC-Serie beinhaltet kostengünstige, kompakte und effiziente Spannungsversorgungsmodule mit geringem Energieverbrauch, die sich hervorragend für IoT-Anwendungen eignen. Sie benötigen im Standby nur wenig Energie, erreichen jedoch Spitzenlasten von bis zu 175%. Sie sind mit allen standardmäßigen Netzspannungen kompatibel und umfassend nach internationalen Standards zertifiziert, darunter auch die EN 60355-1 Haushaltsgerätenorm (RACxx-GA).
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
    1 AC/DC, 3.0 W, Single Output, THT RAC03-K Series
    Fokus
    3.0 85.0 - 264.0 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3.0 THT
    2 AC/DC, 4.0 W, Single Output, THT RAC04-GA Series
    Fokus
    4.0 85.0 - 305.0 12, 24, 5, 9 3.0 THT
    3 AC/DC, 4.0 W, Single Output, THT RAC04-GB Series
    Fokus
    4.0 85.0 - 305.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3.0 THT
    4 AC/DC, 4.0 W, Single Output, THT RAC04-K/277 Series
    Fokus
    4.0 80.0 - 305.0 12, 15, 24, 3.3, 5 4.0 THT
    5 AC/DC, 5.0 W, Single Output, THT RAC05-K/277 Series
    Fokus
    5.0 85.0 - 305.0 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT
    6 AC/DC, 5.0 W, Single Output, Wired RAC05-K/277/W Series
    Fokus
    5.0 85.0 - 305.0 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired
    7 AC/DC, 5.0 W, Single Output, THT RAC05-K/480 Series
    Fokus
    5.0 85.0 - 528.0 12, 15, 5 5.4 THT
    8 AC/DC, 10.0 W, THT RAC10-K/277 Series
    Fokus
    10.0 85.0 - 305.0 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4.0 THT
    9 AC/DC, 10.0 W, Single Output, THT RAC10E-K/277 Series
    Fokus
    10.0 85.0 - 305.0 12, 15, 24, 3.3, 5 4.0 THT
    10 AC/DC, 15.0 W, Single Output, THT RAC15-K/480 Series
    Fokus
    15.0 85.0 - 528.0 12, 15, 24, 5 3.6 THT
    11 AC/DC, 20.0 W, THT RAC20-K Series
    Fokus
    20.0 85.0 - 264.0 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3.0 THT
    12 AC/DC, 20.0 W, Single Output, THT RAC20E-K/277 Series
    Fokus
    20.0 85.0 - 305.0 12, 24, 5 4.2 THT
    13 AC/DC, 25.0 W, Single Output, THT RAC25-K/480 Series
    Fokus
    25.0 85.0 - 528.0 12, 15, 24, 5 3.6 THT
    14 AC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RAC01-GA Series
    1.0 85.0 - 264.0 12, 5 3.0 THT
    15 AC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RAC01-GB Series
    1.0 85.0 - 264.0 12, 24, 3.3, 5 3.0 THT
    16 AC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RAC02-GA Series
    2.0 85.0 - 264.0 12, 15, 24, 3.3, 5 3.0 THT
    17 AC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RAC02-GB Series
    2.0 85.0 - 264.0 12, 15, 24, 3.3, 5 3.0 THT
    18 AC/DC, 3.0 W, Single Output, THT RAC03-GA Series
    3.0 85.0 - 305.0 12, 15, 24, 3.3, 5 3.0 THT
    19 AC/DC, 3.0 W, Single Output, THT RAC03-GB Series
    3.0 85.0 - 305.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3.0 THT
    20 AC/DC, 5.0 W, Single Output, THT RAC05-K Series
    5.0 85.0 - 264.0 12, 15, 24, 3.3, 5 3.0 THT
    21 AC/DC, 15.0 W, Single Output, THT RAC15-K Series
    15.0 85.0 - 264.0 12, 15, 24, 5 3.0 THT
    22 AC/DC, 3.5 W, Single Output, THT RAC3.5-K/277 Series
    3.5 85.0 - 305.0 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT
    23 AC/DC, 6.0 W, Single Output, THT RACM06E-K/277 Series
    Neu
    6.0 80.0 - 305.0 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT

    Flache AC/DC-Wandler (2-3W)

    In großen Bürokomplexen in den USA werden Beleuchtungslösungen oft über 277VAC Versorgungsspannung gespeist. Die RAC-SE Serie bietet einen besonders breiten Eingangsspannungsbereich von 90-305VAC und ist somit für eine Vielzahl intelligenter Beleuchtungs-, Büro- und Gebäudeanwendungen nutzbar. Darüber hinaus kann der RAC03-SER dank seiner einzigartigen runden Form und nur 11mm Stärke problemlos in einem Standard-Wandkasten oder einer Steckdose mit Schalterplatte platziert werden. Als Spannungsversorgung für weltweite Anwendungen ist die SE Serie nach IEC/EN/UL Sicherheitsstandards für Industrie- und Haushaltsanwendungen zertifiziert.
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
    1 AC/DC, 3.0 W, Single Output, Wired RAC03-ER/277 Series
    Fokus
    3.0 85.0 - 305.0 12, 24, 3.3, 5 3.0 Wired
    2 AC/DC, 5.0 W, Single Output, Wired RAC05-K/277/W Series
    Fokus
    5.0 85.0 - 305.0 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired
    3 AC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RAC02-E/277 Series
    2.0 85.0 - 305.0 12, 24, 3.3, 5 3.0 THT
    4 AC/DC, 3.0 W, Single Output, THT RAC03-E/277 Series
    3.0 85.0 - 305.0 12, 24, 3.3, 5 3.0 THT

    Easy-fit AC/DC Wandler (5W)

    Der RAC05-SK/C14 ist genau so einfach zu montieren wie ein Netzfilter, ist aber eine vollwertige Stromversorgung. Das einzigartige Design hat einen IEC-Netzeingang (im Allgemeinen als Kesselstecker bezeichnet), welcher eine universelle 85V bis 264V Wechselspannung akzeptiert und sichere, berührbare und kurzschlussfeste DC Ausgänge von 3.3, 5, 12, 15 und 24V Gleichspannung liefert. Das Montageloch hat eine Standardstanzgröße, sodass die Montage des Netzteils schnell und einfach erfolgt und nur zwei Fixierungen erforderlich sind. Die 5-W-Leistung reicht problemlos aus, um Single-Board-Computer wie Raspberry Pi, Arduino und BBC Micro:bit sowie IoT-Knoten, Sensoren und Relaisstationen zu versorgen. Typische industrielle Anwendungen umfassen IoT-Mesh-Netzwerke, 19-Zoll-Rackmontagegeräte, kurze Produktionsläufe oder die Massenproduktion.
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
    1 AC/DC, 5.0 W, Single Output, IEC C14 RAC05-K/C14 Series
    Fokus
    5.0 85.0 - 264.0 12, 15, 24, 3.3, 5 3.0 IEC C14

    Flache & kostengünstige DC/DC-Wandler

    Die Industrie 4.0 revolutioniert die intelligente Produktion und bringt innovative Anlagen hervor, die miteinander kommunizieren und so die Produktionskette straffen. Da die Zahl der eingesetzten Sensoren, Stellantriebe, Antriebe und Steuerungsknoten steigt, wird es von entscheidender Bedeutung sein, dass alle Interaktionen sicher und zuverlässig ablaufen. Deshalb bietet RECOM flache und kostengünstige DC/DC-Wandler sowie Abwärts- u. Aufwärtsschaltreglermodule (Boost und Buck) speziell für stromsparende Anwendungen an.

    RPM, RPMB, RPMH – Nicht isolierte LGA-Leistungsmodule

    Die RPMx-Familie von Leistungsmodulen verwendet das gleiche LGA-Gehäuse und hat gleiche Abmessungen, um Benutzern eine Auswahl an Leistungsstufen (höhere Eingangsspannungen oder höhere Ausgangsstromstärken) sowie einen Upgrade-Pfad innerhalb jeder Familie zu bieten. Das RPMB ist beispielsweise in Versionen für 2A oder 3A erhältlich, sodass ein vorhandenes Design aktualisiert werden kann, ohne das Platinen-Layout zu ändern.
      Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-1.0 Series
    Fokus
    1.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
    2 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-2.0 Series
    Fokus
    2.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
    3 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-3.0 Series
    Fokus
    3.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
    4 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-6.0 Series
    Fokus
    6.0 4.0 - 15.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
    5 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMB-2.0 Series
    Fokus
    2.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1 to 9, 9 to 24 SMD (pinless) 25 pad LGA
    6 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMB-3.0 Series
    Fokus
    3.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1 to 9, 9 to 24 SMD (pinless) 25 pad LGA
    7 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-0.5 Series
    Fokus
    0.5 4.3 - 65.0, 6.0 - 65.0, 13.5 - 65.0, 16.5 - 65.0, 25.5 - 65.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
    8 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-1.5 Series
    Fokus
    1.5 5.0 - 60.0, 7.0 - 60.0, 14.0 - 60.0, 17.0 - 60.0, 26.0 - 60.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
    9 DC/DC, Single Output RPM-1.0-EVM-1 Series
    1.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 Open Frame
    10 DC/DC, Single Output RPM-2.0-EVM-1 Series
    2.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 Open Frame
    11 DC/DC, Single Output RPM-3.0-EVM-1 Series
    3.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 Open Frame
    12 DC/DC, Single Output RPM-6.0-EVM-1 Series
    6.0 4.0 - 15.0 0.9 to 6 Open Frame
    13 DC/DC, Single Output RPMB-2.0-EVM-1 Series
    2.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1 to 9, 9 to 24 Open Frame
    14 DC/DC, Single Output RPMB-3.0-EVM-1 Series
    3.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1 to 9, 9 to 24 Open Frame
    15 DC/DC, Single Output RPMH-0.5-EVM-1 Series
    0.5 4.3 - 65.0, 6.0 - 65.0, 13.5 - 65.0, 16.5 - 65.0, 25.5 - 65.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame
    16 DC/DC, Single Output RPMH-1.5-EVM-1 Series
    1.5 5.0 - 60.0, 7.0 - 60.0, 14.0 - 60.0, 17.0 - 60.0, 26.0 - 60.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame

    RPX – Nicht isolierte QFN-Leistungsmodule

    Die RPX-Familie von Leistungsmodulen verwendet jeweils dasselbe QFN-Gehäuse, um Benutzern die Wahl zwischen maximalen Ausgangsstromstärken von 1A, 1,5A, 2,5A oder 4A mit einem Eingangsspannungsbereich von bis zu 36 V zu bieten. Diese Wandler haben integrierte FET-Schalter, Leistungsinduktoren und Steuerungen, um eine vollständige SMD-Stromversorgungslösung in einem winzigen Gehäuse von 5mm x 3mm x 1,6mm zu realisieren.
      Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-0.5Q Series
    Fokus
    0.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34 SMD (pinless) QFN
    2 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.0 Series
    Fokus
    1.0 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
    3 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5 Series
    Fokus
    1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
    4 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5Q Series
    Fokus
    1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
    5 DC/DC, 12.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-2.5 Series
    Fokus
    2.5 4.5 - 28.0 1.2 to 6 SMD (pinless) QFN
    6 DC/DC, 20.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-4.0 Series
    Fokus
    4.0 3.8 - 36.0 1 to 7 SMD (pinless) QFN
    7 DC/DC, 20.0 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
    Fokus
    4.0 4.0 - 36.0 1 to 7 Open Frame
    8 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPX-1.0-EVM-1 Series
    1.0 4.0 - 36.0 0.8 to 30 Open Frame
    9 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5-EVM-1 Series
    1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 30 Open Frame
    10 DC/DC, 12.5 W, Single Output RPX-2.5-EVM-1 Series
    2.5 4.5 - 28.0 1.2 to 6 Open Frame

    RPL – Nicht isolierte QFN-Leistungsmodule

    Das RPL-Leistungsmodul bietet eine maximale Ausgangsstromstärke von 3A in einem winzigen LGA10-Gehäuse von 3mm x 3mm x 1,45mm. Dieser Wandler hat integrierte FET-Schalter, Leistungsinduktoren und Steuerungen, um eine vollständige SMD-Stromversorgungslösung für Eingangsspannungen bis 18V zu realisieren. Der Einstellbereich der Ausgangsspannung reicht von 0,8V bis 5,2V.
      Serie Iout 1 (mA) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-1.0 Series
    Fokus Neu
    1000.0 3.0 - 22.0 0.6 to 12 SMD (pinless) 11 pad LGA
    2 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
    Fokus Neu
    1000.0 3.0 - 22.0 0.6 to 12 Open Frame
    3 DC/DC, 50.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-10 Series
    Fokus Neu
    10000.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 29 pad LGA
    4 DC/DC, 50.0 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
    Fokus Neu
    10000.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 Open Frame
    5 DC/DC, 100.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-20 Series
    Fokus Neu
    20000.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 29 pad LGA
    6 DC/DC, 100.0 W, Single Output RPL-20-EVM-1 Series
    Fokus Neu
    20000.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 Open Frame
    7 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-3.0 Series
    Fokus
    3000.0 4.0 - 18.0 0.8 to 5.2 SMD (pinless) 10 pad LGA
    8 DC/DC, 25.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-5.0 Series
    Fokus Neu
    5000.0 2.75 - 17.0 0.6 to 12 SMD (pinless) 24-Pad QFN
    9 DC/DC, 25.0 W, Single Output RPL-5.0-EVM-1 Series
    Fokus Neu
    5000.0 2.75 - 17.0 0.6 to 12 Open Frame

    RP05CT05S – Isolierter SOIC-16 DC/DC-Wandler

    Der R05CT05S ist ein isolierter DC/DC-Wandler, der mithilfe von IC-Konstruktionstechniken in ein 16-poliges SOIC-Gehäuse mit den Abmessungen 10,3mm x 10,3mm x 2,65mm eingebaut wurde. Der kernlose Transformator bietet eine verstärkte 5kVAC-Isolation und einen per Pin wählbaren geregelten Ausgang mit 5V/100mA oder 3,3V/150 mA. Diese einzigartige Konstruktion ermöglicht einen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +140°C.
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T12/R Series
    Fokus Neu
    2.5 9.0 - 18.0 SMD 36-Pin SSOP
    2 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T25/R Series
    Fokus Neu
    2.5 9.0 - 18.0 SMD 36-Pin SSOP
    3 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R15C2T25/R Series
    Fokus Neu
    2.5 13.5 - 18.0 SMD 36-Pin SSOP
    4 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25 Series
    Fokus
    2.5 21.0 - 27.0 SMD 36-Pin SSOP
    5 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R Series
    Fokus Neu
    2.5 21.0 - 27.0 SMD 36-Pin SSOP
    6 DC/DC, 3.0 W, Single/dual Output, SMD R9C1T18/R Series
    Fokus Neu
    3.0 8.5 - 18.0 SMD 36-Pin SSOP
    7 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxC05TExxS Series
    Fokus
    0.5 5.0 5 SMD SMD 16 Pin
    8 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
    Fokus Neu
    1.0 5.0 5 SMD (pinless) 12 pad LGA
    9 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
    Fokus
    1.0 5.0 5 SMD SMD 16 Pin
    10 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
    Fokus
    0.5 5.0 5 SMD SMD 16 Pin

    R1SX Serie

    Die Wandler der R1SX Serie sind daumennagelgroße SMD DC/DC-Wandler, die eine Aufteilung von 3.3V- und 5V-Spannungsversorgungen auf verschiedene Steuerungsfunktionen ermöglichen, sodass systemweite Ausfälle durch lokale Störungen, Kurzschlüsse oder elektrische Interferenzen vermieden werden. Trotz des niedrigen Preises, ihrer geringen Größe und ihres flachen 6mm-Profils bietet die R1SX Serie mit allen Funktionen ausgestattete DC/DC-Wandler mit 3kV Isolierung für den Leistungsbetrieb bei -40°C bis +100°C bei hoher Effizienz. Sie können in vielen verschiedenen Anwendungen wie Längstrennern, Industriesteuerungen und Batteriemanagementsystemen eingesetzt werden.
      Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
    1 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, SMD R1DX Series
    Fokus
    1.0 5.0 Dual ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD
    2 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1SX Series
    Fokus
    1.0 3.3, 5.0, 12.0 Single 3.3, 5 SMD
    3 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5ZX Series
    0.5 5.0 Single 5 SMD
    4 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1ZX Series
    1.0 5.0 Single 5 SMD

    Schaltregler für Low-Power-Anwendungen

    R-78S Serie

    Der R-78S Schaltregler wurde speziell für einzelbatterieversorgte IoT-Anwendungen entwickelt. Aufgrund des hohen Eingangsspannungsspektrums, seiner hohen Effizienz und seines geringen Standby-Verlusts verlängert er nicht nur die Lebensdauer der Batterie, sondern hält bis zum Ende der Batterienutzungsdauer eine stabile Ausgangsspannung von 3.3V aufrecht. Basierend auf dem einfachen Plug-and-Play-Konzept des standardmäßigen R-78 Buck-Reglers kann der R-78S Boost-Regler bei einer Eingangsspannung von bis zu 0.65V eine stabile Ausgangsspannung von 3.3VDC erzeugen und ermöglicht so die Speisung von IoT-Knoten, Bluetooth-fähigen Sensoren und LoRaWAN Langwellen-Funktransmittern.
      Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
    1 DC/DC, Single Output, THT R-78S-0.1 Series
    0.18, 0.33, 0.36 0.65 - 1.3, 0.65 - 3.15, 0.65 - 3.3 Single 1.8, 3.3, 3.6 THT

    R-78S Evaluation Board vereinfacht die Berechnung von Batterielebenszeit

    RECOMs Evaluation Board ermöglicht Ingenieuren, mühelos die Funktionalität des R-78S Schaltreglers zu testen, der eine AA-Batterie oder externe Versorgungsspannung für IoT-Anwendungen auf 3.3V erhöht. Das Evaluation Board ist mit mehreren Steckbrücken ausgestattet, die Eingangs- und Ausgangsstrom und –spannung messen. Dies ermöglicht typische Batterielebensdauerberechnungen, sowohl im aktiven als auch im Standby-Modus.
      Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V)
    1 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series
    0.33 0.65 - 3.15 Single 3.3
    2 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series

    R-78S bringt AA Batteriespannung auf stabile 3.3V für IoT

    Das R-REF02-78S ist ein fertiges Design für IoT Anwendungen. Es erzeugt 3,3 V aus einer einzigen AA-Batterie und kann direkt in jeder Anwendung verwendet werden. Das Referenzdesign enthält einen AA-Batteriehalter und einen R-78S3.3-0.1 Boost-Wandler. Zwei Jumper-Header J1 und J2 sind mit der Ausgangsspannung und dem CTRL-Pin des R-78S-Konverters verbunden. Ein Enable-Pin versetzt den R-78S in den Sleep-Modus, in dem er nur 7uA von der Batterie aufnimmt.
      Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V)
    1 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-REF02-78S Series
    0.33 0.65 - 3.15 Single 3.3

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.