RACPRO1-4SP 系列产品是 4 通道电子保险丝 (e-Fuse) 负载开关,具有独立的过流限制控制和实时输出电流指示功能。每个通道均受到独立保护,因此单个负载的过载或故障等情况不会影响整个系统的可靠性或功能。实用的 LED 指示灯显示输出电流,并根据电流状态从绿色变为黄色(电流在限值内)、橙色(电流达到限值)和红色(过流或短路)。无电压直流正常 (DC-OK) 输出可用于监控系统功能。每个通道可以打开或关闭,以便于故障诊断或维护。
RECOM e-Fuse 系列提供 5 A 和 10 A 的最大通道电流,支持 150% 的增强功率(持续时间:5 秒),并可处理长达 100 ms 的超过 150% 的过载,以避免误跳闸。通道按顺序通电,以减少输入浪涌电流,并可预设延迟时间。在系统过载条件下,通道将以相反顺序断开负载,确保关键功能运行到最后。
可通过开关选择输出过载“打嗝”或跳闸模式,5A 模块还可设置为将可用功率限制在 100 W 以内,以满足 LPS 安装(NEC 2 类)的要求。
e-Fuse 系列在 40°C 环境温度下的预期使用寿命超过 80,000 小时,并采用免工具的直插式和杠杆压接接线端子,让布线更加方便快捷。输入和输出端子配对设计,可轻松实现“菊花链”连接。
| 特性 | RACPRO1-4SP/24V/10A |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 240 |
| 输入电压(V) | 22 - 28 |
| 主输出电压(V) | 24 |
| MAX Iout (mA) | 11500 |
| 输出路数 | 4 Channels |
| 输出电流 1 (mA) | 10000 |
| 安装类型 | 导轨 |
| 封装类型 | DIN-Rail (IP20) |
| 长度 (mm) | 111 |
| 宽度 (mm) | 72 |
| 高度 (mm) | 61.9 |
| 认证 | CB, CE, EN 61010-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 60 |
| 电流(A) | 10 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | POTENTIOMETER |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 单盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACPRO1-4SP_24V_10A.pdf | Datasheet | |
| Introducing the RACPRO1.pdf | 2025-2-3 | |
| RACPRO1-4SP_24V_10A.STEP | 2D/3D | 2024-11-5 |
| RACPRO1-4SP_installation_guide.pdf | Installation | 2024-10-11 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| The New RACPRO1 Triple Phase Series from 240 - 960W | Links | 2026-2-26 |
| 1AC & 3AC DIN Rail PSU, Redundancy Diodes & E-Fuses | Links | 2026-2-26 |
| 如何为直流伺服电机选择合适的电源 | Case Study | 2025-11-19 |
| 为工业自动化赋能:RECOM 亮相 2025 年 SPS 展会 | Blog Article | 2025-11-14 |
| 自动化领域的高效电源解决方案 | Blog Article | 2025-10-17 |
| RECOM 的 RACPRO1 系列荣获 ElectroTec 先锋奖 | Official Press Release | 2025-4-18 |
| DIN 智能导轨保护:RACPRO1 电子断路器 | Whitepaper | 2025-2-12 |
| 可信赖的RACPRO1系列熔断器和断路器跳闸 | Blog Article | 2025-2-7 |
| 新型 DIN 导轨智能保护模块 | Official Press Release | 2025-1-22 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACPRO1 DIN rails are slimmest in AC/DC Class | Youtube Video | 2024-10-23 |