AC/DC、DC/DC转换器、开关稳压器及定制电源解决方案

AC/DC 图像

可采用导轨安装、机架安装或 PCB 安装,支持单相 / 三相交流输入,功率范围 1W~6kW

DC/DC 图像

隔离型 DC/DC 转换器,功率 1/4W~75kW,最高隔离电压 20kV

DC/AC 图像

DC/AC 逆变器,功率 250W~30kW,支持单相 / 三相交流输出

PoL 图像

PCB 安装式开关稳压器,最大输出电流 50A,最高输入电压115VDC

IC & Transformer 图像

适用于 1 至 15W 离散式 DC/DC 解决方案的电源管理 IC 和变压器

Custom 图像

可根据需求提供定制化产品:全定制、半定制、标准品改型

RECOM Power 是业内领先的电源制造商,在欧洲与亚洲均设有自有生产基地,可提供超 35,000 款标准产品。RECOM 产品矩阵涵盖 AC/DC转换器DC/DC转换器开关稳压器LED 驱动器分立器件解决方案,并配套完善的全球客户服务体系。

RECOM 标准及定制化 AC/DC 转换器涵盖1 W至 75 kW的功率范围;DC/DC转换器包含标准与定制化的隔离型、非隔离型电源模块,功率范围0.18 W至 30 kW;分立器件方案可提供电源芯片与贴片式变压器,满足客户自主搭建DC/DC电源方案的需求。

立即购买!RACPPRO1 导轨系列

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

新闻

最新产品和公司新闻
RECOM SMD transformer with 1.5kV–5kVAC isolation for DC/DC converter designs
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 测试和测量 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 运输 / 铁路

RECOM 开启分立式电源设计新征程

2026-4-22
全新 SMD 变压器现已上市。
详情 >
RECOM discrete solution with driver ICs, smart rectifier ICs and low‑profile SMD transformers
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 测试和测量 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 运输 / 铁路

RECOM 已拓展至分立式电源解决方案领域

2026-4-8
全新分立式 DC/DC 转换器现已上市。
详情 >
RECOM smart rectifier ICs with lower losses, smaller area and voltage limiting
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 测试和测量 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 运输 / 铁路

RECOM 正式进军分立式电源领域

2026-3-25
RECOM全新分立整流器件现已上市。
详情 >

资源库筛选器

您可以通过探索新的筛选页面来轻松浏览大量材料。

博客

一起分享我们的专家对技术和电源行业的见解
RECOM RMOD4000—— 高耐用电源模块
电动交通 / 运输

RECOM RMOD 电源转换器 —— 电动及混合动力交通设备专用

2026-4-17
RECOM RMOD 系列高耐用 DC/DC 电源转换器具备高可靠性,可提供全系列低压与高压解决方案。该系列转换器精准满足电动及混合动力交通与物流领域的核心需求。
详情 >
Industrial control cabinet with DIN rail power supplies from RECOM
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

面向智能工厂自动化的单相交直流电源

2026-4-3
边缘计算时代的智能工厂自动化已然截然不同,其对分布式和集中式算力的需求大幅提升,同时对供电的要求也更为严苛。如今的智能工厂中,从可编程逻辑控制器、运动控制器,到传感器网络、分布式输入输出模块和边缘人工智能系统,所有设备的运行都依赖稳定、紧凑且稳压的直流供电。大型机械设备通常可自行完成交直流转换,但智能工厂中数量众多的分布式智能元器件却不具备这一能...
详情 >
Isolated power supply design with transformer and ICs
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 测试和测量 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 运输 / 铁路

面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案

2026-3-13
RECOM 拥有 50 余年 DC/DC 电源转换解决方案研发经验,依托持续技术创新与质量、可靠性、功率密度的不断优化,奠定行业地位。除成熟的 DC/DC 模块产品线外,RECOM 进一步拓展自主研发电源IC阵容,该类电源IC已应用于多款模块产品。此类IC可确保全温度与负载范围内电气性能稳定一致,支持大批量生产实现规模效益。
详情 >

新闻通讯

立即注册,直接接收来自 RECOM 的独家信息!

全球分销渠道

在线订购,以实现快速交货和全球产品供应。
上面用蓝色字母写着 “Fake”(假冒)的电子元件

假冒伪劣产品的危害

如何通过正规渠道采购元器件来避免财务损失和法律后果。