AI 数据中心电源系统:800VDC, SiC 和 GaN如何重塑电源架构?

搭载先进电力电子器件的 AI 数据中心供电基础设施
大型 AI 数据中心承受不起电能浪费,这推动电源系统设计快速迭代,全力提升能效。高压直流(HVDC)架构与宽禁带(WBG)半导体,正成为高密度 AI 基础设施配电与电能转换升级的核心组成部分。

传统数据中心电源系统为何不适用于 AI 机柜?

功率 250kW 以下服务器机柜的传统 AI 数据中心交流配电架构
图 1:250kW 以内机柜典型交流配电数据中心架构
随着 AI 机柜功率不断攀升,传统交流供电系统的效率持续走低,扩容难度加大。电能在多级转换环节中产生损耗、发热;同时低压大电流配电方案需要截面积巨大的导电铜排。

传统数据中心供电链路一般依靠变电站变压器,将输电线路高压交流电转换为本地三相交流配电电压,例如北美 480V 交流电,其他地区常用 400/415V 交流电。电池备份单元(BBU)和储能系统(ESS)会在机房供电与机柜之间新增额外转换层级。

每一级电能转换都会带来损耗并产生热量;下游低压大电流配电进一步提升导体用料需求。中间母线电源与负载点电源再将母线电压转换成处理器、GPU 以及其他电子负载所需的低压。

行业正在研发单机柜功率接近兆瓦级的 AI 机柜电源架构。举一个扩容难点的例子:英伟达测算,如果采用 54V 直流电压输送 1MW 功率,仅机柜铜排就需要最多 200 千克(440 磅)铜材(来源:英伟达技术博客《英伟达 800V 高压直流架构,赋能下一代 AI 工厂》)。放到整个数据中心尺度来看,导体耗材、电气损耗、散热方案以及空间占用,都成为关键设计难题。

铜质配电材料成本、体积限制,加上低压大电流设备带来的发热问题,推动行业向两大方向创新:采用高压直流配电,降低电流、减少导体用量;使用宽禁带半导体,提升电能转换性能。

转向高压直流母线架构

面向大功率服务器机柜的新一代 800V 直流 AI 数据中心电源架构
图 2:搭载 800V 直流配电与下游中间母线转换的新一代数据中心电源架构
高密度 AI 基础设施的新兴方案之一,是采用 800V 直流配电母线,在机柜大功率工况下降低电流。相比低压直流输送同等功率,更高的配电电压可以减少导体用量,降低 I²R 铜损。电池备份单元与储能系统本身就是直流制式,因此在直流电源架构中集成储能,能够省去多余的转换步骤。

原理可以直接由公式 I = P/V 看出:输送 1MW 功率,54V 直流方案电流约 18.5kA;同等功率下 800V 直流方案电流仅 1.25kA(尚未计入冗余与降额设计)。当机柜功率走向兆瓦级别时,电流大幅降低,正是高压配电方案极具吸引力的核心原因。

切换到这套方案,并不代表下游不再需要电压转换。800V 直流机柜母线先经过一级中间转换,输出约 48V、50V 或 54V 直流,之后继续降压至 12V 直流,最终输出处理器、GPU 所需低压。这套转换链路,和传统 1U CRPS/M-CRPS 热插拔服务器电源要区分开。

哪些电源器件推动转换效率提升?

宽禁带半导体,主要是碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN),在合适的开关电源场景中,相比传统硅器件,能够显著优化电能转换表现。

宽禁带材料拥有适合高效电能转换的特性:击穿场强高、开关速度快。根据拓扑结构与工作条件,碳化硅、氮化镓器件能够降低开关损耗、提升开关频率,实现更高功率密度。这些优势适用于从高压电能变换、中间母线转换到负载点供电的全链路。

宽禁带半导体详解

导体、半导体与绝缘体的带隙对比
图 3:绝缘体、半导体、导体的带隙示意图
材料中的电子只有进入导带才可以导电。铜这类导体,价带与导带相互重叠,电子可以自由移动;绝缘体的能带间隙极大,常规条件下电子无法跃迁;半导体介于两者之间:带隙较窄,输入能量就能让电子跨越带隙。

硅的带隙约 1.1eV,SiC(约 3.3eV)和 GaN(约 3.4eV)被称为宽禁带材料,带隙宽度大约是硅的三倍。更大的带隙带来更高击穿场强,支持器件在更高电压、更高温度以及更高开关速度下工作。

SiC与GaN具备更宽的带隙以及相应材料特性,使其能够在高频、高压电能变换这类有利工况下工作。

在适配的变换器拓扑中,上述特性可以降低开关损耗,并支持更高的开关频率。更高的开关频率能够缩小磁性元件与无源器件的体积;同时半导体器件损耗降低,散热需求也随之减少。而实际能够实现的效率提升与功率密度增幅,取决于变换器拓扑、电压等级、开关频率、散热设计以及工作点。

硅、碳化硅、氮化镓半导体的功率与开关频率对比
图 4:硅、碳化硅、氮化镓功率半导体典型应用区间

SiC与 GaN的优势及使用要求

碳化硅和氮化镓不能简单等同看待。碳化硅更适合高压、大功率变换环节;氮化镓优势在于超高开关频率,可实现磁性元件小型化。器件选型取决于母线电压、拓扑、开关频率、散热方案以及功率等级。

更高开关频率还可以支持更大变压比,同时缩小磁性元件尺寸。以板级电源架构举例:中间母线先从 48V 或 54V 直流降压到 12V 直流,再由负载点电源输出处理器、GPU 所需低压。新一代架构也在探索减少转换级数,同时满足 AI 负载快速波动带来的瞬态响应要求。更高开关频率能够缩小磁件体积、加快负载瞬态响应,不过这些优势依赖拓扑、器件与整套系统设计。

智能电源设备与数字化控制

运维需求、高可用指标以及人力成本控制,推动电源设备向智能化升级。为电源器件增加数字接口,实现监测与控制,电源就不再只是单纯完成电能变换的被动组件,而是整个电源管理系统里的主动单元。 标准开放的电源管理总线(PMBus)是基于 I²C 的通信协议,支持兼容电源设备的监测、参数配置与控制。把它集成到整套电源管理系统中,可实现负载调度、故障诊断、远程故障处理等功能。

面向未来的基础设施规划

保留交流配电、机柜侧搭载 800V 直流方案的过渡型 AI 数据中心架构
图 5:机房侧沿用交流配电、服务器机柜支持高压直流的过渡电源架构
AI 人工智能数据中心比拼的不只是算力。铜材、冷却用水、电网容量等资源,正不断触及环境与物理上限。降低散热、用电与材料占用,是基础设施持续扩容的关键考量。即便当下部分下游配套系统尚未就绪,新建机房也必须为未来电源架构迭代预留空间。

面向未来高密度 AI 机房,行业正在研究储能系统和高压直流配电深度融合的架构。一种新兴方案将本地电池备份单元或储能单元部署在 800V 直流机柜母线侧,在大功率工况下降低电流,还有机会省去部分中间转换环节。这类架构仍在迭代,不会立刻全面替代现有的交流以及 48/54V 直流供电体系。

直流配电电压升高,也带来额外的设计与安全要求。800V 直流系统必须做好绝缘配合、爬电距离与电气间隙设计、选用直流专用连接器与保护器件、规划接地方案以及运维流程。这些要求不能只依靠母线电压确定,还要结合系统拓扑和适用规范。

有一种过渡方案:机房整体保留原有交流基础设施,仅在机柜侧部署 800V 直流母线,为未来 AI 大功率机柜提供平滑升级路线。采用该方案,需要在机柜侧配置电源设备,把机房交流电转换成高压直流母线电;根据系统方案,这套设备还可以集成本地电池备份或者储能单元。

总结与 RECOM 相关产品

AI 机柜功率持续飙升,传统数据中心电源架构在电流、导体尺寸、散热、转换效率方面逐步逼近极限。随着机柜功率继续增长,高压直流配电与宽禁带半导体,成为下一代 AI 基础设施的重要发展方向。

未来电源架构不会只依赖单一转换技术。高压配电、48/50/54V 中间母线、板级 DC/DC 变换、负载点稳压,各司其职,协同把电能从机房输入端高效输送到处理器与 GPU。

RECOM 聚焦板级电能变换场景,为上述各类架构提供配套方案:碳化硅、氮化镓开关管的隔离驱动电源、板级 DC/DC 转换、负载点稳压以及辅助电源。这些方案配套机房级、机柜级主电源架构使用,并不替代专用 CRPS/M-CRPS 服务器电源或者大功率 800V 机柜电源模块。

碳化硅与氮化镓隔离驱动电源

碳化硅、氮化镓开关管想要发挥能效优势,前提是栅极驱动设计合理,而隔离驱动电源是基础。碳化硅 MOS 管通常需要非对称驱动电压,例如 + 15V/-3V 或者 + 20V/-5V;氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN HEMT)在 + 6V 左右驱动时开关性能最优。RECOM 提供多款适配该需求的隔离 DC/DC 转换器系列:面向碳化硅 MOS 管的 RxxP21503 系列(+15V/-3V,6.4kV 直流隔离,隔离电容<10pF)、RxxP22005 系列(+20V/-5V);面向氮化镓器件的 RP-xx06、RxxP06 以及贴片 RA3 系列。详情可查看页面:RECOM 栅极驱动 DC/DC 转换器概述

开关边沿速度越快,设计要求越高。隔离层上的寄生耦合电容会形成共模瞬态电流通路,容易造成栅极扰动、误触发以及电磁干扰。因此,不能只依靠隔离电压指标评估驱动电源;耦合电容与共模瞬态抗扰能力同样需要纳入考量。

板级 DC/DC 转换与负载点电源

在电路板层面,RECOM DC/DC 转换器可以为控制电路、通信、内存、FPGA 以及其他辅助供电轨提供中间转换和负载点供电方案。不同产品系列适配不同输入电压与电流规格,覆盖 48/54V 中间母线降压,以及 12V 输入的紧凑型负载点稳压场景。这些模块配套使用,不会替代专用 GPU 多相稳压器或者机柜电源模块。

欢迎了解 RECOM 如何助力您的 AI 基础设施设计。浏览 RECOM 碳化硅、氮化镓隔离驱动转换器、板级与负载点 DC/DC 转换器产品矩阵,也可以联系 RECOM 应用工程师,根据您的电源架构选型。
应用
  系列
1 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
重点
  • 3 W 隔离式 DC/DC 转换器
  • 5.2 kVDC/1 min 的高隔离电压
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • IGBT/Si/SiC/GaN 栅极驱动电源的理想选择
2 RECOM | RP-xx06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
  • 6 V 输出,适用于 GaN 驱动器应用
  • 具有独立绕组的壶形铁芯变压器
  • 5.2 kVDC 高隔离,尺寸紧凑
  • 低隔离电容(最高为 10 pF)
3 RECOM | RxxP06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
  • 6 V 输出,适用于 GaN 驱动器应用
  • 具有独立绕组的壶形铁芯变压器
  • 5.2 kVDC 高隔离,尺寸紧凑
  • 低隔离电容(最高为 10 pF)
4 RECOM | RxxP21503 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
  • +20/-5 V 和 +15/-3 V 非对称输出,适用于 SiC 驱动器应用
  • 符合共模电压为 1 KV 时的 65 kV/μs 要求
  • +15/-9 V 非对称输出,适用于 IGBT 驱动器应用
  • 具有独立绕组的壶形铁芯变压器
5 RECOM | RxxP22005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
  • +20/-5 V 和 +15/-3 V 非对称输出,适用于 SiC 驱动器应用
  • 符合共模电压为 1 KV 时的 65 kV/μs 要求
  • +15/-9 V 非对称输出,适用于 IGBT 驱动器应用
  • 具有独立绕组的壶形铁芯变压器