DC/DC 파워 IC

저전력 절연형 DC/DC 전원 공급 장치에서는 변압기 드라이버 토폴로지로 주로 푸시풀(Push-Pull, 또는 Feed-forward) 방식과 풀브릿지(Full-Bridge) 방식이 사용됩니다. 더 높은 전력 또는 정전압(레귤레이션) 절연형 DC/DC 전원 공급 장치에서는 단일 종단 플라이백(Single-Ended Flyback) 방식이 주요 토폴로지로 사용됩니다. RECOM은 이 세 가지 솔루션을 모두 제공합니다.
Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Protections
    Topology
      Series Vin (V) Main Vout (V) MAX Iout (mA) Package Style MAX Operating Temp (°C) Topology
    1 RECOM | RVB019 Series | IC, SMD
    Focus 신규
    5 - 40 1.2 to 38 2000 ESOP-8 125 Buck Asynchrounous
    2 RECOM | RVL020 Series | IC, SMD
    Focus 신규
    5.5 - 20 5 300 SOT-89 125 Linear Regulator
    3 RECOM | RVP001 Series | IC, SMD (pinless)
    Focus 신규
    3 - 6 3 to 6 500 DFN2x2-6 125 Full-Bridge
    4 RECOM | RVP003 Series | IC
    Focus 신규
    6 - 30 6 to 30 300 DFN2x2-6, SOT23-6 125 Full-Bridge
    5 RECOM | RVP005 Series | IC, SMD
    Focus 신규
    6 - 30 6 to 30 600 ESOP-8 125 Full-Bridge
    6 RECOM | RVP007 Series | IC, SMD
    Focus 신규
    4.5 - 24 4.5 to 24 1200 ESOP-8 125 Full-Bridge
    7 RECOM | RVP010 Series | IC, SMD
    Focus 신규
    2.8 - 6 2.8 to 6 1000 SOT23-6 125 Push-Pull
    8 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
    Focus 신규
    2.8 - 6 2.8 to 6 500 SOT23-5 125 Push-Pull
    9 RECOM | RVPW011 Series | IC, SMD (pinless)
    Focus 신규
    5 - 50 2 to 999 10000 QFN5x5 125 Flyback
    10 RECOM | RVPW012 Series | IC, SMD (pinless)
    Focus 신규
    4 - 80 2 to 999 6600 QFN5x5 125 Flyback
    11 RECOM | RVPW014 Series | IC, SMD
    Focus 신규
    4 - 50 2 to 999 5300 ESOP-8 125 Flyback
    12 RECOM | RVPW015 Series | IC, SMD
    Focus 신규
    4 - 80 2 to 999 1800 ESOP-8 125 Flyback
    13 RECOM | RVPW016 Series | IC, SMD
    Focus 신규
    MSOP-10 125 Flyback
    14 RECOM | RVS002 Series | IC, SMD (pinless)
    Focus 신규
    2 - 6 2 to 6 300 DFN2x2-6 125 Bridge Rectifier
    15 RECOM | RVSW013 Series | IC, SMD (pinless)
    Focus 신규
    2.5 - 10 2.5 to 10 5900 QFN5x5 125 Flyback Bidirectional
    16 RECOM | RVSY018 Series | IC, SMD
    Focus 신규
    SOT23-6 125 Synchronous Rectifier

    풀브릿지 방식

    풀브릿지 토폴로지는 IC 드라이버가 더 복잡하더라도(전력 트랜지스터 2개가 아니라 4개 사용) 변압기에 분할 1차 권선이 필요하지 않기 때문에 변압기 비용과 복잡도를 낮출 수 있어 널리 사용됩니다. 또한 이 토폴로지는 DC 자속 바이어스 위험을 제거하므로 변압기를 매우 컴팩트하게 만들 수 있으며, 푸시풀 드라이버에 비해 같은 코어 크기에서 더 많은 전력을 전달할 수 있습니다. 더 나아가 입출력 전압 비율은 권선의 턴 수로 결정되므로, 1:1 고정, 승압 또는 강압 전원 솔루션을 쉽게 구성할 수 있습니다.

    Full-Bridge Driver Schematic
    풀브릿지 드라이버 회로도

    푸시풀 방식

    푸시풀 토폴로지는 가장 간단하고 비용이 낮은 변압기 드라이버 옵션이기 때문에 널리 사용되지만, 변압기에 분할 1차 권선(센터 탭)이 필요하여 비용과 복잡도가 약간 증가합니다. 그러나 이 토폴로지는 BH 곡선의 두 사분면을 모두 활용하여 전력 전달 비율을 극대화할 수 있으므로 변압기를 컴팩트하게 만들 수 있습니다. 또한 입출력 전압 비율은 권선의 턴 수로 결정되므로, 1:1 고정, 승압 또는 강압 전원 솔루션을 쉽게 구성할 수 있습니다.

    Push-Pull Driver Schematic
    푸시풀 드라이버 회로도

    단일 종단 플라이백 방식

    단일 종단 토폴로지는 트랜지스터가 ON일 때 변압기에 전력이 저장되고, 트랜지스터가 OFF일 때에만 전력이 전달되므로, 출력 전압 비율은 권선비뿐 아니라(아주 넓은 범위로 조절 가능한) 듀티 사이클에도 좌우됩니다. 따라서 권선비를 선택하면 1:1, 승압 또는 강압 전원 솔루션을 쉽게 구성할 수 있을 뿐 아니라, 듀티 사이클을 변화시켜 공급 전압이나 부하의 큰 변동에 맞춰 출력 전압을 조절(레귤레이션)할 수 있습니다.

    출력 전압 조절을 위한 피드백 핀은 적용 분야에 맞는 최적의 피드백 방식을 사용할 수 있도록 세 가지 기능을 제공합니다.

    • 1차측 감지(Primary side sensing): 1차 권선 신호로부터 반사된 출력 전압을 해석해 출력 전압을 판단하므로, 절연 장벽을 넘는 연결이 필요 없습니다.
    • 2차측 감지(Secondary side sensing): 절연 장벽을 가로지르는 포토커플러를 통해 출력 전압을 모니터링합니다. 외부 포토커플러 비용이 추가되지만 더 정밀한 피드백 제어가 가능합니다.
    • 직접 2차측 감지(Direct secondary side sensing): 절연이 필요 없는 경우, 피드백 핀으로 출력 전압을 직접 모니터링해 가장 정확한 출력 전압 조절이 가능합니다.

    Flyback transformer driver schematic
    플라이백 트랜스포머 드라이버 회로도

    2차측 솔루션

    RECOM은 1차측 변압기 드라이버 솔루션뿐 아니라 2차측 스마트 정류기 IC도 제공합니다. RVS 시리즈는 동기식 정류기 솔루션을 위한 자체 전원형 IC로, 제어·보호·타이밍 회로를 내장하고 있으며, 스위치가 내장된 형태 또는 외부 MOSFET을 구동하는 형태로 제공됩니다.

    분리형 다이오드와 비교했을 때의 장점은 다음과 같습니다.

    • 손실이 낮아 효율이 높음
    • 4개의 개별 다이오드보다 기판 공간을 덜 차지하는 컴팩트한 SMD 패키지
    • 무부하 조건에서 출력을 클램핑하는 지능형 전압 제한 기능
    • 더 높은 전류를 위해 병렬 연결 가능

    Isolated DC/DC converter with parallelable ICs
    더 높은 전류를 위해 병렬 연결 가능