DC/DC Power ICs

Im Bereich isolierter DC/DC-Wandler mit geringer Leistung kommen überwiegend die Topologien Push-Pull (Feed-Forward) sowie Full-Bridge zum Einsatz. Für höhere Leistungen oder geregelte isolierte Stromversorgungen wird typischerweise die Single-Ended-Flyback-Topologie verwendet.

RECOM bietet alle drei Topologien als dedizierte Power-IC-Lösungen an.
Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Protections
    Topology
      Serie Vin (V) Main Vout (V) MAX Iout (mA) Package Style MAX Operating Temp (°C) Topology
    1 RECOM | RVB019 Series | IC, SMD
    Fokus Neu
    5 - 40 1.2 to 38 2000 ESOP-8 125 Buck Asynchrounous
    2 RECOM | RVL020 Series | IC, SMD
    Fokus Neu
    5.5 - 20 5 300 SOT-89 125 Linear Regulator
    3 RECOM | RVP001 Series | IC, SMD (pinless)
    Fokus Neu
    3 - 6 3 to 6 500 DFN2x2-6 125 Full-Bridge
    4 RECOM | RVP003 Series | IC
    Fokus Neu
    6 - 30 6 to 30 300 DFN2x2-6, SOT23-6 125 Full-Bridge
    5 RECOM | RVP005 Series | IC, SMD
    Fokus Neu
    6 - 30 6 to 30 600 ESOP-8 125 Full-Bridge
    6 RECOM | RVP007 Series | IC, SMD
    Fokus Neu
    4.5 - 24 4.5 to 24 1200 ESOP-8 125 Full-Bridge
    7 RECOM | RVP010 Series | IC, SMD
    Fokus Neu
    2.8 - 6 2.8 to 6 1000 SOT23-6 125 Push-Pull
    8 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
    Fokus Neu
    2.8 - 6 2.8 to 6 500 SOT23-5 125 Push-Pull
    9 RECOM | RVPW011 Series | IC, SMD (pinless)
    Fokus Neu
    5 - 50 2 to 999 10000 QFN5x5 125 Flyback
    10 RECOM | RVPW012 Series | IC, SMD (pinless)
    Fokus Neu
    4 - 80 2 to 999 6600 QFN5x5 125 Flyback
    11 RECOM | RVPW014 Series | IC, SMD
    Fokus Neu
    4 - 50 2 to 999 5300 ESOP-8 125 Flyback
    12 RECOM | RVPW015 Series | IC, SMD
    Fokus Neu
    4 - 80 2 to 999 1800 ESOP-8 125 Flyback
    13 RECOM | RVPW016 Series | IC, SMD
    Fokus Neu
    MSOP-10 125 Flyback
    14 RECOM | RVS002 Series | IC, SMD (pinless)
    Fokus Neu
    2 - 6 2 to 6 300 DFN2x2-6 125 Bridge Rectifier
    15 RECOM | RVSW013 Series | IC, SMD (pinless)
    Fokus Neu
    2.5 - 10 2.5 to 10 5900 QFN5x5 125 Flyback Bidirectional
    16 RECOM | RVSY018 Series | IC, SMD
    Fokus Neu
    SOT23-6 125 Synchronous Rectifier

    Full-Bridge

    Die Full-Bridge-Topologie ist besonders attraktiv, da sie trotz eines komplexeren Treiber-ICs (vier Leistungstransistoren statt zwei) einen konstruktiv einfacheren Transformator ermöglicht: Eine geteilte Primärwicklung ist nicht erforderlich, wodurch Kosten und magnetische Komplexität reduziert werden.

    Ein weiterer Vorteil ist die Vermeidung einer Gleichstrom-Vormagnetisierung (DC Flux Bias). Dadurch kann bei identischer Kernbaugröße eine höhere übertragbare Leistung realisiert werden, da der Magnetkern symmetrisch ausgesteuert wird und keine einseitige Flussverschiebung auftritt.

    Das Übersetzungsverhältnis zwischen Ein- und Ausgangsspannung wird ausschließlich durch das Wicklungsverhältnis bestimmt. Feste 1:1-, Step-Up- oder Step-Down-Auslegungen lassen sich somit präzise und reproduzierbar umsetzen.

    Schaltplan eines Full-Bridge-Treibers
    Schaltplan eines Full-Bridge-Treibers

    Push-Pull

    Die Push-Pull-Topologie zählt zu den einfachsten und kosteneffizientesten Transformator-Treiber-Architekturen. Sie erfordert jedoch eine primärseitig geteilte Wicklung mit Mittelanzapfung, was den magnetischen Aufbau geringfügig komplexer macht.

    Durch die Nutzung beider Quadranten der B-H-Hysteresekurve wird der Kern besonders effizient ausgenutzt, wodurch hohe Leistungsübertragung bei kompakter Baugröße möglich ist.

    Wie bei der Full-Bridge wird das Spannungsübersetzungsverhältnis durch das Wicklungsverhältnis festgelegt. 1:1-, Aufwärts- oder Abwärtswandler lassen sich somit direkt über die Transformatorauslegung definieren.

    Schaltplan eines Push-Pull-Treibers
    Schaltplan eines Push-Pull-Treibers

    Single-Ended Flyback

    Beim Single-Ended-Flyback-Prinzip wird Energie in der Magnetisierungsinduktivität des Transformators gespeichert und erst während der Ausschaltphase auf die Sekundärseite übertragen. Dadurch hängt die Ausgangsspannung nicht nur vom Wicklungsverhältnis, sondern zusätzlich vom Tastgrad (Duty Cycle) ab, der über einen weiten Bereich variabel ist. Das ermöglicht flexible 1:1-, Step-Up- oder Step-Down-Konfigurationen über das Wicklungsverhältnis, präzise Ausgangsspannungsregelung über Anpassung des Tastverhältnisses und Kompensation großer Eingangsspannungs- oder Lastschwankungen.

    Der Feedback-Pin unterstützt drei unterschiedliche Regelkonzepte:

    • Primärseitige Erfassung (Primary-Side Sensing): Ableitung der reflektierten Ausgangsspannung über das Primärsignal – keine Überbrückung der Isolationsbarriere erforderlich.
    • Sekundärseitige Erfassung (Optokoppler-Feedback): Regelung über einen Optokoppler zur präzisen Spannungsführung bei galvanischer Trennung.
    • Direkte sekundärseitige Erfassung: Direkte Messung am Feedback-Pin in nicht isolierten Anwendungen für maximale Regelgenauigkeit.

    Schaltplan eines Flyback-Transformator-Treibers
    Schaltplan eines Flyback-Transformator-Treibers

    Sekundärseitige Lösungen

    Ergänzend zu primärseitigen Treiber-ICs bietet RECOM intelligente sekundärseitige Synchrongleichrichter-ICs an. Die RVS-Serie umfasst eigenversorgte ICs mit integrierten Steuer-, Schutz- und Timing-Funktionen für Synchrongleichrichter-Topologien – wahlweise mit integrierten Schaltern oder zur Ansteuerung externer MOSFETs.

    Gegenüber diskreten Dioden ergeben sich klare Vorteile:

    • Deutlich reduzierte Leitverluste und höherer Gesamtwirkungsgrad
    • Kompaktes SMD-Gehäuse mit geringerem Leiterplattenbedarf
    • Intelligente Spannungsbegrenzung zur Stabilisierung im Leerlaufbetrieb
    • Parallelschaltbarkeit für höhere Ausgangsströme

    Parallelschaltung für höhere Ströme
    Parallelschaltung für höhere Ströme