低電力絶縁型 DC/DC 電源において、トランスドライバに採用されるトポロジーは主にプッシュプル型(またはフィードフォワード型) とフルブリッジ型です。高電力または安定化絶縁型 DC/DC 電源には、シングルエンデッドフライバック型が主流のトポロジーとして使用されており、RECOM はこの 3 種類のトポロジーに対応したソリューションを全て提供いたします。
| シリーズ | Vin (V) | Main Vout (V) | MAX Iout (mA) | Package Style | MAX Operating Temp (°C) | Topology | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RVB019
Focus
New
| 5 - 40 | 1.2 to 38 | 2000 | ESOP-8 | 125 | Buck Asynchrounous | |||
| 2 |
|
RVL020
Focus
New
| 5.5 - 20 | 5 | 300 | SOT-89 | 125 | Linear Regulator | |||
| 3 |
|
RVP001
Focus
New
| 3 - 6 | 3 to 6 | 500 | DFN2x2-6 | 125 | Full-Bridge | |||
| 4 |
|
RVP003
Focus
New
| 6 - 30 | 6 to 30 | 300 | DFN2x2-6, SOT23-6 | 125 | Full-Bridge | |||
| 5 |
|
RVP005
Focus
New
| 6 - 30 | 6 to 30 | 600 | ESOP-8 | 125 | Full-Bridge | |||
| 6 |
|
RVP007
Focus
New
| 4.5 - 24 | 4.5 to 24 | 1200 | ESOP-8 | 125 | Full-Bridge | |||
| 7 |
|
RVP010
Focus
New
| 2.8 - 6 | 2.8 to 6 | 1000 | SOT23-6 | 125 | Push-Pull | |||
| 8 |
|
RVP6501
Focus
New
| 2.8 - 6 | 2.8 to 6 | 500 | SOT23-5 | 125 | Push-Pull | |||
| 9 |
|
RVPW011
Focus
New
| 5 - 50 | 2 to 999 | 10000 | QFN5x5 | 125 | Flyback | |||
| 10 |
|
RVPW012
Focus
New
| 4 - 80 | 2 to 999 | 6600 | QFN5x5 | 125 | Flyback | |||
| 11 |
|
RVPW014
Focus
New
| 4 - 50 | 2 to 999 | 5300 | ESOP-8 | 125 | Flyback | |||
| 12 |
|
RVPW015
Focus
New
| 4 - 80 | 2 to 999 | 1800 | ESOP-8 | 125 | Flyback | |||
| 13 |
|
RVPW016
Focus
New
| MSOP-10 | 125 | Flyback | ||||||
| 14 |
|
RVS002
Focus
New
| 2 - 6 | 2 to 6 | 300 | DFN2x2-6 | 125 | Bridge Rectifier | |||
| 15 |
|
RVSW013
Focus
New
| 2.5 - 10 | 2.5 to 10 | 5900 | QFN5x5 | 125 | Flyback Bidirectional | |||
| 16 |
|
RVSY018
Focus
New
| SOT23-6 | 125 | Synchronous Rectifier |
出力電圧安定化に使用されるフィードバックピンには 3 つの独立した機能が備わっており、実際のアプリケーションに応じて最適なフィードバック方式を選択できます。
ディスクリートダイオードと比較し、RVS シリーズには以下の核心的な優位性があります。