컴팩트한 폼팩터로 240W 정격을 제공하는 DIN 레일형 AC/DC

Compact DIN rail power supply from RECOM with split AC input and 39mm width
RECOM, 가혹한 환경용 DIN 레일형 PSU 출시.

경제적이고 신뢰성 높은 RECOM RACPRO1-S240E DIN 레일형 AC/DC 시리즈는 크기가 125 × 139 mm에 불과하며 폭 39 mm로 컴팩트합니다. 자연 대류 냉각만으로 주변 온도 −40 °C부터 +60 °C까지 240 W 출력을 제공하고, 디레이팅 적용 시 +70 °C까지 운전 가능합니다. 특정 조건에서 더 높은 전력도 제공되며, +45 °C 이하에서는 최대 288 W, 서지 부하에 대해서는 5초 동안 360 W까지 지원합니다.

출력 전압은 12 V, 24 V, 48 VDC로 조정 가능하며, 인덕터나 감속 중인 모터와 같은 역급전(back-feed) 부하에 대비해 24 V 사양은 35 V 초과, 48 V 사양은 63 V 초과의 **역전압 내성(return voltage immunity)을 갖추고 있습니다. 또한 DC-OK 신호를 제공합니다. AC 입력부는 능동형 돌입전류 제어(active inrush control) 기능을 갖추고, 전 세계 운용을 위해 단상 AC 85–132 VAC 또는 175–264 VAC의 선택형 입력 범위를 지원합니다.

국제 안전 규격 인증으로는 IEC/EN/UL 61010-1 및 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201이 포함됩니다. 복사/전도 방출은 EN 61000-6-4 Class B를 충족하며, 내성(Immunity)은 EN 61000-6-2를 만족합니다. 무부하 소비전력은 최대 0.8 W입니다.

RACPRO1-S240E 시리즈는 공구 없이 장착 가능한 구조(tool-less mounting)와 25° 푸시-인 전기 커넥터를 특징으로 합니다. 최대 93.5%의 높은 효율은 우수한 신뢰성과 40 °C에서 112,000시간의 긴 예상 수명에 기여합니다. 무게는 625 g에 불과합니다.

RECOM의 비즈니스 & 제품 매니저 마이클 피터스(Michael Peters)는 “새로운 240W DIN 레일형 시리즈는 공장 및 빌딩 자동화, 에너지 배전, 시험·계측, 인프라, 데이터/통신 등과 같이 요구 수준이 높고 공간과 비용에 민감한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.”라고 말했습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus 신규
  • 슬림 디자인(폭 39mm)에 25° 푸시인 커넥터 탑재
  • 능동형 돌입 전류 제한 기능
  • 분할 AC 입력 대응(85V~132VAC 및 170V~277VAC)
  • 최고 효율 94%까지 달성