Kompakte 240W DIN-Schienen-Netzteile für die Automatisierungstechnik

Kompaktes DIN-Schienen-Netzteil von RECOM mit geteiltem Wechselstrom-Eingang und einer Breite von 39 mm
RECOM bringt Hutschienen-Netzteile für raue Umgebungen auf den Markt.

Die kostengünstige und zuverlässige AC/DC-Serie für die Hutschiene RECOM RACPRO1-S240E misst nur 125x139mm, ist 39mm breit und liefert eine Ausgangsleistung von 240W bei einer Betriebstemperatur von -40°C bis +60°C mit reiner Konvektionskühlung bzw. bis +70°C mit Derating. Unter bestimmten Bedingungen ist sogar eine noch höhere Leistung verfügbar: bis zu 288W bei bis zu +45°C und bis zu 360W für fünf Sekunden bei Spitzenlasten.

Zu den einstellbaren Ausgängen gehören 12V, 24V und 48VDC mit einer Rückspannungsimmunität von über 35V bei 24V bzw. über 63V bei 48V für Rückspeisungslasten wie Spulen und bremsende Motoren. Ein DC-OK-Signal wird ebenfalls bereitgestellt. Der Wechselstromeingang verfügt über eine aktive Einschaltstrombegrenzung und einen wählbaren Bereich von 85V bis 132VAC oder 175V bis 264VAC einphasig für den weltweiten Einsatz.

Zu den globalen Sicherheitsstandardzertifizierungen gehören IEC/EN/UL 61010-1 und IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201. Die Teile entsprechen der Norm EN 61000-6-4 Klasse B für abgestrahlte und leitungsgebundene Emissionen und erfüllen die Störfestigkeitsnorm EN 61000-6-2. Die Leistungsaufnahme ohne Last beträgt maximal 0,8W.

Die RACPRO1-S240E-Serie zeichnet sich durch eine einfache, werkzeuglose Montage sowie durch 25-Grad-Steckverbinder aus. Der hohe Wirkungsgrad von bis zu 93,5% sorgt für eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer von 112 000 Stunden bei 40°C. Das Gewicht beträgt lediglich 625g.

„Unsere neue 240W-DIN-Schienen-Serie wurde für anspruchsvolle, platz- und kostensensible Anwendungen wie Fabrik- und Gebäudeautomation, Energieverteilung, Test und Messung, Infrastruktur, Daten-/Telekommunikation und vieles andere mehr entwickelt“, erklärt Michael Peters, Business- und Produktmanager bei RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
  • Slim Design (39mm) with 25° Push-In connectors
  • Active Inrush Current Limit
  • Split AC-Input 85V to 132VAC & 170V to 277VAC
  • Highest Efficiency up to 94%