コンパクトサイズで定格出力 240W を実現する DIN レール型 AC/DC 電源

Compact DIN rail power supply from RECOM with split AC input and 39mm width
RECOM が過酷な環境に対応する DIN レール型電源装置(PSU)を発売しました。

経済的かつ高信頼性を備えた RECOM RACPRO1-S240E シリーズ DIN レール型 AC/DC 電源は、サイズが僅か 125×139mm(幅 39mm)でありながら、自然対流冷却のみで - 40°C~+60°C の環境下で 240W の出力を実現し、ディレーティング(出力低減)運転時には + 70°C まで使用可能です。特定の条件下では更に高い出力も得られ、+45°C 以下で最大 288W、サージ負荷に対しては 5 秒間 360W の出力を維持できます。

出力電圧は 12V、24V、48V DC から選択可能で調整が可能で、インダクタや減速モーターなどの逆給電負荷に対応するため、24V 出力時の逆電圧耐性は 35V 以上、48V 出力時は 63V 以上と優れた性能を持ちます。また、DC-OK 信号も搭載されています。交流入力部にはアクティブ突入電流制御機能を備え、入力電圧範囲は単相 85V~132V AC または 175V~264V AC から選択可能で、世界中の地域で使用できます。

安全認証については、IEC/EN/UL 61010-1 及び IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 といった国際安全基準を取得しています。電磁両立性(EMC)に関しては、EN 61000-6-4 B クラスの放射・伝導ノイズ規制を満たし、EN 61000-6-2 の immunity(抗干渉性)基準も達成しています。無負荷時の消費電力は最大 0.8W と低く抑えられています。

RACPRO1-S240E シリーズは、ツールレス(工具不要)で簡単に取り付けられる設計で、25° プッシュイン型電気コネクターを採用しています。最大 93.5% の高効率により優れた信頼性を実現し、40°C 環境下での予想寿命は 112,000 時間と長いです。重量は僅か 625g です。

RECOM のビジネス&プロダクトマネージャーであるマイケル・ピータース(Michael Peters)氏は、“当社の新しい 240W DIN レール型電源シリーズは、工場・ビルオートメーション、エネルギー分配、試験・計測、インフラストラクチャー、データ通信 / 通信など、スペースとコストに敏感な高要求のアプリケーション向けに設計されました”とコメントしています。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 39mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 入力突入電流アクティブ制限機能
  • 分割 AC 入力対応(85V~132VAC 及び 170V~277VAC)
  • 最高効率 94% まで