240W 紧凑型 DIN 导轨 AC/DC 电源

Compact DIN rail power supply from RECOM with split AC input and 39mm width
RECOM推出适用于恶劣环境的 DIN 导轨电源。

RECOM RACPRO1-S240E 系列 DIN 导轨 AC/DC 电源兼具高性价比与高可靠性,尺寸仅为 125×139 mm(39 mm 宽),却能在 - 40°C 至 + 60°C 的环境温度下仅凭自然对流冷却实现 240W 功率输出。降额时,工作温度可达 +70°C。特定条件下可实现更高功率输出:在环境温度不超过 + 45°C 时,输出功率可达 288W,并能承受360W 的瞬时过载(持续5秒)以应对浪涌负载。

该系列产品提供 12V、24V 和 48VDC 可调输出电压,且具备出色的反向电压耐受能力,24V型号耐受反压超过35V,48V型号耐受反压达63V,可有效应对电感及减速电机等负载产生的反向馈电。产品还具有 DC-OK(电源良好)信号功能。AC 输入具备有源浪涌电流抑制功能,并提供单相85-132VAC 或175-264VAC 可选输入范围,适用于全球各类电网环境。

在安全认证方面,该产品系列符合多项全球安全标准,包括 IEC/EN/UL 61010-1 和 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201。辐射与传导发射符合 EN 61000-6-4 Class B 标准,同时满足抗扰度标准 EN 61000-6-2。此外,空载功耗最高仅为 0.8W。

RACPRO1-S240E 系列安装简单,采用免工具安装设计,搭配 25° 推入式电连接器。产品最高效率可达 93.5%,这使其具备优异的可靠性,在 40°C 环境温度下的预期使用寿命长达 112,000 小时。产品重量仅为 625 克。

RECOM 业务与产品经理 Michael Peters 表示:“我们这款全新 240W DIN 导轨电源系列,专为对空间和成本要求较高的应用设计,例如工厂与楼宇自动化、能源分配、测试测量、基础设施建设、数据通信 / 电信等领域。”
应用
  系列
1 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
  • 纤薄型设计(宽 39mm),配备 25° 推入式连接器
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 分段交流输入,电压范围 85-132V 交流电及 170-277V 交流电
  • 最高效率达 94%