RPLシリーズは、
RPL-1.0、
RPL-3.0、
RPL-5.0シリーズを含む1A~20Aのコンパクトなパワーモジュールで、3 x 3mmの小型LGAパッケージに収められています。小さなフットプリントにもかかわらず、これらのモジュールは完全に自己完結型の電源ソリューションとなっており、入力と出力のMLCCコンデンサおよび2つの出力電圧設定抵抗だけで完全に機能する電源を構成できます。3Aおよび5Aのバリエーションでは、センス入力が出力トラックの潜在的なI2R損失を補償します。さらに、すべてのバージョンにはイネーブルおよびパワーグッド接続が備わっており、分散電源アーキテクチャセットアップで電源レールのシーケンシングが簡単に行えます。内部LDOレギュレータは、プルアップまたは外部制御ロジックに適した固定3.3VDC/20mA出力を提供します。
広い入力電圧範囲により、標準の3.3、5、12、15 VDC電源レールに対応します。シャットダウン中、モジュールの消費電力はわずか15µA(RPL-5.0の場合は2µA)と最小限に抑えられ、レギュレータと電源スイッチを組み合わせとして使用できるバッテリー駆動のポータブルアプリケーションに最適です。
RPL-10および
RPL-20は、コンパクトなSMD 7 x 7mmパッケージで業界をリードする高電流機能を提供します。他のRPLモジュールと同様に、これらのモジュールは自己完結型の電源ソリューションであり、いくつかの受動抵抗器とコンデンサだけで完全に機能します。また、イネーブル、トラッキング、パワーグッド接続も備えており、分散電源アーキテクチャシナリオでシームレスな電源レールシーケンスを実現するほか、動作周波数と起動時間を調整できます。
RPLシリーズはすべて、コンスタントオンタイム(COT)電流制御を採用し、出力安定性のための独立したスロー制御ループと組み合わされています。これは、過渡応答を犠牲にすることなく、正確な負荷調整を確保しながら、内部コントローラーが急激な負荷過渡に迅速に反応することを意味します。こういった特徴により、RPLシリーズは、マイクロコントローラー、無線機、パルス電流イメージングシステムなどの動的負荷への電力供給に理想的となっています。