Innovative isolierte und nicht isolierte SMT DC/DC-Wandler
Über viele Jahre hinweg wurden hocheffiziente Schaltwandler als Ersatz für die traditionellen Linearregler der Serie 78xx auf den Markt gebracht. Obwohl THT-'Drop-in'-Bauteile sehr beliebt waren, werden jetzt oberflächenmontierte Typen bevorzugt.
Als einer der ersten Hersteller eines Schaltreglermoduls hat RECOM den Markt mit einem gekapselten 1A-kompatiblen Bauteil, der Serie R-78AA-1.0, angesprochen, das einen weiten Eingangsbereich von bis zu 18V hat, sodass 5V, 9V, 12V oder 15V ungeregelte Versorgungen, und feste geregelte Ausgänge von 1,5V, 1,8V, 2,5V oder 3,3V bei einem Volumen von nur 1,75cm3 verwendet werden können. Für Anwendungen, bei denen ein flaches Open-Frame-Produkt bevorzugt wurde, bot die RECOM ROF-78E Serie eine Nennleistung von 0,5A mit einem größeren Eingangsbereich von bis zu 36V und festen Ausgangsspannungen von 3,3V, 5V oder 12V bei einem Gesamtvolumen von 0,68cm3.
Als einer der ersten Hersteller eines Schaltreglermoduls hat RECOM den Markt mit einem gekapselten 1A-kompatiblen Bauteil, der Serie R-78AA-1.0, angesprochen, das einen weiten Eingangsbereich von bis zu 18V hat, sodass 5V, 9V, 12V oder 15V ungeregelte Versorgungen, und feste geregelte Ausgänge von 1,5V, 1,8V, 2,5V oder 3,3V bei einem Volumen von nur 1,75cm3 verwendet werden können. Für Anwendungen, bei denen ein flaches Open-Frame-Produkt bevorzugt wurde, bot die RECOM ROF-78E Serie eine Nennleistung von 0,5A mit einem größeren Eingangsbereich von bis zu 36V und festen Ausgangsspannungen von 3,3V, 5V oder 12V bei einem Gesamtvolumen von 0,68cm3.