Die Leistungsdichte eines AC/DC- oder DC/DC-Wandlers wird in „Watt Ausgangsleistung pro Kubikzentimeter“ gemessen. Ein hoher Wert ist für den Endbenutzer definitiv von Vorteil, da der Wandler dann bei einem gegebenen Volumen mehr Leistung oder bei einer gewünschten Leistung eine geringere Größe ermöglicht. Die hohe Leistungsdichte darf jedoch keinesfalls zu starkem Derating oder einem übermäßigen Temperaturanstieg führen, denn ein hoher Wirkungsgrad und eine hohe thermische Leistung sind für einen Wandler unerlässlich. Möglich wird das durch ein innovatives Schaltungsdesign und ein durchdachtes Gehäuse. Folgen Sie dem Link zum Artikel „3D Power Packaging®“, der die Technologien beschreibt, mit denen RECOM all diese Voraussetzungen in seinen Produkten umsetzt, und der Beispielprodukte mit klassenführender Leistungsdichte vorstellt. Der Link „Innovative SMT DC/DC-Wandler“ führt Sie zu einer Beschreibung der RECOM Produkte, die für die oft rauen Anwendungsumgebungen in den Bereichen Industrie und Elektromobilität entwickelt wurden. Auch hier wird eine hohe Leistungsdichte vorausgesetzt – ohne Kompromisse in Sachen Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz.