1“ x 1“ DC/DC Wandler mit 4:1 Eingang

1“ x 1“ DC/DC Wandler mit 4:1 Eingang News Bild
RECOMs neu vorgestellte REC15E-Z Serie beinhaltet isolierte 15 Watt DC/DC Wandler mit weiten Eingangsspannungsbereichen zu einem günstigen Preis in einem kompakten 1“ x 1“ Gehäuse. Dies spart jede Menge Platz auf der Leiterplatine ein, während die weiten Eingänge die Flexibilität erhöhen, da diese viele Standard-Bus-Spannungen akzeptieren.

Die REC15E-Z DC/DC Wandler sind vollspezifizierte Geräte mit 15 Watt, keiner Minimallast, 1600 VDC Isolation, hohem Wirkungsgrad bis zu 90% und niedrigem Ripple/Noise. Diese Serie wurde designt um Platzeinsparungen für kostensensitive Applikationen zu ermöglichen. Die weiten 4:1 Eingangsbereiche akzeptieren 9-36V oder 18-75V um mehrere Versorgungsoptionen wie Blei- und Lithiumbatterien und 12/24/36/48V Industriebusspannungen abzudecken. Diese Eingänge sind abgesichert gegen Spannungsspitzen bis zu 100V und verfügen über eine UVLO um die Batterien gegen Tiefentladung zu schützen. Die Single- und Dualausgänge sind dauerhaft geschützt gegen Kurzschluss und Überlast und können hohe kapazitive Lasten ansteuern. Sie sind vollständig zertifiziert nach EMV- und Sicherheitsstandards und kommen mit einer Garantie von 3 Jahren. Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt bei RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 15 W, THT REC15E-Z Series
  • 4:1 wide input voltage range
  • Compact size 1"x1" package
  • Efficiency up to 90%
  • Wide operating temperature from -40°C to +75°C without derating