拥有4:1输入范围的紧凑型1“ x 1“ DC/DC转换器

拥有4:1输入范围的紧凑型1“ x 1“ DC/DC转换器 新闻图片
RECOM最近发布的高性价比REC15E-Z系列15W隔离式DC/DC转换器,具有宽输入范围,让转换器可以接受多个标准总线电压,提高了灵活性。转换器采用了通用型1“x1”外壳,显著节省了PCB空间。

REC15E-Z系列DC/DC转换器,额定功率15W、无最小负载要求、1600VDC隔离、高达90%的高效率、低纹波以及低噪声。REC15E-Z系列专门设计给成本敏感、电路板空间极为有限的应用。4:1宽输入范围可接受9-36V或18-75V的电压以涵盖多种电源选项,如铅酸、锂电池或12/24/36/48V的工业总线。输入具有高达100V的瞬态电压保护,输出具有防止电池过放电的欠压锁定(UVLO)功能。单输出或双输出都有连续的短路和过载保护功能,同时可驱动高容性负载。转换器通过工业EMC和安全标准认证,并享有三年质量保证。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 DC/DC, 15 W, THT REC15E-Z Series
  • 4:1 宽输入电压范围
  • 1"x1" 紧凑型封装
  • 效率最高可达 90%
  • -40°C 至 +75°C 的宽工作温度范围,无需降额