2019. 1. 14
RECOM이 최근에 출시한 15W 절연 DC/DC 컨버터는 입력 전압 범위는 넓으면서도 가격은 낮은 1”x1” 사이즈 제품입니다. 사이즈가 작으므로 PCB 에서 차지하는 공간을 절약할 수 있는 반면에 입력 전압 범위가 넓으므로 몇 개의 표준 버스 전압을 수용할 수 있는 유연한 컨버터입니다.
REC15E-Z DC/DC 컨버터는 최소 부하 조건이 없고 1600VDC 절연 성능을 갖추고 있으며 최대 90%의 높은 효율과 낮은 리플/소음을 발생시키는 완벽한 15W 컨버터입니다. REC15E-Z 시리즈는 회로보드 공간이 매우 중요한 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 납 배터리, 리튬 배터리 또는 12/24/36/48V 산업용 버스 전압과 같은 여러 공급 전압을 모두 커버할 수 있도록 9-36V 또는 18-75V 까지의 넓은 4:1 입력 전압 범위를 갖추고 있습니다. 입력은 최대 100V의 과도전압으로부터 보호되며, 배터리가 과충전되지 않도록 UVLO 기능이 포함되어 있습니다. 단일 또는 이중 출력 모두 단락 및 과부하 조건에서 지속적으로 보호되며, 높은 용량성 부하를 구동할 수 있습니다. 산업 분야에 적합한 EMC 및 안전 표준에 대한 인증을 받았으며 3년의 보증 기간이 제공됩니다. 샘플과 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 제공 받으실 수 있습니다.