采用 SIP8 封装的隔离型和稳压型 DC/DC 转换器

RECOM 提供 1 W - 6 W 稳压型 DC/DC 转换器 ,非常适合高功率密度且尺寸极小的应用。将其安装在尺寸仅为 21.8 x 9.2 x 11.1 mm 的 SIP8 外壳中。

这些 SIP8 转换器提供 2:1、3:1 或 4:1 的宽输入电压范围。它们采用行业标准引脚,允许在不改变电路板的情况下进行电源升级,因此,如果应用的功率需求增加,DC/DC 转换器可以更换为更高功率的版本。在低负载下,传统 SIP8 转换器的效率显著降低。然而,我们的系列产品具有出色的表现 - 在标称的电压输入和满载情况下,RS6 可达到 88% 的效率,即使在 15% 的负载下,效率仍然能达到 70%。

主要特征:

  • 采用 SIP8 封装的隔离型 DC/DC 转换器
  • 行业标准引脚排列
  • 输入电压范围宽
  • 经济型版本(RSOE、RSE 系列)
  • 工作温度范围从 -40°C 至 +100°C
  • IEC/EN60950-1 认证
  • IEC/UL/EN62368-1 认证(RS6、RSOE、RSE)
  • EN60601-1 3rd Ed. 认证(RS、RSO、RS3-/H2/H3 版本)
  • 3 年保修

应用:

  • 高度精密的工业设计
  • 医疗应用
  • 电池供电系统
  • 电信
  • 过程控制
  • 分布式电源系统
请下载产品传单 图像

请下载产品传单