创新型开放式 DC/DC 转换器

感兴趣吗?

请下载产品传单

RECOM 的新 R1SX 系列 采用独特的倒置变压器设计,使其高度比传统设计低 20% 左右。全系产品通过 UL/IEC/EN62368-1 和 UL60950-1 认证。

这些微型 SMD DC/DC 转换器可以用来隔离 3.3 V 和 5 V 电源,以分离各种控制功能,从而任何局部故障、短路或电气干扰都不会造成系统大面积断电。这些转换器利用全自动制造技术,以极具竞争力的价格提供稳定的性能和始终如一的高质量。没有最低负载要求,静态功耗低于 150mW。这些转换器可以驱动高达 2200µF 的高电容负载,比同类产品高出 40 倍。这些转换器可以提供高达 3kVDC(/H 选项)的隔离电压,是隔离 CAN 总线等数据传输线路的理想解决方案,它们还与工业标准尺寸引脚兼容,因此也适用于各种工业自动化设备。

主要特征:

  • 全自动制造
  • 具有 1 W 输出功率,与 R1S 兼容,符合工业标准的 SMD 引脚排列
  • 尺寸轻薄
  • 满载时的工作温度范围为 -40°C 至 +100°C
  • 高达 3kVDC/1sec 的隔离电压
  • 通过 UL/IEC/EN62368-1 和 60950-1 认证并获得 CB 报告
  • 达到 EMC A 级,无外部电感器
请下载产品传单 图像

请下载产品传单