经济型高品质 AC/DC 转换器

AC/DC 电源为电子设计产品提供直流电压。特别是,具有待机功能的电子设备需要使用小型 AC/DC 电源,来满足 ErP 指令(能源相关产品)要求。

RECOM 经济型交流系列模块在极广的负载范围内可以实现高效率而且低负载下可以实现超低能耗,因此完全可以满足如欧洲生态设计指令第 6 部分等通用节能指令的要求。在实际应用中,这些转换器必须具有小巧的外观;性能可靠稳定,最重要的是,还必须具有合理的价格,因为它们将与其供电的传感器、处理器和执行器一样大量被采用。RECOM 的“E”系列 AC/DC 电源尺寸紧凑,价格低廉,非常适合大规模生产。凭借规模效益,相对于同类产品而言,RECOM 可以在实现同样功能的情况下节省高达 50% 的成本。

主要特征:

  • 高达 305 VAC 的通用 AC/DC 输入电压
  • 在极广的负载范围内可以实现高效率
  • 低负载下可以实现超低能耗
  • 短路、过载和过电压保护
  • 占用空间极小
  • 集成 A 级或 B 级滤波器
  • 通过 UL/IEC/EN60950-1、62368-1、60335-1 和 60601-1* 认证

应用:

  • 适用于能源之星系统的节能产品
  • 工业控制
  • 智能家居和智能办公室
  • 远程控制和自动化系统
  • 测试和测量系统
  • 商业应用中的备用电源
  • 机箱内的面板安装电源
请下载产品传单 图像

请下载产品传单