DIN 导轨配件

电子断路器(e Fuses)

在复杂工业 24VDC 系统布线中,对各个负载进行过流、短路故障保护,是保障系统持续运行的关键。当多路低功耗负载由一台大电流集中电源供电时,单路故障就可能造成整套系统掉电,或是线路出现危险过流。RECOM 电子断路器方案(也称电子断路器),可为传统断路器无法胜任的精密直流供电系统提供可靠保护。

传统热磁式断路器容易出现误跳闸或者响应迟缓的问题,而本系列直流电子熔断器模块采用有源电子控制。可实现选择性负载保护,仅切断故障支路,系统其余部分维持正常工作。产品易于集成,支持免工具 DIN 导轨安装,具备 150% 功率冲击增强能力,非常适用于自动化控制柜、控制系统、分布式电源架构。

RACPRO1 4SP 四通道电子断路器模块,提供 4×5A、4×10A 两种最大电流规格,外壳分为标准型与书本式( BS)两种结构。请查看下方产品表格,依据额定电流、保护功能、安装条件对比选型。

冗余二极管

冗余二极管(也叫或门二极管 / OR ing 二极管),可安全将两台及以上电源输出并联。冗余模式下,任意一台电源发生故障时,RD 模块会阻止电流倒灌至故障电源,保障设备不间断持续运行。均流模式下,两台电源并联可实现输出电流翻倍;RD 模块会让两台电源均分输出电流。

冗余二极管模块用于关键任务设备,避免高额停机损失,实现故障与电源失效容错。典型应用场景:工业自动化、服务器与数据中心、通信设备、包装设备产线。
  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
重点
5, 10 22 - 28 24 导轨 DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
重点
40 9 - 56 12 / 24 / 48 导轨 DIN-Rail (IP20)
3 RECOM | RACPRO1-4SP/BS Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
即将推出
5, 10 22 - 29 24 导轨 DIN-Rail Book Shape (IP20)

常见问题

电子断路器是有源保护器件,用于保护直流供电系统免受过流、短路故障损害。传统熔丝依靠热熔熔断实现保护;电子断路器依靠高速电子监测 + 功率 MOSFET,检测到故障瞬间即可切断回路。
电子断路器响应速度更快、保护精度更高。可以规避瞬时冲击电流带来的误跳闸;故障发生后无需像传统熔丝那样更换器件。同时支持选择性负载保护,仅隔离故障支路。
广泛用于工业 24VDC 系统、自动化控制柜、控制系统、多负载分布式电源架构。当单台大电流电源同时驱动 PLC、传感器、执行器等多路敏感负载时尤为重要,防止单一部件故障牵连整套系统。
通过智能 24VDC 负载保护,避免单处短路拉垮主直流母线。隔离故障点的同时,工业网络其余部分继续工作,减少停机时间,简化故障排查。
冗余二极管模块实现电流单向流通。多台电源并联时,电流不会在电源之间互相倒灌,也不会从输出端反向流回电源内部。即便某一台电源输出短路失效,完好的电源仍可接管,持续为负载供电。
普通冗余二极管模块采用功率二极管,二极管正向压降会在大电流工况下产生大量发热。RECOM RACPRO1 RD 模块采用 MOSFET 有源解耦技术,大幅降低功率损耗与发热。不仅提升效率,向负载输出更多有效功率,还可以降低控制柜内部环境温度,延长设备使用寿命。

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。