DIN レールアクセサリ

電子ヒューズ(e Fuse)

複雑な産業用 24VDC 設備において、各負荷を過電流・短絡故障から保護することはシステムの稼働時間を確保する上で不可欠です。複数の低電力負荷を 1 台の大電流電源で給電する場合、1 箇所の故障がシステム全体の停止や配線の危険な過電流を引き起こす可能性があります。RECOM の電子ヒューズ(電子ブレーカーとも呼ばれます)は、従来のヒューズでは対応困難な精密な DC 電源システム保護を実現します。

誤トリップや応答遅延が発生しやすい従来の熱磁式ブレーカーとは異なり、これら DC 電子ヒューズモジュールはアクティブな電子制御を採用しています。選択的負荷保護により、故障した分岐回路のみを遮断し、システムの残りの部分は動作を継続します。組込みが容易な設計で、工具不要の DIN レール取付けに対応し、150% 電力ブースト機能を備えており、オートメーションキャビネット、制御システム、分散電源アーキテクチャに最適です。

4 チャネル電子ヒューズモジュール RACPRO1 4SP は、最大電流仕様 4×5A または 4×10A から選択可能で、標準筐体とブックタイプ( BS)の 2 種類の形状があります。下記製品テーブルを使用し、電流定格、保護機能、取付要件から電子ヒューズソリューションを比較してください。

冗長化ダイオード

冗長化ダイオード(OR ing ダイオードとも呼ばれます)は、2 台以上の電源出力を安全に並列接続するための電子部品です。冗長化モードでは、いずれかの電源が故障した場合、RD モジュールが故障機器への電流逆流を阻止し、システムの連続運転を維持します。電流分担モードでは、2 台の電源を並列接続し出力電流を 2 倍にすることができ、RD モジュールが 2 台の電源間で出力電流を均等に分配します。

冗長化ダイオードモジュールは、高額な停止損失を回避し、故障や電源異常に対する耐性を確保するため、ミッションクリティカルな用途に使用されます。適用例:産業オートメーション、サーバー・データセンター、通信機器、包装機械プラント。
  シリーズ Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Focus
5, 10 22 - 28 24 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus
40 9 - 56 12 / 24 / 48 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
3 RECOM | RACPRO1-4SP/BS Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Coming Soon
5, 10 22 - 29 24 DIN-Rail DIN-Rail Book Shape (IP20)

よくあるご質問

電子ヒューズは DC 電源システムを過電流・短絡故障から守るアクティブ保護デバイスです。熱による溶断で保護する従来のヒューズと違い、高速電子監視とパワー MOSFET により、故障検知時に瞬時に回路を遮断します。
電子ブレーカーは応答速度と保護精度が格段に高くなります。過渡的な突入電流による誤トリップを回避し、故障後にヒューズの交換作業が不要です。また選択的負荷保護により、故障した分岐回路のみを切り離すことができます。
産業用 24VDC システム、オートメーションキャビネット、制御システム、複数負荷が接続された分散電源アーキテクチャで広く使用されます。1 台の大電流電源が PLC、センサ、アクチュエータなど複数の繊細な負荷を駆動する場合に不可欠で、一部品の故障がシステム全体に波及するのを防ぎます。
インテリジェントな 24VDC 負荷保護により、単一の短絡が主電源バスをダウンさせることを防ぎます。故障箇所を隔離しつつ産業ネットワークの残りの部分は稼働を継続し、停止時間を最小限に抑え、トラブルシューティングを簡素化します。
冗長化ダイオードモジュールは電流を一方向にのみ流します。複数電源を並列接続した際、電源同士の間や出力側から各電源へ電流が逆流することを防ぎます。一方の電源が出力短絡で故障しても、正常な電源が負荷への給電を引き継いで継続することができます。
一般的な冗長化ダイオードモジュールはパワーダイオードを使用しますが、ダイオードの順方向電圧降下により大電流通電時に多くの熱が発生します。RECOM RACPRO1 RD モジュールは MOSFET によるアクティブ分離技術を採用し、電力損失と発熱を大幅に低減します。これにより効率が向上し負荷へ供給可能な電力が増えるだけでなく、制御盤内部の温度上昇を抑え、機器の寿命を延長します。

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。